17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クランピングボルト 頭部クランプアングルタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
9243,003
税込単価
1,0163,303
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】頭部形状傾斜、ボルトタイプの六角頭付クランピングスクリューです。

  • 本製品はワークのクランプを目的にしているため、先端のボールは必ず回転する製品ではありません。(先端ボールのカシメ具合によりボールが回転するものと回転しないものがあります)半球が回転してしまいフラット面ではなく球面になっている場合があります。反転した場合は粘着テープと磁石を使用して半球を回転してください。また、反転するのがわずらわしい場合は反転 防止タイプをご利用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


アングルタイプ (最大傾斜)
クランピングボルト 頭部クランプアングルタイプ:関連画像
Type本体ボール
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度
BFSMSCM43532〜40HRC四三酸化鉄皮膜SUJ262HRC〜


規格表

型式L
BFSM1250
型式L選択L1BEd2(S1)
TypeM
(並目)
BFSM63040  21064.50.8
83040  2.51386.71
10 4050 317107.91.2
12  50603.5191210.81.8
16  50604241613.32.1
 質量(g)参考値
MLBFSM
6308
4011
83019
4022
104034
5037
125056
6059
1650115
60122

型番リスト

表示件数

ねじ径

全長L

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
30
10
1個
6
40
10
1個
8
30
10
1個
8
40
10
1個
10
40
10
1個
10
50
10
1個
12
50
10
1個
12
60
10
1個
16
50
10
1個
16
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,188
( 1,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,188
( 1,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,354
( 2,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,354
( 2,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,003
( 3,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,003
( 3,303 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】頭部形状傾斜、ボルトタイプの六角頭付クランピングスクリューです。

ご注意

  • 本製品はワークのクランプを目的にしているため、先端のボールは必ず回転する製品ではありません。(先端ボールのカシメ具合によりボールが回転するものと回転しないものがあります)半球が回転してしまいフラット面ではなく球面になっている場合があります。反転した場合は粘着テープと磁石を使用して半球を回転してください。また、反転するのがわずらわしい場合は反転 防止タイプをご利用ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeMBFSM
BFSM6770
8990
101,400
121,960
162,500
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜1920〜2930〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■クランピングボルトの注意点
本製品はワークのクランプを目的にしているため、先端のボールは必ず回転する製品ではありません。(先端ボールのカシメ具合によりボールが回転するものと回転しないものがあります)
アングルタイプは半球が回転してしまいフラット面ではなく球面になっている場合があります。反転した場合は粘着テープと磁石を使用して半球を回転してください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト 頭部クランプアングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングボルト 頭部クランプアングルタイプ
クランピングボルト 先端クランプアングルタイプ
クランピングボルト 先端クランプボールタイプ
クランピングボルト 反転防止セレーションタイプ
CT・グリッパー(アジャストタイプ) (CT)
ボール スクリュー(セラミックボール)BSRC-SUS
メーカーミスミミスミミスミミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格924-781 -605 -902 -2,131 -749 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
先端形状フラットフラット球面セレーションセレーション球面
ねじ種類ボルトタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)SCM435SCM435SCM435SCM435SUS303
詳細材質(ねじ部)SCM435SCM435SCM435SCM435--

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング