17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クランピングボルト 反転防止セレーションタイプ

通常単価(税別)
9022,057
税込単価
9922,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ボールの反転がわずらわしい場合は反転防止タイプが便利です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


反転防止セレーションタイプ (最大傾斜)
[ ! ]本商品のねじ精度は、JIS6H相当の市販ナットを用いて合否判断をしております。
Type本体ボール
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度
HFMGSCM435四三酸化鉄皮膜SUJ262〜67HRC


規格表

型式L
HFMG1030
型式L選択L1AEBCd2S2耐荷重(kN)
TypeM
(並目)
(反転防止セレーション)
HFMG
616202530 40   3106533.20.453.3
8 20 30354050  3.5138644.50.53.9
10  2530 405060 4.516108560.63.4
12   30  50 80518121067.20.754.8
16     40 60806241614810.719.6
kgf=N×0.101972

 

 質量(g)参考値
M寸LHFUB
6166.06
207.07
258.08
309.09
4011.11
82014.14
3018.18
3519.19
4022.22
5025.25
102526.26
3029.30
4034.35
5039.40
6047.48
123040.40
5056.57
8083.85
164091.93
60123.24
80155.57

型番リスト

表示件数

ねじ径

全長L

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
16
10
1個
6
20
10
1個
6
25
10
1個
6
30
10
1個
6
40
10
1個
8
20
10
1個
8
30
10
1個
8
35
10
1個
8
40
10
1個
8
50
10
1個
10
25
10
1個
10
30
10
1個
10
40
10
1個
10
50
10
1個
10
60
10
1個
12
30
10
1個
12
50
10
1個
12
80
10
1個
16
40
10
1個
16
60
10
1個
16
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,441
( 1,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ボールの反転がわずらわしい場合は反転防止タイプが便利です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeMHFMG
(反転防止セレーション)
HFMG
6750
8860
101,080
121,200
161,720
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1~910〜1920〜4950〜150151〜
値引率基準単価5%10%15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト 反転防止セレーションタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鋳物の加工用治具のクランプ
5
満足度:5.0
鋳肌面を固定する際、先端がアングルしてくれるのでテ-パ-角を気にせずにクランプ出来る。それと、セレ-ション付きタイプは鋳...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングボルト 反転防止セレーションタイプ
クランピングボルト 先端クランプアングルタイプ
クランピングボルト 頭部クランプアングルタイプ
クランピングボルト 先端クランプボールタイプ
スイベルスクリュー(Cタイプ) (BJ736-C)
ボール スクリュー(セラミックボール)BSRC-SUS
メーカーミスミミスミミスミミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格902-781 -924 -605 -1,466 -749 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
先端形状セレーションフラットフラット球面球面球面
ねじ種類ボルトタイプボルトタイプボルトタイプボルトタイプ全ねじタイプ全ねじタイプ
材質(ねじ部)SCM435SCM435SCM435SCM435SUS303
詳細材質(ねじ部)SCM435SCM435SCM435SCM435--

クランピングスクリューカテゴリの売れ筋ランキング