17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
      [2-20/0.1mm単位]
    • K(mm)

      ~mm
        [6-24/1mm単位]
      • L(mm)

        ~mm
          [10-100/0.01mm単位]
        • P(mm)

          ~mm
            [5-13/0.1mm単位]
          • Q(mm)

            ~mm
              [4-15/0.01mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -めねじ-

            • chemSHERPA対応品あり
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。

            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が8型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            ■ツバ付タイプ
            ●めねじ
            a=1.0
            d=D(P)-0.2
            [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
            [ ! ]Q≦P−1 [ ! ]K<Pitch×2の場合、不完全ねじ部はM×1.5に含まれます。
            [ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。(K≧2のみ)
            [ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
            [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度Type
            ツバ付タイプ
            めねじ
            ①SKS3相当焼入硬度 60〜63HRCSHXU
            ⑤SUS440Cまたは
            13Crステンレス
            焼入硬度 50〜55HRCCSHXU

            規格表

            型式PQKLB
            SHXU6P6.0Q4.50K6L30.55B3.2
            DHM1
            (並目)
            m
            361
            461
            581
            68M32
            811M42
            1013M53
            1215M53
            ◆めねじ・おねじ 
            推奨締付トルク(参考値)
            M(並目)締付トルク
            N・cm
            M398
            M4225
            M5461
            M6784
            M81911
            M103783
            M126605
            [ ! ]焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ >> こちら参照)ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
            ■めねじ
            型式P
            指定0.1mm単位
            Q
            指定
            0.01mm単位
            K
            指定
            1mm単位
            L
            指定
            0.01mm単位
            B
            指定
            0.1mm単位
            TypeD
            ツバ付
            SHXU


            CSHXU
            65.0〜7.04.00〜6.006〜1210.00〜80.002.0〜12.0
            85.0〜9.04.00〜8.008〜1610.00〜80.002.0〜15.0
            106.0〜11.05.00〜10.0010〜2010.00〜100.002.0〜20.0
            126.0〜13.05.00〜12.0012〜2410.00〜100.002.0〜20.0
            [ ! ]首下部の強度に注意 >> こちら

            追加工

            型式PQKLB(SC・HC・DRC・NNC) 5 日目出荷
            SHXU10P8.5Q5.00K10L80.00B6.7HC12  
            Alterations2面幅追加工
            CodeHC
            Spec.HC=指定0.5mm単位  HC>P HC>D
                       H-1≧HC
            指定方法 HC10
            [ ! ]ツバ付タイプのみ適用
            ¥/1Code400

            型番リスト

            表示件数

            材質

            詳細材質

            硬度

            外径 D

            (mm)

            B

            (mm)

            K

            (mm)

            L

            (mm)

            P

            (mm)

            Q

            (mm)

            材質証明書:材質

            RoHS?最小発注数量
            [ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            焼入硬度 50~55HRC
            6
            2 ~ 12
            6 ~ 12
            10 ~ 80
            5 ~ 7
            4 ~ 9
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            10
            1個
            [ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            焼入硬度 50~55HRC
            8
            2 ~ 15
            8 ~ 16
            10 ~ 80
            5 ~ 9
            4 ~ 12
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            10
            1個
            [ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            焼入硬度 50~55HRC
            10
            2 ~ 20
            10 ~ 20
            10 ~ 100
            6 ~ 11
            5 ~ 14
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            10
            1個
            [ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            焼入硬度 50~55HRC
            12
            2 ~ 20
            12 ~ 24
            10 ~ 100
            6 ~ 13
            5 ~ 15
            SUS440Cまたは13Crステンレス
            10
            1個
            [スチール] SKS3相当
            SKS3相当
            焼入硬度 60~63HRC
            6
            2 ~ 12
            6 ~ 12
            10 ~ 80
            5 ~ 7
            4 ~ 9
            SKS3相当
            10
            1個
            [スチール] SKS3相当
            SKS3相当
            焼入硬度 60~63HRC
            8
            2 ~ 15
            8 ~ 16
            10 ~ 80
            5 ~ 9
            4 ~ 12
            SKS3相当
            10
            1個
            [スチール] SKS3相当
            SKS3相当
            焼入硬度 60~63HRC
            10
            2 ~ 20
            10 ~ 20
            10 ~ 100
            6 ~ 11
            5 ~ 14
            SKS3相当
            10
            1個
            [スチール] SKS3相当
            SKS3相当
            焼入硬度 60~63HRC
            12
            2 ~ 20
            12 ~ 24
            10 ~ 100
            6 ~ 13
            5 ~ 15
            SKS3相当
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。

            ご注意

            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            ■めねじ
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            型式¥基準単価 ツバ付タイプ
            TypeD
            SHXU

            CSHXU
            ツバ付
            SHXU


            CSHXU
             61,0701,650
            81,1901,830
            101,1901,830
            121,1901,830
            数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口大口
            数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~200201〜
            値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
            出荷日通常+7日
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
            [ ! ]②硬質クロムメッキの101〜200は+9日となります。

            納期

            ●材質 No ③
             2 日目出荷

            ●材質 No ①⑤

             3 日目出荷

            ●2日目・3日目共通

                ご注文締切 
            ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

            ストークA

            翌日出荷500円/1本PM 6:00
            [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
            [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -めねじ-のレビュー
            この商品のレビューはありません

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -めねじ-
            【クリーン洗浄品】支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -めねじ-
            支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -おねじ-
            【クリーン洗浄品】支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -おねじ-
            【クリーン洗浄品】支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -めねじ-
            【クリーン洗浄品】支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目6日目2日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
            特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
            形状支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン
            固定方法めねじめねじおねじおねじめねじおねじ
            先端 形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
            高さ公差0/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.05

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング