17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~5日目

段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■ストレートタイプ
●おねじ
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
[ ! ]Q≦P−1 [ ! ]K<Pitch×2の場合、不完全ねじ部はM×1.5に含まれます。
[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。(K≧2のみ)
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度Type
ストレートタイプ
おねじ
①SKS3相当焼入硬度 60〜63HRCSHFN
②SKS3相当硬質クロムメッキ焼入硬度 50〜55HRC
メッキ硬度 750HV〜
GSHFN
③SUS304SSHFN
⑤SUS440Cまたは
13Crステンレス
焼入硬度 50〜55HRCCSHFN

規格表

型式PQKLB
SHFN5P6.0Q4.50K5L30.55B3.2
DM
(並目)
m
3M31
4M41
5M51
6M62
8M82
10M103
12M123
◆めねじ・おねじ 
推奨締付トルク(参考値)
M(並目)締付トルク
N・cm
M398
M4225
M5461
M6784
M81911
M103783
M126605
[ ! ]焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ >> こちら参照)ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
■おねじ
型式P
指定0.1mm単位
Q
指定
0.01mm単位
K
指定
1mm単位
L
指定
0.01mm単位
B
指定
0.1mm単位
TypeD
ストレート
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
33.5〜6.02.00〜5.000〜610.00〜60.002.0〜5.0
44.5〜7.02.00〜6.000〜810.00〜60.002.0〜10.0
55.5〜8.02.00〜7.000〜1010.00〜60.002.0〜10.0
66.5〜10.04.00〜9.000〜1210.00〜80.002.0〜12.0
89.0〜13.04.00〜12.000〜1610.00〜80.002.0〜15.0
1011.0〜15.05.00〜14.000〜2010.00〜100.002.0〜20.0
1213.0〜16.05.00〜15.000〜2410.00〜100.002.0〜20.0
[ ! ]同一注文の場合、L寸法のバラツキは0.02以内に仕上げます。[ ! ]全ねじ形状をご希望の場合、K寸0かつ追加工NNCをご指定ください。

追加工

型式PQKLB(SC・HC・DRC・NNC) 5 日目出荷
SHFN5P6.0Q4.50K5L30.55B3.2SC6  
Alterations2面幅追加工ドライバー溝追加工ねじ元ニゲ加工
CodeSCDRCNNC
Spec.SC=指定1mm単位  SC>D
          D<SC<P-1
指定方法 SC8
[ ! ]めねじの場合 SC≧M1+3
[ ! ]ストレートタイプのみ適用
幅0.8mm深さ1mm
指定方法 DRC
[ ! ]おねじのみ適用
ねじ元にニゲを加工します。
指定方法 NNC
[ ! ]K=0の場合に適用
[ ! ]おねじのみ適用
¥/1Code500100100

型番リスト

表示件数
型番

材質

詳細材質

表面処理

焼入れ

硬度

外径 D

(mm)

B

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
3
2 ~ 5
0 ~ 6
10 ~ 60
3.5 ~ 6
2 ~ 5
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
4
2 ~ 10
0 ~ 8
10 ~ 60
4.5 ~ 7
2 ~ 6
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
5
2 ~ 10
0 ~ 10
10 ~ 60
5.5 ~ 8
2 ~ 7
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
6
2 ~ 12
0 ~ 12
10 ~ 80
6.5 ~ 10
4 ~ 9
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
8
2 ~ 15
0 ~ 16
10 ~ 80
9 ~ 13
4 ~ 12
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
10
2 ~ 20
0 ~ 20
10 ~ 100
11 ~ 15
5 ~ 14
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Crステンレス
SUS440Cまたは13Crステンレス
なし
あり
焼入硬度 50~55HRC
12
2 ~ 20
0 ~ 24
10 ~ 100
13 ~ 16
5 ~ 15
SUS440Cまたは13Crステンレス
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
3
2 ~ 5
0 ~ 6
10 ~ 60
3.5 ~ 6
2 ~ 5
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
4
2 ~ 10
0 ~ 8
10 ~ 60
4.5 ~ 7
2 ~ 6
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
5
2 ~ 10
0 ~ 10
10 ~ 60
5.5 ~ 8
2 ~ 7
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
6
2 ~ 12
0 ~ 12
10 ~ 80
6.5 ~ 10
4 ~ 9
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
8
2 ~ 15
0 ~ 16
10 ~ 80
9 ~ 13
4 ~ 12
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
10
2 ~ 20
0 ~ 20
10 ~ 100
11 ~ 15
5 ~ 14
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
硬質クロムメッキ
あり
焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~
12
2 ~ 20
0 ~ 24
10 ~ 100
13 ~ 16
5 ~ 15
SKS3相当
硬質クロムメッキ
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
3
2 ~ 5
0 ~ 6
10 ~ 60
3.5 ~ 6
2 ~ 5
SKS3相当
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
4
2 ~ 10
0 ~ 8
10 ~ 60
4.5 ~ 7
2 ~ 6
SKS3相当
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
5
2 ~ 10
0 ~ 10
10 ~ 60
5.5 ~ 8
2 ~ 7
SKS3相当
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
6
2 ~ 12
0 ~ 12
10 ~ 80
6.5 ~ 10
4 ~ 9
SKS3相当
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
8
2 ~ 15
0 ~ 16
10 ~ 80
9 ~ 13
4 ~ 12
SKS3相当
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
10
2 ~ 20
0 ~ 20
10 ~ 100
11 ~ 15
5 ~ 14
SKS3相当
-
10
1個
[スチール] SKS3相当
SKS3相当
なし
あり
焼入硬度 60~63HRC
12
2 ~ 20
0 ~ 24
10 ~ 100
13 ~ 16
5 ~ 15
SKS3相当
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
3
2 ~ 5
0 ~ 6
10 ~ 60
3.5 ~ 6
2 ~ 5
SUS304
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
4
2 ~ 10
0 ~ 8
10 ~ 60
4.5 ~ 7
2 ~ 6
SUS304
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
5
2 ~ 10
0 ~ 10
10 ~ 60
5.5 ~ 8
2 ~ 7
SUS304
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
6
2 ~ 12
0 ~ 12
10 ~ 80
6.5 ~ 10
4 ~ 9
SUS304
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
8
2 ~ 15
0 ~ 16
10 ~ 80
9 ~ 13
4 ~ 12
SUS304
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
10
2 ~ 20
0 ~ 20
10 ~ 100
11 ~ 15
5 ~ 14
SUS304
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
なし
なし
12
2 ~ 20
0 ~ 24
10 ~ 100
13 ~ 16
5 ~ 15
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目
-
( - )
2日目

詳細情報

基本情報

段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■おねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 ストレートタイプ
TypeD
SHFN

GSHFN

SSHFN

CSHFN
ストレート
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
38801,1901,2001,280
48901,2101,2101,290
59801,3201,3201,420
61,0401,4101,4101,510
81,1901,6101,6001,720
101,3301,8001,8501,980
121,3301,8001,8902,040
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~200201〜
値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●材質 No ③
 2 日目出荷

●材質 No ①⑤

 3 日目出荷

●2日目・3日目共通

    ご注文締切 
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●材質No.②SKS3相当硬質クロム

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品作製のための位置決めピン
5
満足度:5.0
この商品は自社で製品をつくる際の位置決めピンとして使用しています。部品の位置決めの際に使いやすいです。サイズ等、発注時に...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送治具の支柱ピンとして使用しました。
5
満足度:5.0
設計段階では加工品を予定していましたが こちらの商品を見つけて切り替えました。 納期、品質、コスト共に満足しています。
0人が参考にしています。
素材をのせるストッカーで
5
満足度:5.0
素材をのせるストッカーの支柱として使いました。自分で材料を手配して加工するよりも早く入手でき、寸法通りで普通に使えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-
【クリーン洗浄品】支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -おねじ-
支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -めねじ-
支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -圧入-
【クリーン洗浄品】支柱ピン 段付フリー指定・ストレートタイプ -めねじ-
支柱ピン 段付フリー指定・ツバ付タイプ -おねじ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目〜5日目〜2日目〜2日目〜5日目〜2日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
形状支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン支柱ピン
固定方法おねじおねじめねじ圧入めねじおねじ
先端 形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
高さ公差0/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.050/+0.05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高さ調整ピンカテゴリの売れ筋ランキング