メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。

| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | Type |
| ストレートタイプ | |||
| めねじ | |||
| ①SKS3相当 | − | 焼入硬度 60〜63HRC | SHFU |
| ②SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | GSHFU |
| ③SUS304 | − | − | SSHFU |
| ⑤SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | CSHFU |
| 型式 | − | P | − | Q | − | K | − | L | − | B |
| SHFU6 | − | P6.5 | − | Q4.50 | − | K6 | − | L30.55 | − | B3.2 |
| D | M1 (並目) | m |
| 3 | − | 1 |
| 4 | − | 1 |
| 5 | − | 1 |
| 6 | M3 | 2 |
| 8 | M4 | 2 |
| 10 | M5 | 3 |
| 12 | M5 | 3 |
| M(並目) | 締付トルク |
| N・cm | |
| M3 | 98 |
| M4 | 225 |
| M5 | 461 |
| M6 | 784 |
| M8 | 1911 |
| M10 | 3783 |
| M12 | 6605 |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | Q 指定 0.01mm単位 | K 指定 1mm単位 | L 指定 0.01mm単位 | B 指定 0.1mm単位 | |
| Type | D | |||||
| ストレート SHFU GSHFU SSHFU CSHFU | 6 | 6.5〜10.0 | 4.00〜9.00 | 6〜12 | 10.00〜80.00 | 2.0〜12.0 |
| 8 | 9.0〜13.0 | 4.00〜12.00 | 8〜16 | 10.00〜80.00 | 2.0〜15.0 | |
| 10 | 11.0〜15.0 | 5.00〜14.00 | 10〜20 | 10.00〜100.00 | 2.0〜20.0 | |
| 12 | 13.0〜16.0 | 5.00〜15.00 | 12〜24 | 10.00〜100.00 | 2.0〜20.0 | |
| 型式 | − | P | − | Q | − | K | − | L | − | B | − | (SC・HC・DRC・NNC) | 5 | 日目出荷 | |
| SHFU6 | − | P6.5 | − | Q4.50 | − | K6 | − | L30.55 | − | B3.2 | − | SC8 |
| Alterations | 2面幅追加工 |
![]() | |
| Code | SC |
| Spec. | SC=指定1mm単位 SC>D D<SC<P-1 指定方法 SC8 [ ! ]めねじの場合 SC≧M1+3 [ ! ]ストレートタイプのみ適用 |
| ¥/1Code | 500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
|
- ( - ) | 2日目 |
段付きタイプの支柱ピンの各部寸法がフリーでご指定いただけます。
| 型式 | ¥基準単価 ストレートタイプ | ||||
| Type | D | ① SHFU | ② GSHFU | ③ SSHFU | ⑤ CSHFU |
| ストレート SHFU GSHFU SSHFU CSHFU | 6 | 1,030 | 1,390 | 1,520 | 1,600 |
| 8 | 1,140 | 1,540 | 1,620 | 1,730 | |
| 10 | 1,140 | 1,540 | 1,660 | 1,760 | |
| 12 | 1,140 | 1,540 | 1,660 | 1,760 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 めねじタイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -中精度めねじタイプー
4
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-
4.5