メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高さ公差が1/100mmの小径高さ調整ピンです。基盤の高さ方向の位置決めに最適です。

| 型式 | [ M ]材質 |
| 圧入 | |
| SFHH | SUS304 |
| 型式 | − | L | − | P |
| SFHH3 | − | L9.98 | − | P2.0 |
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | P 指定0.5mm単位 | |
| TYPE | D | ||
| SFHH | 3 | 5.00〜15.00 | 1.0〜3.0 |
高さ公差が1/100mmの小径高さ調整ピンです。基盤の高さ方向の位置決めに最適です。
| 型式 | ¥基準単価 | |
| TYPE | D | |
| SFHH | 3 | 1,450 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6
ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 めねじタイプ
5
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-
4.5
ミスミ
支柱ピン 段付タイプ -インロー-
4