メカニカル部品技術窓口
プレートがフラットなため、直載せによる搬送にもご利用いただけます。
| 型式 | − | リンク数 |
| CHEL40A | − | 200 |
| 型式 | *リンク数 | ピッチ | ピン | プレート | アタッチメント | 最大許容張力 (kN) | ||||||||
| Type | 呼び | 形状 | L1 | L2 | t | C | X | Y | N | d | 適用ボルト | |||
| CHEL(片側タイプ) | 40 | A(全リンク) B(2リンク毎) C(4リンク毎) | 4〜 | 12.70 | 8.07 | 9.48 | 1.5 | 8.5 | 12.7 | 17.4 | 9.5 | 3.6 | M3 | 2.75 |
| 50 | 4〜 | 15.875 | 10.17 | 11.63 | 2.0 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 12.7 | 5.2 | M5 | 4.41 | ||
| 60 | 4〜 | 19.05 | 12.70 | 14.20 | 2.4 | 12.2 | 19.05 | 27.2 | 15.9 | 5.2 | 4.41 | |||
| 80 | 4〜 | 25.40 | 16.15 | 19.25 | 3.2 | 15.88 | 25.4 | 35.2 | 19.1 | 6.8 | M6 | 4.41 | ||
| 型式 | 1ユニットのリンク数 | |
| Type | 呼び | |
| CHEL | 40 | 240(周長3048mm) |
| 50 | 192(周長3048mm) | |
| 60 | 160(周長3048mm) | |
| 80 | 120(周長3048mm) | |
| 潤滑形式 | A・B | C | ||||||
| 温度(℃) | -10~0 | 0~40 | 40~50 | 50~60 | -10~0 | 0~40 | 40~50 | 50~60 |
| チェーン番号 | ||||||||
| CHE25~50 | SAE10 | SAE20 | SAE30 | SAE40 | SAE10 | SAE20 | SAE30 | SAE40 |
| CHE60~80 | SAE20 | SAE30 | SAE40 | SAE50 | ||||
| 潤滑形式 | 名称および方法 | 給油間隔および給油量 | 注意事項 |
| A | 手差し法 | 油差し又はブラシによる定期的給油で、 一般には最低1日1回は給油してください。 | チェーンをゆっくり回しながら給油し、全長3~4回ムラなく行ってください。 但し、給油中に手や衣類が巻き込まれないように注意してください。 又、給油後始動時に余分な油が飛び散りますので注意が必要です。 |
![]() | |||
| 滴下給油 | 1分間に5~20滴程度の油量を給油してください。 | この場合、油の飛散がありますので、 簡単なケーシングを設けることをおすすめします。 | |
![]() | |||
| B | 油槽給油 | チェーンが油中に浸る深さは油面より 10mm程度としてください。 | 油もれのしないケースを用いることは言うまでもありませんが、 使用当初ケース内を十分洗浄し塵埃等の異物は完全に除去してください。 油量が上昇しないようご注意ください。 |
![]() | |||
| 回転板潤滑 | 回転板によりチェーンに油をかける方法で、 油中に浸る回転板の深さは20mm程度とし、 周速は200m/分以上にしてください。 | ||
![]() | |||
| C | 強制循環ポンプ潤滑 | 給油量は、異常発熱をきたさないように 適時設定する必要があります。 | 油もれのしないケースを用いることは言うまでもありませんが、 使用当初ケース内を十分洗浄し塵埃等の異物は完全に除去してください。 |
![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
プレートがフラットなため、直載せによる搬送にもご利用いただけます。
| 呼び | ¥基準単価 | カット費 | ||
| アタッチメント片側タイプ | ||||
| CHEL□□A | CHEL□□B | CHEL□□C | ||
| 指定リンク数 | 2の倍数 | 2の倍数 | 4の倍数 | |
| 40 | 25×リンク数 | 18×リンク数 | 16×リンク数 | ¥490 |
| 50 | 37×リンク数 | 27×リンク数 | 25×リンク数 | |
| 60 | 53×リンク数 | 41×リンク数 | 37×リンク数 | |
| 80 | 101×リンク数 | 79×リンク数 | 72×リンク数 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | |||
| チェーン | アタッチメント形状 | ジョイントリンク | 掲載ページ |
| CHEL(片側タイプ) | A,B | JNT-L | こちら |
| C | JNTC |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-
5通常価格(税別):720円~

ミスミ
アタッチメント付ローラチェーン ジョイントリンク
4通常価格(税別):250円~

椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン 【ジョイントリンク、ユニット】
4.7通常価格(税別):207円~

ミスミ
倍速チェーン用アルミフレーム
3
ミスミ
倍速チェーン
0
ミスミ
ダブルピッチスプロケット
0通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
倍速チェーン用スプロケット
0通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
リターンガイド
0通常価格(税別):1,860円~

片山チエン
増速・キャリアチェーン
0通常価格(税別):228円~