17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が168型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

タイミングベルト T5タイプ

通常単価(税別)
1,1805,160
税込単価
1,2985,676
通常出荷日:3日目~5日目一部当日出荷可能

一般的なタイミングベルトです。伝動及び軽負荷搬送に適しています。

  • ポリウレタンタイプは時間が経つと色の変化がありますが、物性に影響はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が168型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

 
TTBU
種類PitchHhL単位重量g/m
(幅:10mm)
T5 52.21.21.820.0
[ ! ]使用温度0~80℃(参考値)
[ ! ]ベルト周長は心線の長さです。
[ ! ]ポリウレタンタイプは時間が経つと、色の変化があります。
[ ! ]選択方法>>こちら
 [ M ] 材質
①本体ポリウレタン
②心線スチールコード

規格表

型式
 
Type ベルトNo. ベルト呼び幅
TTBU 550 T5 − 100
■種類 T5 (Pitch:5mm) ※:業界非標準タイプ
型式歯数ベルト
周長
(mm)
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
TTBU185T5100
(10mm)


150
(15mm)


200
(20mm)


250
(25mm)
37185
200T540200
225T545225
250T550250
275T555275
280T556280
295T559295
300T560300
325T565325
350T570350
375T575375
400T580400
425T585425
440T588440
450T590450
475T595475
500T5100500
525T5105525
550T5110550
575T5115575
590T5118590
600T5120600
625T5125625
630T5126630
650T5130650
675T5135675
690T5138690
700T5140700
725T5145725
750T5150750
780T5156780
800T5160800
850T5170850
900T5180900
1000T52001000
1075T52151075
1090T52181090
1100T52201100
1115T52231115
1215T52431215
1350T52701350
1380T52761380
[ ! ]使用温度 :0~80℃ (参考値)
[ ! ]ベルト周長は心線の長さです。
[ ! ]背面からテンションをかけて使用できません。
[ ! ]ベルトの寿命・交換時期などはご使用環境により異なるため、規定・設定はございません。
ベルト交換時期の目安となる事例はこちら>>でご確認ください。
関連商品プーリ歯付アイドラー背面アイドラータイミングベルト・プーリ総合情報のご案内総合情報サイト

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

RoHS?最小発注数量
10
1000
200
10
1個
15
1000
200
10
1個
20
1000
200
10
1個
25
1000
200
10
1個
10
1075
215
10
1個
15
1075
215
10
1個
20
1075
215
10
1個
25
1075
215
10
1個
10
1090
218
10
1個
15
1090
218
10
1個
20
1090
218
10
1個
25
1090
218
10
1個
10
1100
220
10
1個
15
1100
220
10
1個
20
1100
220
10
1個
25
1100
220
10
1個
10
1115
223
10
1個
15
1115
223
10
1個
20
1115
223
10
1個
25
1115
223
10
1個
10
1215
243
10
1個
15
1215
243
10
1個
20
1215
243
10
1個
25
1215
243
10
1個
10
1350
270
10
1個
15
1350
270
10
1個
20
1350
270
10
1個
25
1350
270
10
1個
10
1380
276
10
1個
15
1380
276
10
1個
20
1380
276
10
1個
25
1380
276
10
1個
10
185
37
10
1個
15
185
37
10
1個
20
185
37
10
1個
25
185
37
10
1個
10
200
40
10
1個
15
200
40
10
1個
20
200
40
10
1個
25
200
40
10
1個
10
225
45
10
1個
15
225
45
10
1個
20
225
45
10
1個
25
225
45
10
1個
10
250
50
10
1個
15
250
50
10
1個
20
250
50
10
1個
25
250
50
10
1個
10
275
55
10
1個
15
275
55
10
1個
20
275
55
10
1個
25
275
55
10
1個
10
280
56
10
1個
15
280
56
10
1個
20
280
56
10
1個
25
280
56
10
1個
10
295
59
10
1個
15
295
59
10
1個
20
295
59
10
1個
25
295
59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,290
( 2,519 )
3日目
2,470
( 2,717 )
3日目
2,850
( 3,135 )
3日目
3,720
( 4,092 )
3日目
2,480
( 2,728 )
3日目
2,660
( 2,926 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
4,010
( 4,411 )
3日目
2,500
( 2,750 )
3日目
2,690
( 2,959 )
3日目
3,100
( 3,410 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
2,540
( 2,794 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
4,110
( 4,521 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
2,750
( 3,025 )
3日目
3,170
( 3,487 )
3日目
4,160
( 4,576 )
3日目
2,790
( 3,069 )
3日目
3,000
( 3,300 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
4,540
( 4,994 )
3日目
3,130
( 3,443 )
3日目
3,130
( 3,443 )
3日目
3,640
( 4,004 )
3日目
4,780
( 5,258 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目
3,410
( 3,751 )
3日目
3,940
( 4,334 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
1,180
( 1,298 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
1,460
( 1,606 )
3日目
1,910
( 2,101 )
3日目
1,180
( 1,298 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
1,460
( 1,606 )
3日目
1,910
( 2,101 )
3日目
1,180
( 1,298 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
1,460
( 1,606 )
3日目
1,910
( 2,101 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,600
( 1,760 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,600
( 1,760 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,430
( 1,573 )
3日目
1,650
( 1,815 )
3日目
2,150
( 2,365 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,430
( 1,573 )
3日目
1,650
( 1,815 )
3日目
2,150
( 2,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般的なタイミングベルトです。伝動及び軽負荷搬送に適しています。

ご注意

  • ポリウレタンタイプは時間が経つと色の変化がありますが、物性に影響はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■種類 T5 (Pitch:5mm) ※:業界非標準タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
ベルト呼び幅
100150200250
TTBU185T5100
(10mm)


150
(15mm)


200
(20mm)


250
(25mm)
1,1801,2901,4601,910
200T5
225T5
250T51,2801,3701,6002,080
275T5
280T51,3201,4301,6502,150
295T5
300T5
325T51,3901,4601,6702,260
350T51,4301,4901,7402,290
375T51,4501,5401,7902,340
400T51,5101,5801,8102,370
425T51,5301,6201,8502,430
440T51,6001,6801,8902,470
450T5
475T51,6201,7101,9302,530
500T51,7001,7702,0502,670
525T51,7401,8402,1402,800
550T51,7901,8702,1902,880
575T51,8301,9002,2502,940
590T51,8701,9502,2903,000
600T5
625T51,9102,0002,3303,060
630T51,9302,0202,3803,120
650T5
675T51,9502,0802,4303,170
690T51,9702,1202,4403,200
700T5
725T52,0002,1702,4903,260
750T52,0202,2402,5103,290
780T52,0802,2802,5703,370
800T5
850T52,1402,3402,6303,440
900T52,2302,3702,6903,410
1000T52,2902,4702,8503,720
1075T52,4802,6603,0704,010
1090T52,5002,6903,1004,060
1100T52,5402,7203,1404,110
1115T52,5802,7503,1704,160
1215T52,7903,0003,4704,540
1350T53,1303,1303,6404,780
1380T53,1903,4103,9405,160
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1213~1920~5051~
値引率基準単価55%58%60%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
 
ご注文締切 
ストークT当日出荷800円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークTの適用は5本までとなります。
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト T5タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
機械駆動部用
5
満足度:5.0
そこそこ長持するので、重宝。 前に使用していたベルトより年交換回数が5回→4回に減少。
1人が参考にしています。
社内設備用
5
満足度:5.0
この商品は社内設備用として使用しています。設備(機械)に装備しているベルトで、普通に使えています。動力伝達用のベルトです...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
この商品は社内で使用するための治具を作製した際にその部材として採用しました。ポリウレタン製なので柔軟性もあり、強度も保持...もっと読む
0人が参考にしています。
新規生産設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
新規に製作した生産設備装置の駆動系に使用しています。タイミングプーリで一方を駆動源のモーターに、もう一方をコンベアローラ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品
3
満足度:3.0
この商品は、自社の製品に使用のコンベヤベルトとして使用していますが、一部なのか、ものによってなのかよくわかりませんが、摺...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルト T5タイプ
タイミングベルト EV5GTタイプ
タイミングベルト 2GTタイプ
タイミングベルト 3GTタイプ
タイミングベルト T10タイプ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,180-1,240 -760 -1,080 -1,460 -1,030 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目3日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
ベルト種類T5EV5GT2GT3GTT10S5M
ベルト材質ポリウレタンベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトポリウレタンベルトゴムベルト
心線材質スチールコードグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバースチールコードグラスファイバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング