17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ

通常単価(税別)
3,3509,830
税込単価
3,68510,813
通常出荷日:5日目

ハイトルクタイミングベルトの約2倍の伝動容量を有するため、より高負荷の伝動や省スペースの設計が可能です...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

 
PTBN(UP8M)
Type[ M ]材質
PTBN①ゴム高強度合成ゴム(青)
②心線ガラス心線
③帆布ナイロン帆布

規格表

型式
 
Type ベルトNo. ベルト呼び幅
PTBN 960−UP8M − 250
種類PitchRHhiPLD単位質量 g/m(幅: 10mm)
UP8M85.25.202.902.300.68650.8
■種類 UP8M(Pitch:8mm)
型式歯数ベルト
周長
(mm)
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
PTBN
(ゴム)
480−UP8M150
(15mm)

250
(25mm)
60480
512−UP8M64512
520−UP8M65520
536−UP8M67536
560−UP8M70560
584−UP8M73584
600−UP8M75600
632−UP8M79632
640−UP8M80640
680−UP8M85680
712−UP8M89712
720−UP8M90720
760−UP8M95760
800−UP8M100800
832−UP8M104832
840−UP8M105840
856−UP8M107856
880−UP8M110880
960−UP8M120960
1040−UP8M1301040
1080−UP8M1351080
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]使用温度 :-15~80℃ (参考値)
[ ! ]P8Mタイプのタイミングプーリと適合します。
[ ! ]ベルト周長は心線の長さです。
[ ! ]ベルトの寿命・交換時期などはご使用環境により異なるため、規定・設定はございません。
ベルト交換時期の目安となる事例はこちら>>でご確認ください。
関連商品プーリ歯付アイドラー背面アイドラータイミングベルト・プーリ総合情報のご案内総合情報サイト

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

RoHS?最小発注数量
15
1040
130
10
1個
25
1040
130
10
1個
15
1080
135
10
1個
25
1080
135
10
1個
15
480
60
10
1個
25
480
60
10
1個
15
512
64
10
1個
25
512
64
10
1個
15
520
65
10
1個
25
520
65
10
1個
15
536
67
10
1個
25
536
67
10
1個
15
560
70
10
1個
25
560
70
10
1個
15
584
73
10
1個
25
584
73
10
1個
15
600
75
10
1個
25
600
75
10
1個
15
632
79
10
1個
25
632
79
10
1個
15
640
80
10
1個
25
640
80
10
1個
15
680
85
10
1個
25
680
85
10
1個
15
712
89
10
1個
25
712
89
10
1個
15
720
90
10
1個
25
720
90
10
1個
15
760
95
10
1個
25
760
95
10
1個
15
800
100
10
1個
25
800
100
10
1個
15
832
104
10
1個
25
832
104
10
1個
15
840
105
10
1個
25
840
105
10
1個
15
856
107
10
1個
25
856
107
10
1個
15
880
110
10
1個
25
880
110
10
1個
15
960
120
10
1個
25
960
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,740
( 6,314 )
5日目
9,640
( 10,604 )
5日目
5,900
( 6,490 )
5日目
9,830
( 10,813 )
5日目
3,350
( 3,685 )
5日目
5,480
( 6,028 )
5日目
3,480
( 3,828 )
5日目
5,740
( 6,314 )
5日目
3,520
( 3,872 )
5日目
5,790
( 6,369 )
5日目
3,590
( 3,949 )
5日目
5,900
( 6,490 )
5日目
3,660
( 4,026 )
5日目
6,090
( 6,699 )
5日目
3,800
( 4,180 )
5日目
6,240
( 6,864 )
5日目
3,850
( 4,235 )
5日目
6,380
( 7,018 )
5日目
3,990
( 4,389 )
5日目
6,480
( 7,128 )
5日目
4,010
( 4,411 )
5日目
6,620
( 7,282 )
5日目
4,200
( 4,620 )
5日目
6,950
( 7,645 )
5日目
4,350
( 4,785 )
5日目
7,180
( 7,898 )
5日目
4,390
( 4,829 )
5日目
7,220
( 7,942 )
5日目
4,580
( 5,038 )
5日目
7,520
( 8,272 )
5日目
4,730
( 5,203 )
5日目
7,820
( 8,602 )
5日目
4,840
( 5,324 )
5日目
8,050
( 8,855 )
5日目
4,840
( 5,324 )
5日目
8,130
( 8,943 )
5日目
4,910
( 5,401 )
5日目
8,240
( 9,064 )
5日目
5,030
( 5,533 )
5日目
8,320
( 9,152 )
5日目
5,330
( 5,863 )
5日目
8,930
( 9,823 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハイトルクタイミングベルトの約2倍の伝動容量を有するため、より高負荷の伝動や省スペースの設計が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■種類 UP8M(Pitch:8mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1〜4本
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
ベルト呼び幅
150250
PTBN
(ゴム)
480−UP8M150
(15mm)

250
(25mm)
3,3505,480
512−UP8M3,4805,740
520−UP8M3,5205,790
536−UP8M3,5905,900
560−UP8M3,6606,090
584−UP8M3,8006,240
600−UP8M3,8506,380
632−UP8M3,9906,480
640−UP8M4,0106,620
680−UP8M4,2006,950
712−UP8M4,3507,180
720−UP8M4,3907,220
760−UP8M4,5807,520
800−UP8M4,7307,820
832−UP8M4,8408,050
840−UP8M4,8408,130
856−UP8M4,9108,240
880−UP8M5,0308,320
960−UP8M5,3308,930
1040−UP8M5,7409,640
1080−UP8M5,9009,830
[ ! ]表示数量超えはお見積り

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切 
ストークB3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ:関連画像
■UP8M·P8M伝動容量比較(参考)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ
スーパーハイトルクタイミングベルト UP5Mタイプ
スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ
タイミングベルト EV8YUタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,350-1,220 -3,050 -1,630 -1,680 -1,490 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
ベルト種類UP8MUP5MMTS8MS8MP8MEV8YU
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質ガラス心線ガラス心線ガラス心線グラスファイバーガラス繊維グラスファイバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング