17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が621型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タイミングベルト 3GTタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,0805,200
税込単価
1,1885,720
通常出荷日:3日目

円弧歯形のためバックラッシが少なく、高精度の位置決め用途に適しているタイミングベルトです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が621型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

 
GBN
Type[ M ]材質
GBN①背ゴムクロロプレンゴム
②歯ゴム
③心線グラスファイバーコード
④歯布ナイロン帆布

規格表

型式
 
Type ベルトNo. ベルト呼び幅
GBN 300 3GT  90
種類PitchR1R2R3bHhiPLD単位重量g/m(幅:10mm)
3GT30.251.520.850.612.401.141.260.38125.0
■種類 3GT(Pitch:3mm)
型式歯数ベルト
周長(mm)
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
GBN
(ゴム)
102 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
34102
105 3GT35105
108 3GT36108
111 3GT37111
114 3GT38114
117 3GT39117
120 3GT40120
123 3GT41123
126 3GT42126
129 3GT43129
132 3GT44132
135 3GT45135
138 3GT46138
141 3GT47141
144 3GT48144
147 3GT49147
150 3GT50150
156 3GT52156
159 3GT53159
162 3GT54162
168 3GT56168
174 3GT58174
177 3GT59177
180 3GT60180
186 3GT62186
189 3GT63189
192 3GT64192
195 3GT65195
198 3GT66198
201 3GT67201
204 3GT68204
207 3GT69207
210 3GT70210
213 3GT71213
216 3GT72216
222 3GT74222
225 3GT75225
228 3GT76228
231 3GT77231
234 3GT78234
237 3GT79237
240 3GT80240
243 3GT81243
246 3GT82246
249 3GT83249
252 3GT84252
255 3GT85255
258 3GT86258
264 3GT88264
267 3GT89267
270 3GT90270
273 3GT91273
276 3GT92276
282 3GT94282
285 3GT95285
288 3GT96288
291 3GT97291
297 3GT99297
300 3GT100300
303 3GT101303
309 3GT103309
312 3GT104312
315 3GT105315
318 3GT106318
324 3GT108324
327 3GT109327
330 3GT110330
333 3GT111333
336 3GT112336
339 3GT113339
342 3GT114342
345 3GT115345
348 3GT116348
351 3GT117351
354 3GT118354
357 3GT119357
363 3GT121363
366 3GT122366
369 3GT123369
375 3GT125375
378 3GT126378
381 3GT127381
384 3GT128384
387 3GT129387
393 3GT131393
396 3GT132396
399 3GT133399
402 3GT134402
405 3GT135405
408 3GT136408
414 3GT138414
417 3GT139417
420 3GT140420
423 3GT141423
426 3GT142426
432 3GT144432
444 3GT148444
447 3GT149447
453 3GT151453
456 3GT152456
459 3GT153459
462 3GT154462
471 3GT157471
480 3GT160480
 
型式歯数ベルト
周長
(mm)
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
GBN
(ゴム)
486 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
162486
489 3GT163489
495 3GT165495
501 3GT167501
504 3GT168504
510 3GT170510
513 3GT171513
522 3GT174522
525 3GT175525
531 3GT177531
537 3GT179537
540 3GT180540
543 3GT181543
549 3GT183549
552 3GT184552
558 3GT186558
561 3GT187561
564 3GT188564
570 3GT190570
576 3GT192576
579 3GT193579
582 3GT194582
588 3GT196588
591 3GT197591
597 3GT199597
600 3GT200600
603 3GT201603
609 3GT203609
612 3GT204612
618 3GT206618
624 3GT208624
633 3GT211633
639 3GT213639
642 3GT214642
651 3GT217651
654 3GT218654
666 3GT222666
672 3GT224672
675 3GT225675
681 3GT227681
687 3GT229687
690 3GT230690
693 3GT231693
699 3GT233699
702 3GT234702
705 3GT235705
708 3GT236708
720 3GT240720
729 3GT243729
741 3GT247741
744 3GT248744
750 3GT250750
756 3GT252756
765 3GT255765
774 3GT258774
783 3GT261783
789 3GT263789
810 3GT270810
822 3GT274822
840 3GT280840
852 3GT284852
858 3GT286858
870 3GT290870
882 3GT294882
900 3GT300900
912 3GT304912
924 3GT308924
927 3GT309927
936 3GT312936
948 3GT316948
960 3GT320960
963 3GT321963
966 3GT322966
972 3GT324972
981 3GT327981
993 3GT331993
996 3GT332996
1005 3GT3351005
1008 3GT3361008
1014 3GT3381014
1050 3GT3501050
1059 3GT3531059
1068 3GT3561068
1071 3GT3571071
1086 3GT3621086
1098 3GT3661098
1113 3GT3711113
1137 3GT3791137
1170 3GT3901170
1188 3GT3961188
1212 3GT4041212
1215 3GT4051215
1260 3GT4201260
1290 3GT4301290
1299 3GT4331299
1305 3GT4351305
1326 3GT4421326
1335 3GT4451335
1374 3GT4581374
1386 3GT4621386
1422 3GT4741422
1446 3GT4821446
1521 3GT5071521
[ ! ]使用温度 :-10~80℃ (参考値)
[ ! ]ベルト周長は心線の長さです。
[ ! ]ベルトの寿命・交換時期などはご使用環境により異なるため、規定・設定はございません。
ベルト交換時期の目安となる事例はこちら>>でご確認ください。
関連商品プーリ歯付アイドラー背面アイドラータイミングベルト・プーリ総合情報のご案内総合情報サイト

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

歯数

RoHS?最小発注数量
6
1005
335
10
1個
9
1005
335
10
1個
15
1005
335
10
1個
6
1008
336
10
1個
9
1008
336
10
1個
15
1008
336
10
1個
6
1014
338
10
1個
9
1014
338
10
1個
15
1014
338
10
1個
6
102
34
10
1個
9
102
34
10
1個
15
102
34
10
1個
6
105
35
10
1個
6
1050
350
10
1個
9
105
35
10
1個
9
1050
350
10
1個
15
105
35
10
1個
15
1050
350
10
1個
6
1059
353
10
1個
9
1059
353
10
1個
15
1059
353
10
1個
6
1068
356
10
1個
9
1068
356
10
1個
15
1068
356
10
1個
6
1071
357
10
1個
9
1071
357
10
1個
15
1071
357
10
1個
6
108
36
10
1個
9
108
36
10
1個
15
108
36
10
1個
6
1086
362
10
1個
9
1086
362
10
1個
15
1086
362
10
1個
6
1098
366
10
1個
9
1098
366
10
1個
15
1098
366
10
1個
6
111
37
10
1個
9
111
37
10
1個
15
111
37
10
1個
6
1113
371
10
1個
9
1113
371
10
1個
15
111
371
10
1個
6
1137
379
10
1個
9
1137
379
10
1個
15
1137
379
10
1個
6
114
38
10
1個
9
114
38
10
1個
15
114
38
10
1個
6
117
39
10
1個
6
1170
390
10
1個
9
117
39
10
1個
9
1170
390
10
1個
15
117
39
10
1個
15
1170
390
10
1個
6
1188
396
10
1個
9
1188
396
10
1個
15
1188
396
10
1個
6
120
40
10
1個
9
120
40
10
1個
15
120
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230
( 2,453 )
3日目
2,800
( 3,080 )
3日目
4,470
( 4,917 )
3日目
2,230
( 2,453 )
3日目
2,800
( 3,080 )
3日目
4,470
( 4,917 )
3日目
2,230
( 2,453 )
3日目
2,800
( 3,080 )
3日目
4,470
( 4,917 )
3日目
1,080
( 1,188 )
3日目
1,550
( 1,705 )
3日目
2,470
( 2,717 )
3日目
1,080
( 1,188 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
1,550
( 1,705 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
2,470
( 2,717 )
3日目
4,630
( 5,093 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
4,630
( 5,093 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
4,630
( 5,093 )
3日目
2,290
( 2,519 )
3日目
2,880
( 3,168 )
3日目
4,630
( 5,093 )
3日目
1,110
( 1,221 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
2,370
( 2,607 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
4,270
( 4,697 )
3日目
2,370
( 2,607 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
4,270
( 4,697 )
3日目
1,110
( 1,221 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
2,370
( 2,607 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
4,270
( 4,697 )
3日目
2,370
( 2,607 )
3日目
2,980
( 3,278 )
3日目
4,270
( 4,697 )
3日目
1,110
( 1,221 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
1,110
( 1,221 )
3日目
2,470
( 2,717 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目
4,410
( 4,851 )
3日目
2,470
( 2,717 )
3日目
3,060
( 3,366 )
3日目
4,410
( 4,851 )
3日目
1,110
( 1,221 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
2,580
( 2,838 )
3日目

詳細情報

基本情報

円弧歯形のためバックラッシが少なく、高精度の位置決め用途に適しているタイミングベルトです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■種類 3GT(Pitch:3mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
ベルト呼び幅
6090150
GBN
(ゴム)
102 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
1,0801,5502,470
105 3GT
108 3GT1,1101,6202,580
111 3GT
114 3GT
117 3GT
120 3GT
123 3GT
126 3GT
129 3GT
132 3GT
135 3GT
138 3GT
141 3GT
144 3GT
147 3GT
150 3GT
156 3GT1,1801,6702,670
159 3GT
162 3GT
168 3GT
174 3GT
177 3GT
180 3GT
186 3GT1,7302,760
189 3GT
192 3GT
195 3GT
198 3GT
201 3GT
204 3GT
207 3GT
210 3GT
213 3GT1,2601,7902,850
216 3GT
222 3GT
225 3GT
228 3GT
231 3GT
234 3GT
237 3GT
240 3GT
243 3GT1,2901,8802,910
246 3GT
249 3GT
252 3GT
255 3GT
258 3GT
264 3GT
267 3GT
270 3GT
273 3GT1,3401,9102,610
276 3GT
282 3GT
285 3GT
288 3GT
291 3GT
297 3GT
300 3GT
303 3GT1,3401,9302,670
309 3GT
312 3GT
315 3GT
318 3GT
324 3GT
327 3GT
330 3GT
333 3GT1,3802,0002,770
336 3GT
339 3GT
342 3GT
345 3GT
348 3GT
351 3GT
354 3GT
357 3GT2,0002,800
363 3GT1,4102,0302,820
366 3GT
369 3GT
375 3GT
378 3GT
381 3GT
384 3GT
387 3GT
393 3GT1,4402,0802,930
396 3GT
399 3GT
402 3GT
405 3GT
408 3GT
414 3GT
417 3GT
420 3GT
423 3GT1,4902,1102,980
426 3GT
432 3GT
444 3GT
447 3GT1,5502,2302,910
453 3GT
456 3GT
459 3GT
462 3GT
471 3GT
480 3GT
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
ベルト呼び幅
6090150
GBN
(ゴム)
486 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
1,6202,2303,160
489 3GT
495 3GT
501 3GT
504 3GT
510 3GT
513 3GT
522 3GT1,6402,2903,230
525 3GT
531 3GT
537 3GT
540 3GT
543 3GT
549 3GT
552 3GT1,6702,3703,290
558 3GT
561 3GT
564 3GT
570 3GT
576 3GT1,7002,4003,360
579 3GT
582 3GT
588 3GT
591 3GT
597 3GT
600 3GT
603 3GT1,7302,4703,440
609 3GT
612 3GT
618 3GT
624 3GT
633 3GT1,7602,5503,550
639 3GT
642 3GT
651 3GT
654 3GT3,600
666 3GT1,8202,5803,620
672 3GT
675 3GT
681 3GT
687 3GT
690 3GT2,6503,680
693 3GT
699 3GT
702 3GT
705 3GT
708 3GT
720 3GT
729 3GT1,8502,6503,700
741 3GT1,8802,6703,780
744 3GT
750 3GT
756 3GT1,9302,7603,800
765 3GT
774 3GT
783 3GT2,0002,7903,930
789 3GT
810 3GT
822 3GT2,0302,8503,960
840 3GT
852 3GT2,0602,9104,060
858 3GT
870 3GT2,0802,5904,120
882 3GT
900 3GT
912 3GT2,1402,6704,260
924 3GT
927 3GT
936 3GT
948 3GT
960 3GT
963 3GT2,2302,8004,470
966 3GT
972 3GT
981 3GT
993 3GT
996 3GT
1005 3GT
1008 3GT
1014 3GT
1050 3GT2,2902,8804,630
1059 3GT
1068 3GT
1071 3GT
1086 3GT2,3702,9804,270
1098 3GT
1113 3GT
1137 3GT
1170 3GT2,4703,0604,410
1188 3GT
1212 3GT2,5203,2104,550
1215 3GT
1260 3GT
1290 3GT2,5803,2704,680
1299 3GT
1305 3GT
1326 3GT
1335 3GT
1374 3GT2,6703,3404,800
1386 3GT2,7903,4704,940
1422 3GT
1446 3GT2,8503,5505,080
1521 3GT2,9103,6405,200
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~1213~1920~
値引率基準単価65%70%72%
出荷日通常お見積り

 

 

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 
ストークA翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングベルト 3GTタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
搬送用の駆動部の改良に
5
満足度:5.0
タイミングベルト(3GT90)を搬送用モータの駆動部の改良で使用しました。長さの違うものを何種類か購入し試した後、その内...もっと読む
1人が参考にしています。
専用機用部品として
4
満足度:4.0
最近はプーリーとセットでミスミにて購入しております、ミスミブランド品も 信頼あるメーカーのOEM品と思いますので特に気に...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク材搬送用ルートのモータープーリーベルトに使用
5
満足度:5.0
離れた場所の各々のモータープーリーにベルトで搬送ルートを確保して 30φ位の小さなワーク材を 搬送させる装置に使いました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングベルト 3GTタイプ
タイミングベルト 2GTタイプ
タイミングベルト EV5GTタイプ
タイミングベルト T5タイプ
タイミングベルト T10タイプ
タイミングベルト Hタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,080-760 -1,240 -1,180 -1,460 -1,920 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目〜3日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
ベルト種類3GT2GTEV5GTT5T10H
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバースチールコードスチールコードグラスファイバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング