17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外輪タイプは片フランジタイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■六角穴おねじタイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ:関連画像
軸受精度 
JIS B 1514 0級
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
六角穴おねじ表面樹脂ベアリング
EKBHポリアセタールSUJ2SWCH三価クロメート

規格表

型式
EKBH24
型式許容荷重
N
D1BB1六角穴
G
使用
ベアリング
TypeD
EKBH(六角穴おねじ)2478.42071.52.5696ZZ
3517630925608ZZ
kgf=N×0.101972
[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
24
7
50.1~100.0
78.4
10
1個
35
9
100.1~200.0
176
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・外輪タイプは片フランジタイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
六角穴おねじ
TypeDEKBH
EKBH(六角穴おねじ)24960
35
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101〜
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ
エンプラベアリング V溝タイプ ねじ無しタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプ
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスガツネ工業
通常価格960830830630 -820 -91 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目〜在庫品1日目〜
ベアリング材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2スチール
外輪タイプ・種類片フランジタイプ片フランジタイプV溝タイプフラットタイプフラットタイプ外周フラット
表面部材質ポリアセタール(標準)ポリアセタール(標準)ポリアセタール(標準)ウレタン(標準)シリコンゴムポリアセタール
取付種類六角穴おねじねじ無しねじ無しおねじ標準おねじ穴軸
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング