メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・外輪タイプはV溝タイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です。

| 形状 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
| おねじ | 六角穴おねじ | 表面樹脂 | ベアリング | 軸 | 軸 | |
| V溝 | EVBB | EVBH | ポリアセタール | SUJ2 | SWCH | 三価クロメート |
| 型式 |
| EVBB35 |
| 型式 | 許容荷重 N | D1 | B | R | 六角穴 G | 使用 ベアリング | ||
| Type | D | |||||||
| おねじ EVBB | 六角穴おねじ EVBH | 22 | 78.4 | 19 | 7 | 0.6 | 2.5 | 696ZZ |
| 24 | 78.4 | 21 | 7 | 0.6 | 2.5 | 696ZZ | ||
| 30 | 176 | 27 | 9 | 0.6 | 5 | 608ZZ | ||
| 35 | 176 | 31 | 9 | 0.6 | 5 | 608ZZ | ||
【特長】・外輪タイプはV溝タイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です。
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| おねじ | 六角穴おねじ | |||
| Type | D | EUBB | EVBH | |
| おねじ EVBB | 六角穴おねじ EVBH | 22 | 930 | 960 |
| 24 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101〜 |
| 出荷日 | 基準単価 | 5% | 15% | 30% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
4.5通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
4.3通常価格(税別):1,230円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~

ミスミ
エンプラベアリング Rタイプ おねじ付
4.5通常価格(税別):930円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)
4.4通常価格(税別):800円~

ミスミ
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)
5通常価格(税別):640円~