17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブラケット付エンプラベアリングRタイプ

通常単価(税別)
1,330
税込単価
1,463
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ブラケット付エンプラベアリングRタイプです。・表面部材質は、ポリアセタール(標準)です。・取...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■Rタイプ ■ブラケット詳細図
 
軸受精度 
JIS B 1514 0級
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
Rタイプ表面樹脂ベアリング
ERNHポリアセタールSUJ2SWCH三価クロメート①ブラケット(アルマイト処理)
②ナット(M6)
[ ! ]エンプラベアリングと付属品は別梱包となります。

規格表

型式
ERNH26
型式許容荷重
N
FRhBM
(並目)
J六角穴
G
使用ベアリング
TypeD
Rタイプ
ERNH
2478.4551176382.5696ZZ
2678.4651086395608ZZ
3017685896405608ZZ
3517610.555.596405608ZZ
kgf=N×0.101972
[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
24
7
50.1~100.0
78.4
10
1個
26
8
50.1~100.0
78.4
10
1個
30
9
100.1~200.0
176
10
1個
35
9
100.1~200.0
176
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ブラケット付エンプラベアリングRタイプです。・表面部材質は、ポリアセタール(標準)です。・取付種類は、六角穴おねじです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDERNH
Rタイプ
ERNH
241,330
26
30
35
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
出荷日基準単価5%15%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ブラケット付エンプラベアリング:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット付エンプラベアリングRタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易ガイド
5
満足度:5.0
荷重がそれほど大きくないガイドに、 カムフロアーほど耐荷重が必要でない場合の安価なガイドとして 使いました。ブラケット付...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット付エンプラベアリングRタイプ
エンプラベアリング V溝タイプ ねじ無しタイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ
非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸 ゆるみ止めギザ付
メーカーミスミミスミミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,3308308309601,79791 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ベアリング材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2ステンレス鋼(SUS303)スチール
外輪タイプ・種類ブラケット付RタイプV溝タイプ片フランジタイプ片フランジタイプ外周凸R外周フラット
表面部材質ポリアセタール(標準)ポリアセタール(標準)ポリアセタール(標準)ポリアセタール(標準)ステンレス鋼ポリアセタール
取付種類六角穴おねじねじ無しねじ無し六角穴おねじねじ軸ねじ軸
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング