17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベアリング材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプ

通常単価(税別)
1,3302,010
税込単価
1,4632,211
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプです。・表面部材質は、ポリアセタール(標準)です...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■フラットタイプ ■ブラケット詳細図
 
軸受精度 
JIS B 1514 0級
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
フラットタイプ表面樹脂ベアリング
ENHSポリアセタールSUS440C相当SUS304相当①ブラケット(アルマイト処理)
②ナット(M6)
ENHSUJ2SWCH三価クロメート
[ ! ]エンプラベアリングと付属品は別梱包となります。

規格表

型式
ENH24
型式許容荷重
N
( )内SUS304
FhBM
(並目)
J六角穴
G
使用ベアリング
TypeD
フラットタイプ
ENHS
ENH
2478.4
(39.2)
51166372.5696ZZ
2678.4
(39.2)
61086395608ZZ
30176
(88)
8896405608ZZ
35176
(88)
10.55.596405608ZZ
[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。
kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

ベアリング材質

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
[スチール] SUJ2
24
6
50.1~100.0
78.4
10
1個
[スチール] SUJ2
26
8
50.1~100.0
78.4
10
1個
[スチール] SUJ2
30
9
100.1~200.0
176
10
1個
[スチール] SUJ2
35
9
100.1~200.0
176
10
1個
[ステンレス] SUS440C相当
24
6
50.1~100.0
78.4
10
1個
[ステンレス] SUS440C相当
26
8
50.1~100.0
78.4
10
1個
[ステンレス] SUS440C相当
30
9
100.1~200.0
176
10
1個
[ステンレス] SUS440C相当
35
9
100.1~200.0
176
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
5日目
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプです。・表面部材質は、ポリアセタール(標準)です。・取付種類は、六角穴おねじです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDENHSENH
フラットタイプ
ENHS
ENH
242,0101,330
26
30
35
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
出荷日基準単価5%15%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ブラケット付エンプラベアリング:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプ
ブラケット付エンプラベアリングRタイプ
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸 ゆるみ止めギザ付
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 シリコンゴムモールドベアリング おねじ付タイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ
メーカーミスミミスミスガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミ
通常価格1,330-1,33099 -99 -820 -960
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目
外輪タイプ・種類ブラケット付フラットタイプブラケット付Rタイプ外周フラット外周フラットフラットタイプ片フランジタイプ
表面部材質ポリアセタール(標準)ポリアセタール(標準)ポリアセタールポリアセタールシリコンゴムポリアセタール(標準)
取付種類六角穴おねじ六角穴おねじねじ軸ねじ軸標準おねじ六角穴おねじ
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)
ネジ頭部形状六角穴六角穴十字穴十字穴六角穴六角穴
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング