メカニカル部品技術窓口
金属のパイプ材に圧入ブッシュを組込んだウレタン焼付けのパイプローラーです。 止めねじにより軸固定が容...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 (ライニング) | [ H ]硬度 |
| 芯材 | |||
| ROLNAU | アルミ合金 | ウレタン (自然色) | ショアA90 |
| ROLNAG | ショアA70 | ||
| ROLNAH | ショアA50 |
| 型式 | − | T | − | d | − | L |
| ROLNAU60 | − | T10 | − | 20 | − | L400 |
| 型式 | ウレタン厚 T選択 | dH9 選択 | L 選択 | d1 | D1 | B | M | |||
| Type | D | アルミ | スチール | ステンレス | ||||||
| ウレタン焼付品 ROLNAU ROLNAG ROLNAH | 30 | 3 5 10 | 8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | M4 |
| 10 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | M4 | ||||
| 12 | 15 | 15.8 | 18 | 22 | 10 | M4 | ||||
| 40 | 12 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | M4 | |||
| 15 | 17 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | M5 | ||||
| 20 | 22 | 22.7 | 22 | 33 | 10 | M6 | ||||
| 50 | 15 | 17 | 30 | 28 | 40 | 10 | M5 | |||
| 20 | 27 | 30 | 28 | 40 | 10 | M6 | ||||
| 25 | 27 | 30 | 28 | 40 | 10 | M6 | ||||
| 60 | 20 | 22 | - | - | 45 | 10 | M6 | |||
| 25 | 32 | - | - | 45 | 10 | M6 | ||||
| 30 | 32 | - | - | 45 | 10 | M6 | ||||
| 80 | 25 | 41 | - | - | 55 | 15 | M8 | |||
| 30 | 41 | - | - | 55 | 15 | M8 | ||||
| 35 | 41 | - | - | 55 | 15 | M8 | ||||
| 追加工 コード | L寸変更 | 適用条件 | 指定例 | \/Code | |
| LC | ![]() | LをLCに変更 LC=指定1mm単位 | [ ! ]50≦LC≦499 | ROLNAU30-T3-12-LC315 | 200 |
■商品特長
特長1:ウレタンは、優れた機械的強度によりガラスやアクリルなどを輸送するときに発生する引っかき傷やひび割れを防ぐために広く使用されています。
特長2:ウレタンは、振動や音を伝達しにくい。
特長3:ウレタンは、発塵性が低く、炭素を含まないため、色移りしにくい素材です。 ※自然色のみ
特長4:多様な使用用途に応じ、硬度選択が可能です。
■シリコンゴム・ウレタン特性値
| 項目 | 単位 | ウレタンゴム | シリコンゴム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | − | 1.13 | 1.13 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 硬度 | ショアA | 95 | 90 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 |
| 引張り強さ | MPa | 44.1 | 44.6 | 31.3 | 27.4 | 18.5 | 7.4 | 8.8 |
| 伸び | % | 400 | 530 | 650 | 690 | 600 | 300 | 330 |
| 耐熱性 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 |
| 耐寒性 | ℃ | −40 | −20 | −20 | −20 | −20 | −70 | −70 |
引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。
ウレタンゴム
ニトリルゴム

■硬度のイメージ
| 硬度 | イメージ |
|---|---|
| ショアA95 | ゴルフボール |
| ショアA90 | 野球の硬球 |
| ショアA70 | 軟球 |
| ショアA50 | プラスチック消しゴム |
| ショアA30 | 自転車のタイヤチューブ |
※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。
硬い
柔らかい

■ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較
| 特 性 | エーテル系 (ショアA95・90) | エステル系 (ショアA70・50・30) | |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | - | ○ | |
| 伸 び | - | ○ | |
| 引裂強度 | - | ○ | |
| 反発弾性 | ○ | - | |
| 耐摩耗性 | 滑り摩耗 | - | ○ |
| 衝突摩耗 | ○ | - | |
| 耐加水分解性 | ○ | - | |
| 耐 油 性 | - | ○ | |
| 強 度 | - | ○ | |
| 耐 久 性 | - | ○ | |
| 耐酸、耐アルカリ性 | ○ | - | |
■耐熱温度比較 耐熱温度(℃)

| 商品出荷時 | 変色参考イメージ |
![]() | ![]() |
| 加水分解後のウレタン |
![]() |
| 形状 | ウレタンパイプローラベアリング付 | ウレタンパイプローラ ストレート | ウレタンパイプローラ 止めねじ穴付 | ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラ | ウレタンエコノミパイプローラベアリング付 | 金属パイプローラベアリング付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローラ種類 | ウレタン・ゴム | ウレタン・ゴム | ウレタン・ゴム | ウレタン・ゴム | ウレタン・ゴム | 金属 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外径(D)寸法 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | 30 ~ 80 | 20 ~ 50 | 18 ~ 48 | 20 ~ 80 |
| 表面材質 | ウレタン(自然色) | 白アルマイト、無電解ニッケルメッキ | ||||
| 使用例 | ストッカー、AGV(駆動輪)、OHT、コンベア | |||||
■規格外品サービスのご案内
・寸法変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
金属のパイプ材に圧入ブッシュを組込んだウレタン焼付けのパイプローラーです。 止めねじにより軸固定が容易な仕様です。
ウレタンのショア(硬度)はA90・A70・A50、色味は自然色です。 ウレタン厚みは3、5、10よりご選定頂けます。
A90はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
材質は芯金と圧入ブッシュががアルミ合金です。
また、追加工(LC)にて全長1ミリ単位での指定が可能です。
| D | T | ¥基準単価 | ||||||||
| ROLNAU(単価×1.0) ROLNAG(単価×1.1) ROLNAH(単価×1.1) | ||||||||||
| L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | L350 | L400 | L450 | L500 | ||
| 30 | 3 | 5,270 | 6,080 | 6,880 | 7,690 | 8,480 | 9,280 | 10,080 | 13,340 | 14,720 |
| 40 | 5,820 | 6,870 | 7,910 | 8,960 | 10,010 | 11,050 | 12,080 | 15,770 | 17,610 | |
| 50 | 7,180 | 8,670 | 10,170 | 11,670 | 13,170 | 14,650 | 16,150 | 21,080 | 23,740 | |
| 60 | 7,530 | 9,470 | 11,420 | 13,390 | 15,320 | 17,270 | 19,220 | 24,930 | 28,150 | |
| 80 | 11,000 | 13,280 | 15,530 | 17,980 | 20,820 | 27,100 | 27,510 | 33,000 | 35,780 | |
| 30 | 5 | 5,270 | 6,140 | 7,000 | 7,860 | 8,740 | 9,600 | 10,450 | 13,810 | 15,350 |
| 40 | 6,220 | 7,300 | 8,370 | 9,450 | 10,520 | 11,590 | 12,670 | 16,860 | 19,150 | |
| 50 | 7,580 | 9,030 | 10,460 | 11,900 | 13,360 | 14,790 | 16,230 | 21,870 | 24,650 | |
| 60 | 7,760 | 9,730 | 11,700 | 13,660 | 15,650 | 17,600 | 19,580 | 25,730 | 29,300 | |
| 80 | 11,200 | 13,390 | 15,990 | 18,620 | 21,370 | 27,660 | 28,680 | 34,280 | 36,920 | |
| 30 | 10 | 6,070 | 7,040 | 7,970 | 8,940 | 9,890 | 10,850 | 11,810 | 15,790 | 17,810 |
| 40 | 6,940 | 8,180 | 9,420 | 10,670 | 11,900 | 13,160 | 14,400 | 18,860 | 21,250 | |
| 50 | 8,060 | 9,730 | 11,400 | 13,080 | 14,750 | 16,420 | 18,100 | 23,640 | 26,760 | |
| 60 | 8,320 | 10,700 | 13,100 | 15,510 | 17,910 | 20,320 | 22,700 | 29,130 | 32,810 | |
| 80 | 11,740 | 14,470 | 16,810 | 19,850 | 23,640 | 29,570 | 31,730 | 36,500 | 42,600 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~15 | 16~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付
4.6
ミスミ
金属パイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
4.5
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
5
ミスミ
金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~1000)
5通常価格(税別):11,580円~

ミスミ
金属パイプローラー ベアリングタイプ
3通常価格(税別):12,360円~

ミスミ
ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラ
2.3
ミスミ
ウレタンパイプローラ 止めねじ穴付
5
ミスミ
金属パイプローラ ストレート
5