メカニカル部品技術窓口
金属のパイプ材にベアリングとワンウェイクラッチを組込んだウレタン焼付けのパイプローラーです。ワンウェイ...
詳細を確認
| ロック時 | 空転時 |
![]() | ![]() |
| ロック時は、シャフトのトルクが ハウジングに伝達されます。 | 空転時は、シャフトのトルクは ハウジングに伝達されません。 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 (ライニング) | [ H ]硬度 | ||
| 芯材 | ベアリング | ワンウェイクラッチ | |||
| ROROWAU | アルミ合金 | スチ−ル | スチール | ウレタン (自然色) | ショアA90 |
| ROROWAG | ショアA70 | ||||
| ROROWAH | ショアA50 | ||||
| 型式 | − | T | − | d | − | L |
| ROROWAU40 | − | T5 | − | 20 | − | L250 |
| 型式 | ウレタン厚 T選択 | d | L | ワンウェイクラッチ 許容トルク(Nm) | 使用ベアリング | D1 | D2 | B1 | B | d1 | ||
| Type | D | 指定10mm単位 | 軸:h5公差 | 軸:h6公差 | ||||||||
| ウレタン焼付品 ROROWAU ROROWAG ROROWAH | 20 | 3 5 | 8 | 50〜100 | 3.2 | 1.6 | B688ZZ | 12 | 16 | 5 | 12 | 10 |
| 30 | 12 | 50〜300 | 12.2 | 6.1 | B6901ZZ | 18 | 24 | 6 | 16 | 15 | ||
| 40 | 20 | 28.5 | 14.3 | B6804ZZ | 26 | 32 | 7 | 16 | 22 | |||
| 50 | 20 | 28.5 | 14.3 | B6904ZZ | 26 | 37 | 9 | 16 | 22 | |||
| 25 | 66 | 33 | B6905ZZ | 32 | 42 | 9 | 20 | 27 | ||||
| 追加工 コード | L寸変更 | 適用条件 | 指定例 | ¥/Code | |
| LC | ![]() | LをLCに変更 LC=指定1mm単位 | [ ! ]50≦LC≦499 | ROROWAU30-T3-12-LC213 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
金属のパイプ材にベアリングとワンウェイクラッチを組込んだウレタン焼付けのパイプローラーです。
ワンウェイクラッチを取り付けることにより、逆回転を防止します。
ロック時はシャフトのトルクがハウジングに伝達し、空転時はシャフトのトルクがハウジングに伝達されない仕組みです。
ウレタン厚みは3・5よりご選定いただけます。
追加工(LC)にて全長1mm単位での指定が可能です。
【ウレタン・ゴム材質】ウレタン
エーテル系ウレタン:A90
エステル系ウレタン:A70・A50
【硬度(ショア)】A90・A70・A50
【ウレタン色味】自然色
【材質】芯金:アルミ合金
ベアリング:スチール
ワンウェイクラッチ:スチール
【種類】ウレタン・ゴムローラ
【ウレタンゴム加工】ライニング(焼付け)
【軸端形状】ワンウェイクラッチ付ベアリング圧入
【ローラ形状】ストレート
【表面処理】なし
| Type | D | T | ¥基準単価 | ||||
| L50 〜100 | L110 〜150 | L160 〜200 | L210 〜250 | L260 〜300 | |||
| ウレタン焼付品 ROROWAU (単価×1.0) ROROWAG (単価×1.1) ROROWAH (単価×1.1) | 20 | 3 | 5,040 | - | - | - | - |
| 30 | 5,870 | 6,730 | 7,580 | 8,450 | 9,310 | ||
| 40 | 6,990 | 7,980 | 8,960 | 9,950 | 10,950 | ||
| 50 | 7,750 | 9,040 | 10,320 | 11,630 | 12,930 | ||
| 20 | 5 | 5,570 | - | - | - | - | |
| 30 | 5,870 | 6,790 | 7,700 | 8,620 | 9,530 | ||
| 40 | 7,340 | 8,360 | 9,370 | 10,380 | 11,400 | ||
| 50 | 8,100 | 9,330 | 10,580 | 11,840 | 13,080 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~4 | 5~15 | 16~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付
4.6
ミスミ
ウレタンパイプローラ 止めねじ穴付
5
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
5
ミスミ
金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~1000)
5通常価格(税別):11,580円~

ミスミ
金属パイプローラー ベアリングタイプ
3通常価格(税別):12,360円~

ミスミ
金属パイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
4.5
ミスミ
金属パイプローラ ストレート
5
ミスミ
ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラ
2.3