メカニカル部品技術窓口
金属のパイプ材にベアリングとワンウェイクラッチを組込んだパイプローラーです。 ワンウェイクラッチを取...
詳細を確認
| ロック時 | 空転時 |
![]() | ![]() |
| ロック時は、シャフトのトルクが ハウジングに伝達されます。 | 空転時は、シャフトのトルクは ハウジングに伝達されません。 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | ||
| 芯材 | ベアリング | ワンウェイクラッチ | |||
| ROROWA | アルミ合金 | スチ−ル | スチール | 白アルマイト | − |
| 型式 | − | d | − | L |
| ROROWA30 | − | 12 | − | L300 |
| 型式 | d | L | ワンウェイクラッチ 許容トルク(Nm) | 使用ベアリング | D1 | D2 | B1 | B | d1 | ||
| Type | D | 指定10mm単位 | 軸:h5公差 | 軸:h6公差 | |||||||
| 芯材のみ ROROWA | 20 | 8 | 50〜100 | 3.2 | 1.6 | B688ZZ | 12 | 16 | 5 | 12 | 10 |
| 30 | 12 | 50〜300 | 12.2 | 6.1 | B6901ZZ | 18 | 24 | 6 | 16 | 15 | |
| 40 | 20 | 28.5 | 14.3 | B6804ZZ | 26 | 32 | 7 | 16 | 22 | ||
| 50 | 20 | 28.5 | 14.3 | B6904ZZ | 26 | 37 | 9 | 16 | 22 | ||
| 25 | 66 | 33 | B6905ZZ | 32 | 42 | 9 | 20 | 27 | |||
| 追加工 コード | L寸変更 | 適用条件 | 指定例 | ¥/Code | |
| LC | ![]() | LをLCに変更 LC=指定1mm単位 | [ ! ]50≦LC≦499 | ROROWA30-12-LC213 | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
金属のパイプ材にベアリングとワンウェイクラッチを組込んだパイプローラーです。
ワンウェイクラッチを取り付けることにより、逆回転を防止します。
ロック時はシャフトのトルクがハウジングに伝達し、空転時はシャフトのトルクがハウジングに伝達されない仕組みです。
材質は芯金がアルミ合金(表面処理:白アルマイト)、ワンウェイクラッチとベアリングがスチールです。
また、追加工(LC)にて全長1ミリ単位での指定が可能です。
| Type | D | ¥基準単価 | ||||
| L50 〜100 | L110 〜150 | L160 〜200 | L210 〜250 | L260 〜300 | ||
| 芯材のみ ROROWA | 20 | 4,100 | - | - | - | - |
| 30 | 3,390 | 3,910 | 4,410 | 4,920 | 5,440 | |
| 40 | 3,930 | 4,530 | 5,110 | 5,710 | 6,310 | |
| 50 | 4,870 | 5,610 | 6,340 | 7,090 | 7,820 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~15 | 16~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 30% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | +13日 | ||
■シート状のワーク(フィルム、紙)切断工程
ライン停止時、逆回転防止



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付
4.6
ミスミ
金属パイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
4.5
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
5
ミスミ
金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~1000)
5通常価格(税別):11,580円~

ミスミ
金属パイプローラー ベアリングタイプ
3通常価格(税別):12,360円~

ミスミ
ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラ
2.3
ミスミ
ウレタンパイプローラ 止めねじ穴付
5
ミスミ
金属パイプローラ ストレート
5