メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
[ ! ]ベアリングは取り外し可能です。
出荷時は仮止めして出荷しています。
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 (ライニング) | [ H ]硬度 | |
| 芯材 | ベアリング | |||
| RORELA | アルミ合金 A5056: D18/D28/D48&d1=30 A6063: D38/D48&d1=40 | スチ−ル | 白アルマイト | − |
| 追加工 コード | L寸変更 | 適用条件 | 指定例 | ¥/Code | |
| LC | ![]() | LをLCに変更 LC=指定1mm単位 | [ ! ]50≦LC≦499 | RORELA38-15-LC223 | 200 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
汎用のパイプ材にベアリングを組込んだパイプローラーです。
材質は芯金がアルミ合金(表面処理:白アルマイト)、ベアリングがスチールです。
また、追加工(LC)にて全長1ミリ単位での指定が可能です。
| Type | D | ¥基準単価 | ||||||||
| L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | L350 | L400 | L450 | L500 | ||
| RORELA | 18 | 1,100 | 1,320 | 1,490 | 1,660 | 1,840 | 2,170 | 2,430 | 3,500 | 4,040 |
| 28 | 1,610 | 1,850 | 2,090 | 2,330 | 2,570 | 3,010 | 3,380 | 4,850 | 5,590 | |
| 38 | 1,870 | 2,230 | 2,580 | 2,940 | 3,300 | 3,780 | 4,280 | 6,280 | 7,210 | |
| 48 | 2,400 | 2,920 | 3,440 | 3,960 | 4,480 | 5,200 | 5,910 | 8,930 | 10,270 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~15 | 16~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 20% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | +13日 | ||


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付
4.6
ミスミ
金属パイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
4.5
ミスミ
金属パイプローラ 止めねじ穴付(L100~1000)
5通常価格(税別):11,580円~

ミスミ
ウレタンパイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
5
ミスミ
金属パイプローラー ベアリングタイプ
3通常価格(税別):12,360円~

ミスミ
ウレタンパイプローラ 止めねじ穴付
5
ミスミ
金属パイプローラ ストレート
5
ミスミ
ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラ
2.3