17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が822型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 金属部外径 D(mm)

    ※ウレタン焼付品の外径はD+2Tとなります。

    ~mm
  • 長さ(mm)

  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • ウレタン・ゴム硬度

    ~mm
  • ウレタン厚 T(mm)

    ~mm
  • L寸変更[LC](mm)

    ~mm
      [50-499/1mm単位]
    • L(mm)

      ~mm
        [100-500/50mm単位]
      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 8日以内

      ウレタンパイプローラベアリング付

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:8日目

      金属のパイプ材に圧入ブッシュを組込んだウレタン焼付けのパイプローラーです。 ウレタン厚みは3・5・10...

      詳細を確認
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が822型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      ウレタン焼付品
      ウレタンパイプローラベアリング付:関連画像
      [ ! ]この商品の外径はD+2Tです。(芯材タイプとは異なります。)
      ベアリングは取り外し可能です。
      出荷時は仮止めして出荷しています。

       

      Type[ M ]材質[ S ]表面処理
      (ライニング)
      [ H ]硬度
      芯材ベアリング
      RORLAKアルミ合金スチ−ルウレタン
      (自然色)
      ショアA95
      RORLAUショアA90
      RORLAGショアA70
      RORLAHショアA50
      RORLSUステンレス(SUS304)ウレタン
      (自然色)
      ショアA90
      RORLSGショアA70
      RORLSHショアA50
      [ ! ]軸端及び内径部には表面処理はつきません。
      [ ! ]芯材外周にウレタンを焼付しています。
      [ ! ]d1の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。

      規格表

      型式TdL
      RORLAU60T1020L400
      型式ウレタン厚
      T選択
      dL
      選択
      使用
      ベアリング
      D1Bd1
      TypeDアルミ合金スチ−ルステンレス
      ウレタン焼付品
      RORLAK
      RORLAU
      RO
      RLAG
      RORLAH
      R
      ORLSU
      RORLSG
      RORLSH
      203


      5


      10
      6100150200B696ZZ155111213
      8B688ZZ165111213
      308100
      150
      200
      250
      300
      350
      400
      450
      500
      B698ZZ19615
      8AB608ZZ22715.818
      10B6900ZZ2261515.818
      12B6901ZZ2461515.818
      408B628ZZ2481718.720
      10B6000ZZ2681718.720
      12B6901ZZ2461718.720
      15B6902ZZ2871718.720
      20B6804ZZ3272222.722
      5010B6200ZZ309171822
      12B6001ZZ288221822
      15B6902ZZ287171822
      20B6904ZZ379273028
      25B6905ZZ429273028
      6012B6201ZZ321022
      15B6002ZZ32922
      20B6904ZZ37922
      25B6905ZZ42932
      30B6906ZZ47932
      8025B6205ZZ521541
      30B6006ZZ551341
      35B6907ZZ551041
      [ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちら、およびこちらをご参照ください。
      [ ! ]ベアリング内輪に接しないよう端面には逃げ加工が施されています。
      [ ! ]適用サイズは価格表にてご確認ください。

      追加工

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      追加工
      コード
      L寸変更適用条件指定例\/Code
      LCLをLCに変更
      LC=指定1mm単位
      [ ! ]50≦LC≦499RORLAU50-T3-20-LC151200

      商品特長詳細

      特長1:ウレタンは、優れた機械的強度によりガラスやアクリルなどを輸送するときに発生する引っかき傷やひび割れを防ぐために広く使用されています。 
      特長2:ウレタンは、振動や音を伝達しにくい。
      特長3:ウレタンは、発塵性が低く、炭素を含まないため、色移りしにくい素材です。 ※自然色のみ
      特長4:多様な使用用途に応じ、硬度選択が可能です。

       

      ■使用ベアリング詳細

      型式dDBr
      (min)
      基本定格荷重許容回転数
      rpm
      (参考)
      取付関係寸法質量
      (g)
      (参考)
      Cr(動)NCor(静)NDs
      (min)
      dh
      (max)
      R
      (max)
      B696ZZ61550.21350530400007.613.40.23.72
      B608ZZ82270.3335014003400010200.312
      B698ZZ81960.319908653600010170.37.18
      B6900ZZ102260.32.71.27320001213200.3
      B6000ZZ102680.34.551.96300001213.5240.3
      B6001ZZ122880.35.12.39270001416260.3
      B6201ZZ1232100.66.12.75220001617280.6
      B6002ZZ153290.35.62.83230001719300.3

      kgf=N×0.101972

      製品性能情報

      ■シリコンゴム・ウレタン特性値

      項目単位ウレタンゴムシリコンゴム
      比重1.131.131.21.151.21.21.2
      硬度ショアA95907050307050
      引張り強さMPa44.144.631.327.418.57.48.8
      伸び%400530650690600300330
      耐熱性7070707070150150
      耐寒性−40−20−20−20−20−70−70

      引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

      ウレタンゴム

      ニトリルゴム

      ウレタンパイプローラベアリング付 関連画像1_シリコンゴム・ウレタン特性値
       

      ■硬度のイメージ

      硬度イメージ
      ショアA95ゴルフボール
      ショアA90野球の硬球
      ショアA70軟球
      ショアA50プラスチック消しゴム
      ショアA30自転車のタイヤチューブ

      ※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。

      硬い

      柔らかい

      ウレタンパイプローラベアリング付 関連画像1_硬度のイメージ
       

      ■ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較

      特 性エーテル系
      (ショアA95・90)
      エステル系
      (ショアA70・50・30)
      引張強度-
      伸 び-
      引裂強度-
      反発弾性-
      耐摩耗性滑り摩耗-
      衝突摩耗-
      耐加水分解性-
      耐 油 性-
      強 度-
      耐 久 性-
      耐酸、耐アルカリ性-
       

      ■耐熱温度比較 耐熱温度(℃)

      ウレタンパイプローラベアリング付 関連画像1_耐熱温度比較 耐熱温度(℃)
       

      注意・禁止事項

      • 素材の色は実際の商品によって異なります。ウレタンは年月を経て黄色になりますが、特性は変わりません。 
      • ウレタンの変色について 
         ウレタンは紫外線を吸収したり、光を当てたりすることで色が濃くなります。この現象を黄変と呼びます。商品特性上影響はありませんので、ご使用の際は十分にご理解ください。
      商品出荷時変色参考イメージ
      関連画像1_注意事項関連画像2_注意事項
      • ウレタンの加水分解特性
         湿気の多い環境で長期間使用すると、ウレタンが加水分解され劣化します。 製品の耐用年数を延ばすために、湿度の低い場所で使用することをお勧めします。
      • 加水分解後の製品の状態変化
      • ウレタン表面がべたつきます。
      • 爪を軽く立てる程度でも元に戻せない傷跡が残ります
      • ウレタン硬度の低下
      加水分解後のウレタン
      関連画像3_注意事項
      • ウレタンの寸法変化
          ウレタンの寸法は周囲温度によって多少変化しますが、室温に数時間置く事で元の寸法に戻すことができます。

      製品比較情報

      形状ウレタンパイプローラベアリング付ウレタンパイプローラ ストレートウレタンパイプローラ 止めねじ穴付ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラウレタンエコノミパイプローラベアリング付金属パイプローラベアリング付
      ローラ種類ウレタン・ゴムウレタン・ゴムウレタン・ゴムウレタン・ゴムウレタン・ゴム金属
      画像商品画像1_製品比較情報商品画像2_製品比較情報商品画像3_製品比較情報商品画像4_製品比較情報商品画像5_製品比較情報商品画像6_製品比較情報
      外径(D)寸法20 ~ 8020 ~ 8030 ~ 8020 ~ 5018 ~ 4820 ~ 80
      表面材質ウレタン(自然色)白アルマイト、無電解ニッケルメッキ
      使用例ストッカー、AGV(駆動輪)、OHT、コンベア

      関連リンク

      ■規格外品サービスのご案内

      ・寸法変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
      【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
      https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
       ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
       製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

      型番リスト

      表示件数
      型番

      金属部外径 D

      (mm)

      材質

      長さ

      (mm)

      内径 d

      (mm)

      ウレタン・ゴム硬度

      ウレタン厚 T

      (mm)

      L寸変更[LC]

      (mm)

      L

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      6
      70
      3
      -
      100 ~ 200
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      6
      70
      3
      50 ~ 199
      -
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      8
      70
      3
      -
      100 ~ 200
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      8
      70
      3
      50 ~ 199
      -
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      6
      70
      5
      -
      100 ~ 200
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      6
      70
      5
      50 ~ 199
      -
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      8
      70
      5
      -
      100 ~ 200
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      8
      70
      5
      50 ~ 199
      -
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      6
      70
      10
      -
      100 ~ 200
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      6
      70
      10
      50 ~ 199
      -
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      8
      70
      10
      -
      100 ~ 200
      10
      1個
      20
      アルミ合金
      ~100 / ~300
      8
      70
      10
      50 ~ 199
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      30
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      15
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      15
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      20
      70
      3
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      20
      70
      3
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      15
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      15
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      20
      70
      5
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      20
      70
      5
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      8
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      10
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      12
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      15
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      15
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      20
      70
      10
      -
      100 ~ 500
      10
      1個
      40
      アルミ合金
      ~100 / ~300 / ~500
      20
      70
      10
      50 ~ 499
      -
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      金属のパイプ材に圧入ブッシュを組込んだウレタン焼付けのパイプローラーです。
      ウレタン厚みは3・5・10よりご選定いただけます。
      追加工(LC)にて全長1mm単位での指定が可能です。

      【芯金材質】アルミ合金・ステンレス(SUS304)
      【ベアリング材質】スチール
      【ウレタン・ゴム材質】ウレタン
      【硬度(ショア)】ウレタン:A95・A90・A70・A50
                エーテル系ウレタン:A95・A90
                エステル系ウレタン:A70・A50
      【色味】ウレタン(自然色)
      【ローラ種類】ウレタン・ゴムローラ
      【ウレタンゴム加工】ライニング(焼付け)
      【軸端形状】ベアリング圧入
      【ローラ形状】ストレート
      【表面処理】なし

      ご注意

      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      [ ! ]RORLAK・RORLAG・RORLAH・RORLSG・RORLSHは係数(×1.1)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。(1円単位切り捨て)
      ■ウレタン焼付品(芯材アルミ)
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      DT¥基準単価
      RORLAU(単価×1.0)RORLAK(単価×1.1) RORLAG(単価×1.1) RORLAH(単価×1.1)
      L100L150L200L250L300L350L400L450L500
      2034,5905,2605,740
      305,4906,2807,0807,8908,6809,48010,28014,73016,140
      406,5807,6208,6609,71010,75011,79012,84017,97019,850
      507,2508,75010,24011,73013,23014,72016,22023,21025,900
      607,6709,60011,55013,50015,45017,39019,34027,44030,720
      8014,31016,66018,97021,48024,43030,93031,36037,17041,780
      2054,5905,2606,230
      305,4906,3507,2108,0908,9409,80010,67015,24016,800
      406,9808,0609,14010,21011,27012,35013,42019,08021,430
      507,6409,08010,53011,97013,41014,86016,31024,01026,850
      607,8909,86011,82013,80015,76017,73019,70028,26031,910
      8014,51016,77019,47022,16025,01031,50032,57038,49043,260
      20105,4106,2306,710
      306,2707,2308,1909,16010,11011,07012,03013,40019,320
      407,7008,94010,19011,42012,67013,91015,15021,15023,610
      508,1109,80011,48013,15014,83016,49018,17025,82029,030
      608,43010,84013,24015,65018,03020,43022,84031,76035,540
      8015,07017,89020,31023,40027,34033,46035,71040,78047,200
      ■ウレタン焼付品(芯材ステンレス)
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      DT¥基準単価
      RORLSU(単価×1.0) RORLSG(単価×1.1) RORLSH(単価×1.1)
      L100L150L200L250L300L350L400L450L500
      2036,7607,3108,750
      307,3507,5509,06010,72012,03013,43015,40019,77022,490
      409,06010,57012,12013,34016,52017,86020,58026,37029,740
      5010,29012,11013,81017,37019,13021,69025,14032,00035,250
      2056,7607,4408,770
      307,3507,6209,20010,91012,29013,74015,79020,27023,150
      409,46011,00012,59013,83017,03018,42021,16027,49031,310
      5010,69012,44014,11017,61019,31021,83025,22032,81036,190
      20107,4908,1209,610
      308,1308,51010,17011,98013,46015,02017,15020,98025,670
      4010,17011,89013,64015,05018,43019,99022,89029,56033,510
      5011,15013,16015,05018,78020,73023,46027,08034,63038,380
      [ ! ]ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。
      数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1~45~1516~
      値引率基準単価5%お見積り
      出荷日通常
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       8 日目出荷


      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ウレタンパイプローラベアリング付のレビュー
      4.6平均満足度:4.611件のレビュー
      ローラー
      4
      満足度:4.0
      結構長いモノまで作れるので重宝します。ちょっと納期が長いかな。
      2人が参考にしています。
      自動機への組み込み
      5
      満足度:5.0
      現行品の予備として購入したが、細かい寸法指示に対応してもらえるのがありがたい。ウレタンの硬度も何種類か用意されているのが...もっと読む
      1人が参考にしています。
      モジュラーベルトコンベアのアイドラーに使いました
      5
      満足度:5.0
      これまでは、金属や樹脂ローラーを使っていましたが、ベルトの巻き付きだけでは回転しにくくローラー表面が摩耗したりしていまし...もっと読む
      1人が参考にしています。
      製品に使用しています
      4
      満足度:4.0
      顧客から依頼されて設計を含めて製作している装置に使用しています。装置としてはフィルムにスポンジを貼付ける物で、その搬送用...もっと読む
      0人が参考にしています。
      設備製品に使用
      5
      満足度:5.0
      顧客から設計を含めて製作を依頼された設備製品の調整する部分にこの商品を使用しています。使う上で、細目と並目があり、リード...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ウレタンパイプローラベアリング付
      ウレタンパイプローラベアリング付 パイプ材タイプ
      ウレタンパイプローラ 止めねじ穴付
      ウレタンワンウェイクラッチ付きパイプローラ
      ウレタンパイプローラ ストレート
      軸付パイプローラ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
      特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
      ローラ種類ウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラ金属ローラ
      ウレタンゴム加工ライニングライニングライニングライニングライニング-
      取付方法ベアリング付ベアリング付止めねじワンウェイクラッチ付ブッシュタイプ軸付
      ローラ形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      パイプローラカテゴリの売れ筋ランキング