17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
      [0-96/1mm単位]
    • L(mm)

      ~mm
        [20-100/1mm単位]
      • T(mm)

        ~mm
          [0-96/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        溝付ウレタンローラ ベアリング付

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        ローラーの端部にライニングをした、ベアリング付タイプの溝付きのウレタンライニングローラーです。溝の幅は...

        詳細を確認
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が5型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        ■ベアリング付
        [ ! ]L≦d×3のとき、d穴は同方向からの加工になります。
        [ ! ]L>d×3のとき、d穴は両端方向からの加工になり下図形状になります。ニゲ加工がない場合もあります。
        [ ! ]ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。

         

        Type[ M ]材質[ H ]硬度
        ベアリング付芯材ライニングベアリング
        RORUAMアルミ合金ウレタン(自然色)スチールショアA90
        [ ! ]芯材外周にウレタンを焼付しています。

        規格表

        型式LFT
        RORUAM40

        L40

        F8

        T3
        ■ベアリング付
        型式指定1mm単位dD1H7dhB使用ベアリング
        TypeDLFT
        RORUAM2520〜500〜46
        (F+T≦L−2)
        615105696ZZ×2
        30819156698ZZ×2
        3525〜5010221866900ZZ×2
        4012282486001ZZ×2
        5025〜1002〜96(F+T≦L−2)15322896002ZZ×2
        [ ! ]ベアリングの詳細はこちらをご参照ください。

        追加工

        型式 L  F  T (DC・SB)
        RORUAM30L40F10T5SB
        Alterations溝深さ変更ベアリング材質変更
        CodeDCSB
        Spec.ベアリングをステンレスに変更します。
        指定方法 SB
        [ ! ]ベアリング付のみ適用
        [ ! ]ベアリング無:D-2×DC≧d+6
        [ ! ]ベアリング付:D-2×DC≧dh+6
        [ ! ]T≧4 [ ! ]DC≦15
        溝の深さを1mm単位で変更します。
        指定方法 DC5
        ¥/1Code600D25D30D35D40D50
        4005006009001,000

        型番リスト

        表示件数

        特性・用途

        長さ

        (mm)

        外径

        (mm)

        F

        (mm)

        L

        (mm)

        T

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        絶縁性 / 非磁性 / 該当なし
        ~50
        25
        0 ~ 46
        20 ~ 50
        0 ~ 46
        10
        1個
        該当なし
        ~50
        30
        0 ~ 46
        20 ~ 50
        0 ~ 46
        10
        1個
        該当なし
        ~50
        35
        0 ~ 46
        25 ~ 50
        0 ~ 46
        10
        1個
        該当なし
        ~50
        40
        0 ~ 46
        25 ~ 50
        0 ~ 46
        10
        1個
        絶縁性 / 非磁性 / 該当なし
        ~50 / 50.1~100
        50
        0 ~ 96
        25 ~ 100
        0 ~ 96
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        ローラーの端部にライニングをした、ベアリング付タイプの溝付きのウレタンライニングローラーです。溝の幅は1mm単位でご指定頂けます。
        芯材の材質はアルミ(アルミ合金)です。ライニング部分はウレタン(自然色)、硬度はショアA90です。
        追加工(DC)では芯金部分を切削することで、溝の深さを1mm単位で変更することが出来ます。
        また(SB)ではベアリング材質をステンレスに変更できます。

        ご注意

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        DL¥基準単価
        ベアリング付
        RORUAM
        2515(20)〜254,610
        26〜505,150
        3015(20)〜255,050
        26〜505,650
        3520(25)〜255,410
        26〜505,940
        4020(25)〜255,660
        26〜506,200
        50256,270
        26〜507,060
        51〜1008,230
        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜910〜1415〜1920〜5051〜
        値引率基準単価5%10%18%お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

         5 日目出荷
            ご注文締切 
        ストークB3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
        [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

         
        テープ搬送用クランプローラとして

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        溝付ウレタンローラ ベアリング付のレビュー
        3平均満足度:3.01件のレビュー
        試作装置に使用しています
        3
        満足度:3.0
        試作装置の中でベルトを駆動する部分の部品の一つとして使用しています。この商品のウレタン部分を少し残し、つば付きローラーの...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        溝付ウレタンローラ ベアリング付
        ベアリング圧入ウレタンローラ
        軸付ウレタンローラ
        カラー付ウレタンローラ
        ローレット付ウレタンローラ
        軸付ローラ おねじタイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格-1,100 -----
        通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目3日目2日目5日目
        種類ウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラ
        ローラ形状溝付ストレートストレートストレートローレット付ストレート
        取付方法ベアリング付ベアリング付軸付ストレートストレート軸付
        芯材 材質アルミ合金ウレタン(ショアA90)SUJ2高周波焼入(深度0.8~2mm)アルミ合金ウレタン(ショアA50)S45C相当
        ウレタンゴム加工ライニング接着ライニングライニング加工なしライニング
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ウレタンライニングローラ・切削ローラカテゴリの売れ筋ランキング