17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が100型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • ローラ形状

  • 芯材 材質

    • ステンレス
    • アルミニウム
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • ウレタン・ゴム硬度

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [20-200/10mm単位]
    • T(mm)

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    ウレタンの厚みが5・10mmから選択可能なベアリング付タイプのウレタンライニングローラーです。形状はス...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が100型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ■ベアリング付  ストレートタイプ
    クラウンタイプ
     
    Type[ M ]材質[ H ]硬度ベアリング
    ベアリング付
    ストレ−トクラウン芯材ライニング
    ROERUHSSUS304ウレタン
    (自然色)
    ショアA95スチ−ル
    ROERUHAアルミ合金
    ROERUSROECRUSSUS304ショアA90
    ROERUAROECRUAアルミ合金
    ROERGSSUS304ショアA70
    ROERGAROECRGAアルミ合金
    ROERHSSUS304ショアA50
    ROERHAROECRHAアルミ合金
    [ ! ]芯材外周にウレタンを焼付しています。

    規格表

    型式dLT
    ROERUS602050T5
    ■ベアリング付タイプ
    型式d
    選択
    L
    指定10mm単位
    T
    選択
    D1dhB使用ベアリング
    TypeD
    ストレ−ト
    ROERUHS
    ROERUHA
    ROERUS
    ROERUA
    ROERGS
    ROERGA
    ROERHS
    ROERHA
    クラウン
    ROECRUS
    ROECRUA

    ROECRGA
    ROECRHA


    40820〜200519156698ZZ×2
    10221866900ZZ×2
    501030〜200221866900ZZ×2
    12282486001ZZ×2
    15322896002ZZ×2
    60125
    10
    282486001ZZ×2
    15322896002ZZ×2
    2054236126004ZZ×2
    8015 322896002ZZ×2
    205
    10
    4236126004ZZ×2
    254741126005ZZ×2
    100204236126004ZZ×2
    254741126005ZZ×2
    305548136006ZZ×2
    [ ! ]ベアリングの詳細はこちらをご参照ください。

    商品特徴詳細

    ■商品特徴

    特徴1:ウレタンは、芯材の外周に直接焼き付けされているため、脱落しにくい。
    特徴2:ウレタンは、優れた機械的強度によりガラスやアクリルなどを輸送するときに発生する引っかき傷やひび割れを防ぐために広く使用されています。
    特徴3:ウレタンは、振動や音を伝達しにくい。
    特徴4:ウレタンは、発塵性が低く、炭素を含まないため、色移りしにくい素材です。 ※自然色のみ

     

    ■使用ベアリング情報

    型式dDBr
    (min)
    基本定格荷重許容回転数
    rpm
    (参考)
    取付関係寸法質量
    (g)
    (参考)
    Cr(動)NCor(静)NDs
    (min)
    dh
    (max)
    R
    (max)
    B698ZZ81960.319908653600010170.37.18
    B6900ZZ102260.327001270320001213200.3
    B6001ZZ122880.351002390270001416260.3
    B6002ZZ153290.359002830230001719300.3
    B6004ZZ2042120.6100005050170002426380.6
    B6005ZZ2547120.6107005850150002930.5430.6
    B6006ZZ3055131135008000120003537501

    kgf=N×0.101972

    製品性能情報

    ■シリコンゴム・ウレタン特性値

    項目単位ウレタンゴムシリコンゴム
    比重1.131.131.21.151.21.21.2
    硬度ショアA95907050307050
    引張り強さMPa44.144.631.327.418.57.48.8
    伸び%400530650690600300330
    耐熱性7070707070150150
    耐寒性−40−20−20−20−20−70−70

    引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

     

    ウレタンゴム
    ニトリルゴム

     

    ■硬度のイメージ

    硬い
    柔らかい
    硬度イメージ
    ショアA95ゴルフボール
    ショアA90野球の硬球
    ショアA70軟球
    ショアA50プラスチック消しゴム
    ショアA30自転車のタイヤチューブ

    ※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。

     

    ■ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較

    特 性エーテル系
    (ショアA95・90)
    エステル系
    (ショアA70・50・30)
    引張強度-
    伸 び-
    引裂強度-
    反発弾性-
    耐摩耗性滑り摩耗-
    衝突摩耗-
    耐加水分解性-
    耐 油 性-
    強 度-
    耐 久 性-
    耐酸、耐アルカリ性-
     

    ■耐熱温度比較 耐熱温度(℃)

    ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ- 関連画像1_耐熱温度比較 耐熱温度(℃)
     

    注意・禁止事項

    • 素材の色は実際の商品によって異なります。ウレタンは年月を経て黄色になりますが、特性は変わりません。 
    • ウレタンの変色について 
       ウレタンは紫外線を吸収したり、光を当てたりすることで色が濃くなります。この現象を黄変と呼びます。商品特性上影響はありませんので、ご使用の際は十分にご理解ください。
    商品出荷時変色参考イメージ
    関連画像1_注意事項関連画像2_注意事項
    • ウレタンの加水分解特性
       湿気の多い環境で長期間使用すると、ウレタンが加水分解され劣化します。 製品の耐用年数を延ばすために、湿度の低い場所で使用することをお勧めします。
    • 加水分解後の製品の状態変化
    • ウレタン表面がべたつきます。
    • 爪を軽く立てる程度でも元に戻せない傷跡が残ります
    • ウレタン硬度の低下 
    加水分解後のウレタン
    関連画像3_注意事項
    • ウレタンの寸法変化
       ウレタンの寸法は周囲温度によって多少変化しますが、室温に数時間置く事で元の寸法に戻すことができます。

    製品比較情報

    形状ストレート/クラウンタイプベアリング付き
    タイプ
    ウレタン厚み選択
    タイプ
    ウレタン厚み選択
    ベアリング付きタイプ
    芯材圧入式
    ストレートタイプ
    芯材圧入式
    ベアリングタイプ
    加工ライニングライニングライニングライニング圧入圧入
    画像商品画像1_製品比較情報商品画像2_製品比較情報商品画像3_製品比較情報商品画像4_製品比較情報商品画像5_製品比較情報商品画像6_製品比較情報
    外径(D)寸法20 ~ 8025 ~ 5020 ~ 10040 ~ 10020 ~ 5025 ~ 50
    表面材質ウレタン(自然色),制電性ウレタン(グレー),シリコンゴム(ライトグレー),耐熱ウレタン(赤褐色),NBR(黒)ウレタン(自然色)ウレタン(自然色),発泡ウレタン(緑),クロロプレンゴムスポンジ
    使用例ストッカー、AGV(駆動輪)、OHT、コンベア

    関連リンク

    ■規格外品サービスのご案内

    ・寸法変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
    【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
    https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
     ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
     製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

    型番リスト

    表示件数
    型番

    特性・用途

    ローラ形状

    芯材 材質

    外径

    (mm)

    内径

    (mm)

    ウレタン・ゴム硬度

    L

    (mm)

    T

    (mm)

    材質証明書:材質

    RoHS?最小発注数量
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    70
    20 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    70
    30 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    50
    20 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    50
    30 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    90
    20 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    90
    30 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    90
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    90
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    クラウン
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    90
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    クラウン
    [ステンレス] SUS304
    40
    8 ~ 10
    90
    20 ~ 100
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    クラウン
    [ステンレス] SUS304
    50
    10 ~ 15
    90
    30 ~ 100
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    クラウン
    [ステンレス] SUS304
    60
    12 ~ 20
    90
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    クラウン
    [ステンレス] SUS304
    80
    15 ~ 25
    90
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    クラウン
    [ステンレス] SUS304
    100
    20 ~ 30
    90
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    70
    20 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    70
    110 ~ 200
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    70
    30 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    70
    110 ~ 200
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    70
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    70
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    70
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    40
    8 ~ 10
    70
    20 ~ 100
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    40
    8 ~ 10
    70
    110 ~ 200
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    50
    10 ~ 15
    70
    30 ~ 100
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    50
    10 ~ 15
    70
    110 ~ 200
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    60
    12 ~ 20
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    60
    12 ~ 20
    70
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    80
    15 ~ 25
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    80
    15 ~ 25
    70
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    100
    20 ~ 30
    70
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    100
    20 ~ 30
    70
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    50
    20 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    40
    8 ~ 10
    50
    110 ~ 200
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    50
    30 ~ 100
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    50
    10 ~ 15
    50
    110 ~ 200
    5
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    60
    12 ~ 20
    50
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    80
    15 ~ 25
    50
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    該当なし
    ストレート
    [アルミニウム] アルミ合金
    100
    20 ~ 30
    50
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    40
    8 ~ 10
    50
    20 ~ 100
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    40
    8 ~ 10
    50
    110 ~ 200
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    50
    10 ~ 15
    50
    30 ~ 100
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    50
    10 ~ 15
    50
    110 ~ 200
    5
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    60
    12 ~ 20
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    60
    12 ~ 20
    50
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    80
    15 ~ 25
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    80
    15 ~ 25
    50
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    100
    20 ~ 30
    50
    30 ~ 100
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    絶縁性
    ストレート
    [ステンレス] SUS304
    100
    20 ~ 30
    50
    110 ~ 200
    5 ~ 10
    芯材:SUS304|芯材外周:ウレタン|ベアリング:スチール
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ウレタンの厚みが5・10mmから選択可能なベアリング付タイプのウレタンライニングローラーです。
    形状はストレートまたはクラウンタイプの2種類がございます。芯金の材質はステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からご選択頂けます。
    ウレタン(自然色)の硬度ショアはA50、A70、A90、A95でご指定が可能です。全長L寸法は200mmまで10mm単位でご指定頂けます。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ■ベアリング付
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    DL¥基準単価
    ストレ−ト
    ROERUHSROERUHAROERUSROERUAROERGSROERGAROERHSROERHA
    40204,2303,6103,8403,2804,2903,7304,2903,730
    30・40・504,9904,3704,5403,9705,1104,5405,1104,540
    60〜1008,6407,1307,8506,4808,6507,1308,6507,130
    110〜15011,63010,09011,2009,65012,06010,52012,06010,520
    160〜20012,92010,93012,41010,43013,43011,45013,43011,450
    5030・40・506,3005,4705,7104,9706,3505,6106,3505,610
    60〜10010,2407,9509,3007,22010,2608,18010,2608,180
    110〜15012,76010,68012,29010,22013,22011,14013,22011,140
    160〜20014,43011,59013,88011,07014,93012,12014,93012,120
    6030・40・507,0706,7206,4206,1007,1606,8407,1606,840
    60・709,3908,4908,5307,7209,4208,6309,4208,630
    80・90・10011,91010,94010,8309,94011,88010,97011,88010,970
    110〜15014,83011,88014,28011,34015,34012,39015,34012,390
    160〜20016,76013,14016,16012,54017,36013,72017,36013,720
    8030・40・5010,2207,6309,2906,94010,0607,77010,0607,770
    60・7013,41010,66012,1909,68013,22010,72013,22010,720
    80・90・10015,09013,44013,71012,21014,94013,43014,94013,430
    110〜15019,24014,58018,60013,94019,83015,18019,83015,180
    160〜20023,54016,71022,82015,98024,21017,38024,21017,380
    10030・40・5013,0209,73011,8308,84012,7609,73012,7609,730
    60・7016,21012,39014,73011,26015,84012,35015,84012,350
    80・90・10020,86016,57018,96015,07020,24016,37020,24016,370
    110〜15031,09023,25030,32022,50031,82023,97031,82023,970
    160〜20036,20026,39035,32025,50037,04027,23037,04027,230
    [ ! ]ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    DL¥基準単価
    クラウン
    ROECRUSROECRUAROECRGAROECRHA
    40204,5503,9204,4204,420
    30・40・505,4704,8305,4705,470
    60〜1008,2106,8609,0307,490
    5030・40・506,7805,9506,6606,660
    60〜10011,0608,7409,7909,790
    6030・40・507,5607,2008,0208,020
    60・7010,0509,15010,14010,140
    80・90・10012,75011,75012,90012,900
    8030・40・5010,7408,1509,0509,050
    60・7014,11011,33012,46012,460
    80・90・10015,94014,28015,65015,650
    10030・40・5013,59010,25011,26011,260
    60・7016,96013,07014,29014,290
    80・90・10021,77017,45018,89018,890
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜910〜1415〜2021〜
    値引率基準単価5%10%お見積リ
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     5 日目出荷
        ご注文締切 
    ストークB3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    [ ! ]L≦d×3のとき、d穴は同方向からの加工になります。
    [ ! ]L>d×3のとき、d穴は両端方向からの加工になり下図形状になります。ニゲ加工がない場合もあります。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-のレビュー
    4.7平均満足度:4.79件のレビュー
    材料の抑え用として
    4
    満足度:4.0
    プレスに搬入する材料の押さえとして使用しました。 従来使っていたものは金属でそこから傷が発生することもあり困っていました...もっと読む
    1人が参考にしています。
    押えローラー
    5
    満足度:5.0
    従来までは硬度指定で 機械加工完了後ウレタン業者に巻に出していましたが納期がかかっていましたが ミスミの方が納期が早い為...もっと読む
    1人が参考にしています。
    搬送ローラーに使用
    5
    満足度:5.0
    ウレタン巻きのローラーが標準化されているので短納期で入手出来て助かっております。もう少し大径、長尺のものがラインナップさ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    搬送部の押さえ用ローラー
    5
    満足度:5.0
    製品搬送路の押さえ用に購入しました。硬度指定できるのがいいです。 品質もいいですし満足です。
    0人が参考にしています。
    設備の車輪
    5
    満足度:5.0
    設備台車が重くなりフレームが折れたため追加で車輪として使用しました。加工していると価格も納期もかかるためミスミ商品に変更...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-
    ウレタンローラ -ストレート・ウレタン厚選択タイプ-
    軸付ウレタンローラ ウレタン厚指定 ストレート
    ローラ  圧入ベアリング付ストレートタイプ
    カラー付ウレタンローラ
    ウレタンローラ セットスクリュータイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---1,740 --930 -
    通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
    種類ウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラ
    取付方法ベアリング付ストレート軸付ベアリング付ストレート止めねじ
    長さ(mm)~50 / 50.1~100~50 / 50.1~100~50 / 50.1~100 / 100.1~300~50~50~50
    ウレタンゴム加工ライニングライニングライニング圧入ライニングライニング
    表面処理なしなしなしなしなしなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレタンライニングローラ・切削ローラカテゴリの売れ筋ランキング