メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
各種樹脂・硬度が選択できるベアリング付ローラーです。形状はストレートタイプ・クラウンタイプの2種類です...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 (ライニング) | ベアリング | [ H ]硬度 | |
| ストレ−ト | |||||
| L寸選択 | L寸指定 | 芯材 | |||
| RORKS | − | SUS304 | ウレタン(自然色) | スチ−ル | ショアA95 |
| RORKA | − | アルミ合金 | |||
| RORUS | ROFRUS | SUS304 | ショアA90 | ||
| RORUZ | − | ステンレス | |||
| RORUA | ROFRUA | アルミ合金 | スチ−ル | ||
| RORUP | − | MCナイロン | |||
| RORGS | − | SUS304 | ショアA70 | ||
| RORGA | ROFRGA | アルミ合金 | |||
| RORHS | − | SUS304 | ショアA50 | ||
| RORHA | ROFRHA | アルミ合金 | |||
| RORSS | ROFRSS | SUS304 | シリコンゴム(ライトグレ−) | スチ−ル | ショアA70 |
| RORSA | − | アルミ合金 | |||
| RORJS | − | SUS304 | ショアA50 | ||
| RORJA | − | アルミ合金 | |||
| RORWS | − | SUS304 | シリコンゴム(白) | ショアA70 | |
| RORTS | ROFRTS | SUS304 | 耐熱ウレタン(赤褐色) | ショアA90 | |
| RORTA | − | アルミ合金 | 使用温度:〜110℃ | ||
| RORNS | − | SUS304 | NBR(黒) | ショアA60 | |
| RORNA | − | アルミ合金 | |||
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 (ライニング) | ベアリング | [ H ]硬度 |
| クラウン | 芯材 | |||
| ROCRKS | SUS304 | ウレタン(自然色) | スチ−ル | ショアA95 |
| ROCRKA | アルミ合金 | |||
| ROCRUS | SUS304 | ショアA90 | ||
| ROCRUZ | ステンレス | |||
| ROCRUA | アルミ合金 | スチ−ル | ||
| ROCRUP | MCナイロン | |||
| ROCRGS | SUS304 | ショアA70 | ||
| ROCRGA | アルミ合金 | |||
| ROCRHS | SUS304 | ショアA50 | ||
| ROCRHA | アルミ合金 | |||
| ROCRSS | SUS304 | シリコンゴム(ライトグレ−) | スチ−ル | ショアA70 |
| ROCRSA | アルミ合金 | |||
| ROCRJS | SUS304 | ショアA50 | ||
| ROCRJA | アルミ合金 | |||
| ROCRWS | SUS304 | シリコンゴム(白) | ショアA70 | |
| ROCRTS | SUS304 | 耐熱ウレタン(赤褐色) | ショアA90 | |
| ROCRTA | アルミ合金 | 使用温度:〜110℃ | ||
| ROCRNS | SUS304 | NBR(黒) | ショアA60 | |
| ROCRNA | アルミ合金 |
| 型式 | − | L |
| ROFRSS40 | − | 38 |
| No. | D | L選択 | d | D1(H7) | dh | B | 使用ベアリング | 規格有無 | ||||||||||
| 芯材材質 SUS304 A5052 | 芯材材質 MCナイロン | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 | ● | ● |
| 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 | ● | ● |
| 35A | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZ×2 | ● | - | ||||||
| 35 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | ● | ● | |
| 40A | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 | ● | - | ||||||
| 40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ● | ● | |
| 50A | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 | ● | - | |||||
| 50 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | ● | ● | |
| No. | D | L | d | D1(H7) | dh | B | 使用ベアリング |
| 指定1mm単位 | |||||||
| 25 | 25 | 21〜49 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 |
| 30 | 30 | 21〜49 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 |
| 35A | 35 | 26〜49 | 8 | 22 | 18 | 7 | 608ZZ×2 |
| 35 | 35 | 26〜49 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 |
| 40A | 40 | 26〜49 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 |
| 40 | 40 | 26〜49 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 |
| 50A | 50 | 26〜99 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 |
| 50 | 50 | 26〜99 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |
| 型式 | − | L | − | (UDC・SB) |
| RORNS40 | − | 50 | − | SB |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
| 制電性ウレタンに変更 (ウレタン色:グレー) | UDC | ウレタンショアA90を制電性ウレタンに 変更します。 指定方法 UDC 体積固有抵抗率 2.1×108Ω・cm 表面抵抗率 4.0×109Ω (温度30℃/湿度60%) | 400 | ベアリング材質変更 | SB | ベアリングをステンレスに 変更します。 指定方法 SB [ NG ]RORUZ、ROCRUZは 適用不可 | D20・25 | 400 | |
| D30 | 500 | ||||||||
| D35 | 600 | ||||||||
| D40 | 900 | ||||||||
| D50 | 1,000 | ||||||||
特徴1:ウレタン、シリコンゴム、NBRゴム層が芯材の外周に直接焼き付けされているため、脱落しにくい。
特徴2:ウレタンは、優れた機械的強度によりガラスやアクリルなどを輸送するときに発生する引っかき傷やひび割れを防ぐために広く使用されています。
特徴3:ウレタンは、振動や音を伝達しにくい。
特徴4:ウレタンは、発塵性が低く、炭素を含まないため、色移りしにくい素材です。 ※自然色のみ
特徴5:ゴムは、引っかき傷やひび割れを防ぐことができます。衝撃部分は、振動と防振の緩衝と減衰に優れた効果があります。
特徴6:シリコンゴムは耐熱性が高く、絶縁性に優れた素材です。耐熱性を必要とする医療、食品、電子機器などの安全性の高い製品に使用できます。
特徴7:NBRは、耐油性に適した素材で、比較的安価で広く使用されています。
特徴8:NBRは、優れた耐薬品性と優れた加工性能を備えています。
■使用ベアリング詳細
| 型式 | d | D | B | r (min) | 基本定格荷重 | 許容回転数 rpm (参考) | 取付関係寸法 | 質量 (g) (参考) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr(動)N | Cor(静)N | Ds (min) | dh (max) | R (max) | |||||||
| B696ZZ | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1350 | 530 | 40000 | 7.6 | 13.4 | 0.2 | 3.72 |
| B608ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1400 | 34000 | 10 | 20 | 0.3 | 12 |
| B698ZZ | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1990 | 865 | 36000 | 10 | 17 | 0.3 | 7.18 |
| B6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 32000 | 12 | 13 | 20 | 0.3 |
| B6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 30000 | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 |
| B6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 27000 | 14 | 16 | 26 | 0.3 |
| B6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 22000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 |
| B6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5900 | 2830 | 23000 | 17 | 19 | 30 | 0.3 |
kgf=N×0.101972

| d (mm) | 内径公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 2.5 | 10 | 0 -0.008 |
| 10 | 18 | 0 -0.008 |
| D (mm) | 内径公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 6 | 18 | 0 -0.008 |
| 18 | 30 | 0 -0.009 |
| 30 | 50 | 0 -0.011 |
| B (mm) | 内径公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 2.5 | 10 | 0 -0.008 |
■シリコンゴム・ウレタン特性値
| 項目 | 単位 | ウレタンゴム | シリコンゴム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | − | 1.13 | 1.13 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 硬度 | ショアA | 95 | 90 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 |
| 引張り強さ | MPa | 44.1 | 44.6 | 31.3 | 27.4 | 18.5 | 7.4 | 8.8 |
| 伸び | % | 400 | 530 | 650 | 690 | 600 | 300 | 330 |
| 耐熱性 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 |
| 耐寒性 | ℃ | −40 | −20 | −20 | −20 | −20 | −70 | −70 |
引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

■硬度のイメージ

| 硬度 | イメージ |
|---|---|
| ショアA95 | ゴルフボール |
| ショアA90 | 野球の硬球 |
| ショアA70 | 軟球 |
| ショアA50 | プラスチック消しゴム |
| ショアA30 | 自転車のタイヤチューブ |
※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。
■ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較
| 特 性 | エーテル系 (ショアA95・90) | エステル系 (ショアA70・50・30) | |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | - | ○ | |
| 伸 び | - | ○ | |
| 引裂強度 | - | ○ | |
| 反発弾性 | ○ | - | |
| 耐摩耗性 | 滑り摩耗 | - | ○ |
| 衝突摩耗 | ○ | - | |
| 耐加水分解性 | ○ | - | |
| 耐 油 性 | - | ○ | |
| 強 度 | - | ○ | |
| 耐 久 性 | - | ○ | |
| 耐酸、耐アルカリ性 | ○ | - | |
■耐熱温度比較 耐熱温度(℃)

| 商品出荷時 | 変色参考イメージ |
![]() | ![]() |
| 加水分解後のウレタン |
![]() |
| 形状 | ストレート/クラウンタイプ | ベアリング付き タイプ | ウレタン厚み選択 タイプ | ウレタン厚み選択 ベアリング付きタイプ | 芯材圧入式 ストレートタイプ | 芯材圧入式 ベアリングタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工 | ライニング | ライニング | ライニング | ライニング | 圧入 | 圧入 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 外径(D)寸法 | 20 ~ 80 | 25 ~ 50 | 20 ~ 100 | 40 ~ 100 | 20 ~ 50 | 25 ~ 50 |
| 表面材質 | ウレタン(自然色),制電性ウレタン(グレー), シリコンゴム(ライトグレー),耐熱ウレタン(赤褐色),NBR(黒) | ウレタン(自然色) | ウレタン(自然色),発泡ウレタン(緑), クロロプレンゴムスポンジ | |||
| 使用例 | ストッカー、AGV(駆動輪)、OHT、コンベア | |||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,620円 ( 5,082円 ) | 3日目 |
4,620円 ( 5,082円 ) | 3日目 |
5,230円 ( 5,753円 ) | 3日目 |
5,230円 ( 5,753円 ) | 3日目 |
5,230円 ( 5,753円 ) | 3日目 |
5,150円 ( 5,665円 ) | 3日目 |
5,150円 ( 5,665円 ) | 3日目 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 3日目 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 3日目 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 3日目 |
5,410円 ( 5,951円 ) | 3日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 3日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 3日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 3日目 |
5,410円 ( 5,951円 ) | 3日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 3日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 3日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 3日目 |
5,610円 ( 6,171円 ) | 3日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 3日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 3日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 3日目 |
5,610円 ( 6,171円 ) | 3日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 3日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 3日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 3日目 |
6,160円 ( 6,776円 ) | 3日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 3日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 3日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 3日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 3日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 3日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 3日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 3日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 3日目 |
6,160円 ( 6,776円 ) | 3日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 3日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 3日目 |
6,920円 ( 7,612円 ) | 3日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 3日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
5,660円 ( 6,226円 ) | 3日目 |
5,660円 ( 6,226円 ) | 3日目 |
5,660円 ( 6,226円 ) | 3日目 |
5,540円 ( 6,094円 ) | 3日目 |
5,540円 ( 6,094円 ) | 3日目 |
6,490円 ( 7,139円 ) | 3日目 |
6,490円 ( 7,139円 ) | 3日目 |
6,490円 ( 7,139円 ) | 3日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
6,830円 ( 7,513円 ) | 3日目 |
6,420円 ( 7,062円 ) | 3日目 |
7,300円 ( 8,030円 ) | 3日目 |
各種樹脂・硬度が選択できるベアリング付ローラーです。形状はストレートタイプ・クラウンタイプの2種類です。
芯金の材質はスチール(S45C相当)、ステンレス(SUS304)、アルミ(アルミ合金)からご選択頂けます。
ライニングにはウレタン(自然色)、制電性ウレタン(グレー)、シリコンゴム(ライトグレー)、耐熱ウレタン(赤褐色)、NBR(黒)がご指定頂けます。
ショア硬さは、ショアA50~ショアA95の範囲でご選択頂けます。お取扱いの有無については、外形図・規格表をご確認ください。
A90・95はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
L指定タイプでは1mm単位での寸法指定が可能ですが、L寸選択タイプで指定できる長さはご選択頂けません。
追加工(MC)では外径部2箇所にタップ穴を加工できます。また(UDC)ではウレタンを制電性ウレタンに変更可能です。
ベアリング材質は追加工(SB)にてステンレスタイプに変更可能です。ご指定可能な寸法範囲については規格表をご参照ください。
| 型式 | − | L |
| ROFRSS40 | − | 38 |
| No. | D | L 選択 | d | D1(H7) | dh | B | 使用ベアリング | 規格有無 | ||||||||||
| 芯材材質 SUS304 A5052 | 芯材材質 MCナイロン | |||||||||||||||||
| 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 | ● | ● |
| 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 | ● | ● |
| 35A | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZ×2 | ● | - | ||||||
| 35 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 | ● | ● | |
| 40A | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 | ● | - | ||||||
| 40 | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60* | 70* | 80* | 90* | 100* | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 | ● | ● | |
| 50A | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 | ● | - | |||||
| 50 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 | ● | ● | |
| No. | D | L | d | D1(H7) | dh | B | 使用ベアリング |
| 指定1mm単位 | |||||||
| 25 | 25 | 21〜49 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZ×2 |
| 30 | 30 | 21〜49 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZ×2 |
| 35A | 35 | 26〜49 | 8 | 22 | 18 | 7 | 608ZZ×2 |
| 35 | 35 | 26〜49 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZ×2 |
| 40A | 40 | 26〜49 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZ×2 |
| 40 | 40 | 26〜49 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZ×2 |
| 50A | 50 | 26〜99 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZ×2 |
| 50 | 50 | 26〜99 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZ×2 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-
3.8通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
ウレタンローラ セットスクリュータイプ
4.2通常価格(税別):930円~

ミスミ
ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-
4.8
ミスミ
ウレタンローラタップ付
3.9通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
ローラ キー溝付ストレートタイプ
4.4通常価格(税別):2,670円~