17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ

通常単価(税別)
3,1104,610
税込単価
3,4215,071
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローラフォロア外輪にウレタンを焼付しています。分離タイプと非分離タイプがあります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



■分離・フラットタイプ

(シールなし)
NAUTFR

(シール付)
NAUTF

ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ:関連画像

[ M ]材質 本体 SUJ2相当   ウレタンショアA90(黒)
[ ! ]使用雰囲気温度 80℃以下


規格表

型式
NAUTFR8
■分離タイプ・シールなし(R・フラット共通)
型式DdrBB1r許容荷重
(N)
限界回転数
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUTFR619109.8100.596490022.3
82412115415033.5
10301411.812147347558
123216151330066
kgf=N×0.101972
■分離タイプ・シール付(R・フラット共通)
型式DaBB1ef許容荷重
(N)
限界回転数
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUTF6191413.8142.50.896196029
82417.5115166044.5
103023.515.816147139073
123225.5151132083
kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

許容回転数

(rpm)

許容荷重

(N)

シール

RoHS?最小発注数量
19
13.8
6
1960
96
あり
10
1個
24
13.8
8
1660
115
あり
10
1個
30
15.8
10
1390
147
あり
10
1個
32
15.8
12
1320
151
あり
10
1個
19
9.8
6
4900
96
なし
10
1個
24
9.8
8
4150
115
なし
10
1個
30
11.8
10
3475
147
なし
10
1個
32
11.8
12
3300
151
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,940
( 4,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,610
( 5,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,260
( 3,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,830
( 4,213 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローラフォロア外輪にウレタンを焼付しています。分離タイプと非分離タイプがあります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■分離タイプ・シールなし(R・フラット共通)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedNAUTFR
NAUTFR62,840
82,980
103,090
123,500
■分離タイプ・シール付(R・フラット共通)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedNAUTF
NAUTF63,400
83,600
103,700
124,210
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]ローラフォロア外輸にウレタンを焼付しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品用
3
満足度:3.0
製品の規格に合うため採用しています。製品に組み付ける作業性や機能、どちらも問題なく使用できる商品だと認識でいます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 非分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
ローラフォロア(非分離形)
カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア フラットタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本トムソンミスミ
通常価格3,110-4,330 -3,110 -810 -2,332 -1,760 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアカムフォロア
ローラ 種類フラットタイプフラットタイプRタイプクラウンタイプ球面外輪フラットタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2相当スチール-

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング