17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ

通常単価(税別)
3,1104,300
税込単価
3,4214,730
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローラフォロア外輪にウレタンを焼付しています。分離タイプと非分離タイプがあります。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



■分離・Rタイプ

(シールなし)
NAUTRR

(シール付)
NAUTR

ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ:関連画像

[ M ]材質 本体 SUJ2相当   ウレタンショアA90(黒)
[ ! ]使用雰囲気温度 80℃以下


規格表

型式
NAUTRR8
■分離タイプ・シールなし(R・フラット共通)
型式DdrBB1r許容荷重
(N)
限界回転数
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUTRR619109.8100.596490022.3
82412115415033.5
10301411.812147347558
123216151330066
kgf=N×0.101972
■分離タイプ・シール付(R・フラット共通)
型式DaBB1ef許容荷重
(N)
限界回転数
(rpm)
質量
(g)
Typed
NAUTR6191413.8142.50.896196029
82417.5115166044.5
103023.515.816147139073
123225.5151132083
kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

許容回転数

(rpm)

許容荷重

(N)

シール

RoHS?最小発注数量
19
13.8
6
1960
96
あり
10
1個
24
13.8
8
1660
115
あり
10
1個
30
15.8
10
1390
147
あり
10
1個
32
15.8
12
1320
151
あり
10
1個
19
9.8
6
4900
96
なし
10
1個
24
9.8
8
4150
115
なし
10
1個
30
11.8
10
3475
147
なし
10
1個
32
11.8
12
3300
151
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510
( 3,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,710
( 4,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,820
( 4,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローラフォロア外輪にウレタンを焼付しています。分離タイプと非分離タイプがあります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■分離タイプ・シールなし(R・フラット共通)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedNAUTRR
NAUTRR63,020
83,170
103,280
123,680
■分離タイプ・シール付(R・フラット共通)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedNAUTR
NAUTR63,410
83,600
103,710
124,170
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

[ ! ]ローラフォロア外輸にウレタンを焼付しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 非分離フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
ローラフォロア(非分離形)
ローラフォロア NATV
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本トムソンINA
通常価格3,110-3,110 -4,330 -810 -2,332 -1,486 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
ローラ 種類Rタイプフラットタイプフラットタイプクラウンタイプ球面外輪円筒外輪
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2相当スチールスチール
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング