17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 本体 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体詳細材質

  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • グリース種類

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラフォロア 分離フラットタイプ

通常単価(税別)
1,0607,350
税込単価
1,1668,085
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外輪・内輪・保持器に分離するローラフォロアです。構造が簡単なため安価です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

■シールなし
フラットタイプ

■シール付
フラットタイプ

ローラフォロア 分離フラットタイプ:関連画像

商品仕様

グリースシールなしシール付[ M ]材質
フラットタイプフラットタイプ
一般NASTFNASTFZSUJ2相当
NASTFZSSUS440C
低発塵NASTFZC
D公差
19〜30 0
− 0.009
32~47 0
− 0.011
[ ! ]使用雰囲気温度 80℃以下


規格表

型式
NASTF6

シールなし

型式DdrBB1rr1基本動定格荷重基本静定格荷重トラック負荷容量(kN)限界回転数質量
TypedC(kN)Co(kN)NASTF□(rpm)(g)
(フラットタイプ)
NASTF
619109.8100.30.34.124.553.532000017.8
824129.8100.30.65.685.894.021700028
10301411.8120.319.709.675.591500050
12321611.8120.3110.410.95.981300058
[ ! ]十分にグリースを塗布してご使用ください。
kgf=N×0.101972

シール付き

型式DaBB1ef基本動定格荷重基本静定格荷重トラック負荷容量(kN)限界回転数質量規格有無
TypedC(kN)Co(kN)NASTFZ□(rpm)(g)NASTFZNASTFZSNASTFZC
(フラットタイプ)
NASTFZ
NASTFZS
NASTFZC
6191413.8142.50.84.124.553.531400024.5
82417.513.8142.50.85.685.894.511190039
103023.515.8162.50.89.709.676.861050065
123225.515.8162.50.810.410.97.35910075
153529.015.8162.50.812.314.38.04700083
174032.519.8203117.420.911.86650135
204738.019.8203119.224.513.85950195
kgf=N×0.101972

注意・禁止事項

軸とのはめあい

軸の公差域クラス
g6、h6

ローラフォロア分離タイプ構造

シールなしシール付
ローラフォロア 分離フラットタイプ:関連画像
内輪・保持器・外輪に分離します。
ローラフォロア 分離フラットタイプ:関連画像
内輪・保持器・外輪・側板(シール)に分離します。

その他注意事項

  • 製品を落下させたり、叩いたりすると破損することがあります。
  • 衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくても機能が損失することがありますのでご注意下さい。
  • ローラフォロアはラジアル荷重に対応しますが、スラスト荷重には弱いので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
  • シールなしタイプはグリースが塗布されていません。十分にグリースを塗布してご使用ください。
  • シール付きタイプはグリースが封入されています。

型番リスト

表示件数

特性・用途

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

本体 材質

本体詳細材質

基本定格荷重 Cr(動)

(kN)

基本定格荷重 Cor(静)

(kN)

許容回転数

(rpm)

シール

グリース種類

RoHS?最小発注数量
該当なし
19
9.8
6
[スチール] SUJ2
SUJ2
4.12
4.55
20000
なし
一般
10
1個
該当なし
24
9.8
8
[スチール] SUJ2
SUJ2
5.68
5.89
17000
なし
一般
10
1個
該当なし
30
11.8
10
[スチール] SUJ2
SUJ2
9.7
9.67
15000
なし
一般
10
1個
該当なし
32
11.8
12
[スチール] SUJ2
SUJ2
10.4
10.9
13000
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
19
9.8
6
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
4.12
4.55
20000
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
24
9.8
8
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
5.68
5.89
17000
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
11.8
10
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
9.7
9.67
15000
なし
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
11.8
12
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10.4
10.9
13000
なし
一般
10
1個
該当なし
19
13.8
6
[スチール] SUJ2
SUJ2
4.12
4.55
8000
あり
一般
10
1個
該当なし
24
13.8
8
[スチール] SUJ2
SUJ2
5.68
5.89
6800
あり
一般
10
1個
該当なし
30
15.8
10
[スチール] SUJ2
SUJ2
9.7
9.67
6000
あり
一般
10
1個
該当なし
32
15.8
12
[スチール] SUJ2
SUJ2
10.4
10.9
5200
あり
一般
10
1個
該当なし
35
15.8
15
[スチール] SUJ2
SUJ2
12.3
14.3
4000
あり
一般
10
1個
該当なし
40
19.8
17
[スチール] SUJ2
SUJ2
17.4
20.9
3800
あり
一般
10
1個
該当なし
47
19.8
20
[スチール] SUJ2
SUJ2
19.2
24.5
3400
あり
一般
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
19
13.8
6
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
4.12
4.55
8000
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
24
13.8
8
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
5.68
5.89
6800
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
15.8
10
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
9.7
9.67
6000
あり
低発塵
10
1個
低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
15.8
12
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10.4
10.9
5200
あり
低発塵
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
19
13.8
6
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
4.12
4.55
8000
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
24
13.8
8
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
5.68
5.89
6800
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
15.8
10
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
9.7
9.67
6000
あり
一般
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
15.8
12
[ステンレス] SUS440C
SUS440C
10.4
10.9
5200
あり
一般
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,970
( 6,567 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,200
( 6,820 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,550
( 7,205 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,350
( 8,085 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,770
( 5,247 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,030
( 5,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,260
( 5,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

外輪・内輪・保持器に分離するローラフォロアです。構造が簡単なため安価です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

■シールなし
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedNASTF
(フラットタイプ)
NASTF
6970
81,010
101,020
121,190

■シール付
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedNASTFZNASTFZSNASTFZC
(フラットタイプ)
NASTFZ
NASTFZS
NASTFZC
61,5004,3605,460
81,5904,6005,670
101,6604,8105,990
121,9205,5806,720
152,090
172,180
202,450
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラフォロア 分離フラットタイプのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
装置部品
4
満足度:4.0
装置部品として使用。 仕様通りで品質も満足です。 摺動性も良かったです。
0人が参考にしています。
機械の部品
4
満足度:4.0
過去に製作した機械をリニューアルして、旧機と同じ部品を使うことで、お客様の使い勝手を変えないで、機能性だけ上がるような製...もっと読む
0人が参考にしています。
装置のガイド部用
4
満足度:4.0
装置の部品送りのガイド部で使用。納期が短いので助かっています。
0人が参考にしています。
重量物の搬送機用に
5
満足度:5.0
無給油状態で10年くらい毎日使用していますが、この部分はまだまだしっかり動いています。
0人が参考にしています。
設備修理
4
満足度:4.0
ローラーフォロアがすぐに手に入り助かりました。商社経由ではもっと時間が掛かり、設備の停止期間が長くかかってしまいます。良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 非分離フラットタイプ
ローラフォロア 分離クラウンタイプ
ローラフォロア 非分離タイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,060-3,110 -4,330 -1,070 -1,330 -3,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
ローラ 種類フラットタイプフラットタイプフラットタイプクラウンタイプクラウンタイプRタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
ローラ外周 材質なしウレタンウレタンなしなしウレタン
ローラフォロア 種類分離タイプ非分離タイプ非分離タイプ分離タイプ非分離タイプ分離タイプ

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング