メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【標準大口対応】11本から50本は、お見積り不要で35%値引き。
| HRMCD | ![]() |
| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M | N | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大M×2 [ ! ]T≧M×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例:右図b部) 限界値はこちらを参照 | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| HRMCD | SS | SS400D | - |
| SSB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SSM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| SU | SUS304D | - | |
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | D | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||
| HRMCD | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | G40 | - | M6 | - | D20 |
| 型式 | 指定1mm単位 | B | T | L | G | 穴指定 | 0.5mm単位 | ||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | D | ||||
| HRMCD | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm 単位 | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 | 3~30 | |
| SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||
| [ NG ]SS(□)でB16の時、T19選択不可 [ NG ]SUでB15の時、T10~19選択不可 [ NG ]SS(□)でB125の時、T10選択不可 [ NG ]SUでB20の時、T19選択不可 | |||||||||
| Alteration | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
| Code | CC | DC | ||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例) ~-CC10 | センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦30
(例)~-DC30 | ||||||||||||
| ¥/1Code |
|
| ||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
【標準大口対応】11本から50本は、お見積り不要で35%値引き。
| A | B | T | ¥基準単価 | |||
| HRMCD | ||||||
| SS | SSB | SSM | SU | |||
| 30~50 | 15~32 | 6 | 1,350 | 1,460 | 1,530 | 2,220 |
| 9・10 | 1,520 | 1,630 | 1,790 | 2,650 | ||
| 12 | 1,720 | 1,830 | 1,980 | 3,200 | ||
| 16・19 | 1,880 | 2,010 | 2,180 | 3,230 | ||
| 38~65 | 6 | 1,350 | 1,460 | 1,530 | 2,220 | |
| 9・10 | 1,530 | 1,640 | 1,800 | 2,710 | ||
| 12 | 1,730 | 1,840 | 2,000 | 3,200 | ||
| 16・19 | 1,880 | 2,010 | 2,180 | 3,230 | ||
| 75~100 | 6 | 1,730 | 1,840 | 1,910 | 2,650 | |
| 9・10 | 1,910 | 2,020 | 2,170 | 3,380 | ||
| 12 | 2,230 | 2,330 | 2,490 | 4,240 | ||
| 16・19 | 2,380 | 2,510 | 2,690 | 4,850 | ||
| 125 | 6 | 1,790 | 1,890 | 2,020 | 2,820 | |
| 9・10 | 1,960 | 2,070 | 2,230 | 3,640 | ||
| 12 | 2,330 | 2,490 | 2,720 | 4,610 | ||
| 16・19 | 2,510 | 2,690 | 2,950 | 5,300 | ||
| 51~100 | 15~32 | 6 | 1,490 | 1,640 | 1,690 | 2,230 |
| 9・10 | 1,610 | 1,750 | 1,910 | 2,750 | ||
| 12 | 2,000 | 2,170 | 2,450 | 3,740 | ||
| 16・19 | 2,180 | 2,390 | 2,720 | 4,140 | ||
| 38~65 | 6 | 1,730 | 1,880 | 1,930 | 2,250 | |
| 9・10 | 1,900 | 2,050 | 2,210 | 2,900 | ||
| 12 | 2,220 | 2,390 | 2,670 | 3,770 | ||
| 16・19 | 2,380 | 2,590 | 2,920 | 4,590 | ||
| 75~100 | 6 | 2,320 | 2,470 | 2,520 | 2,890 | |
| 9・10 | 2,490 | 2,640 | 2,790 | 3,750 | ||
| 12 | 2,580 | 2,760 | 3,030 | 4,540 | ||
| 16・19 | 2,670 | 2,880 | 3,200 | 5,460 | ||
| 125 | 6 | 2,460 | 2,600 | 2,760 | 3,120 | |
| 9・10 | 2,700 | 2,880 | 3,150 | 4,080 | ||
| 12 | 2,750 | 3,020 | 3,440 | 5,210 | ||
| 16・19 | 2,800 | 3,130 | 3,610 | 6,020 | ||
| 101~150 | 15~32 | 6 | 1,550 | 1,700 | 1,860 | 2,530 |
| 9・10 | 1,700 | 1,880 | 2,150 | 2,850 | ||
| 12 | 2,180 | 2,460 | 2,880 | 4,120 | ||
| 16・19 | 2,390 | 2,720 | 3,200 | 4,570 | ||
| 38~65 | 6 | 1,890 | 2,040 | 2,190 | 2,560 | |
| 9・10 | 2,080 | 2,260 | 2,530 | 3,430 | ||
| 12 | 2,420 | 2,690 | 3,110 | 4,190 | ||
| 16・19 | 2,580 | 2,910 | 3,390 | 4,770 | ||
| 75~100 | 6 | 2,500 | 2,650 | 2,800 | 3,340 | |
| 9・10 | 2,740 | 2,920 | 3,190 | 4,430 | ||
| 12 | 2,790 | 3,070 | 3,490 | 5,720 | ||
| 16・19 | 2,930 | 3,260 | 3,740 | 6,630 | ||
| 125 | 6 | 2,800 | 2,970 | 3,220 | 3,530 | |
| 9・10 | 2,930 | 3,200 | 3,620 | 4,850 | ||
| 12 | 3,070 | 3,480 | 4,070 | 6,320 | ||
| 16・19 | 3,160 | 3,640 | 4,360 | 7,350 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 15% | 25% | 35% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4