17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 D(φ)

    ~mm
  • 給油方法

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

玉軸受ユニット -テークアップタイプ-

通常単価(税別)
1,4804,030
税込単価
1,6284,433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ベルトやチェーンの調整など、軸心を自由に移動する必要がある箇所に使用できます。

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



(テークアップタイプ JIS規格品)
HDTKPN 無給油式

HDTKP 給油式

玉軸受ユニット -テークアップタイプ-:関連画像

構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム(NBR)
④止めねじ[ M ]SCM435
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸受箱の軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:-15~+100℃
グリースニップル呼び径:1/4-28UNF(ユニファイ規格)
[ ! ]玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
[ ! ]無給油式はあらかじめグリースが適量封入してあり、
一般の使用条件であれば給油不要です。


規格表

型式
HDTKP15
型式JIS呼びH1H2H3H4LL1AA1A2W1W2ZdBS基本定格荷重(kN)止めねじ重量
(g)
TypeDCr(動)Cor(静)M1締付トルク
(N・cm)
アキシアル
負荷能力(N)
(無給油式)
HDTKPN

(給油式)
HDTKP
12UCT2018976513294613221121610511931.012.712.86.6M6×0.75392640790
15UCT202770
17UCT203760
20UCT2044901280740
25UCT2059762322434.114.314.07.91400820
30UCT206102895637113703728572238.115.919.611.319601300
35UCT207641297830136442.917.525.915.4M8×1.0118025901600
40UCT2081141028349144884933161916832949.219.029.317.929302400
45UCT209117873533.020.53300
50UCT21014990378651.635.523.2M10×1.25235035502500
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

表示件数

軸穴径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

給油方法

RoHS?最小発注数量
12
12800
6600
給油式
10
1個
15
12800
6600
給油式
10
1個
17
12800
6600
給油式
10
1個
20
12800
6600
給油式
10
1個
25
14000
7900
給油式
10
1個
30
19600
11300
給油式
10
1個
35
25900
15400
給油式
10
1個
40
29300
17900
給油式
10
1個
45
33000
20500
給油式
10
1個
50
35500
23200
給油式
10
1個
12
12800
6600
無給油式
10
1個
15
12800
6600
無給油式
10
1個
17
12800
6600
無給油式
10
1個
20
12800
6600
無給油式
10
1個
25
14000
7900
無給油式
10
1個
30
19600
11300
無給油式
10
1個
35
25900
15400
無給油式
10
1個
40
29300
17900
無給油式
10
1個
45
33000
20500
無給油式
10
1個
50
35500
23200
無給油式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ベルトやチェーンの調整など、軸心を自由に移動する必要がある箇所に使用できます。

ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD
(無給油式)
HDTKPN

(給油式)
HDTKP
121,590
15
171,560
201,480
251,680
302,110
352,500
403,110
453,560
504,030
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

特長
・HDTKPN/HDTKP
ガイド溝A2をスライドさせることでテンション調整を行うことができます。
ベルトコンベアなどのテンション調整に適しています。


使用例

玉軸受ユニット -テークアップタイプ-:関連画像
 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉軸受ユニット -テークアップタイプ-のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ローラー軸調整
4
満足度:4.0
ローラー軸調整用にテークアップタイプを使用しました。 調整ストロークが長かったので、単品で購入。 無給油タイプもあるとの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉軸受ユニット -テークアップタイプ-
玉軸受ユニット -インロータイプ-
(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受
鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT
鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA
鋼板製フレーム付きテークアップ形ユニット SBPTH
メーカーミスミミスミ大同メタル工業FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)
通常価格1,480-1,480 -21,372 -2,019 -2,498 -6,044
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目4日目〜4日目〜6日目
種類テークアップタイプインロータイプユニット用玉軸受テークアップ形-テークアップ形
軸受内径 形状止めねじ止めねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質FC200FC200-鋳鉄--
転動体材質SUJ2SUJ2----
材質証明書対象外対象外----

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング