メカニカル部品技術窓口
【特長】無給油式、ひし形フランジタイプの玉軸受ユニットです。
■ひしフランジタイプ
止めねじ固定タイプ
HBT (スチール)
偏心リング固定タイプ
HBR (スチール)
HBRS(軸受ステンレス)
HBRSX(オールステンレス)

| タイプ | ひし フランジ | 構成部品 [ M ]材質 | ||||
| ①ハウジング | ②軸受 | ③ゴムシール | ④止めねじ | ⑤偏心リング | ||
| 止めねじ固定 | HBT | 亜鉛合金ダイカスト(ZDC) | SUJ2 | ニトリルゴム(NBR) | SCM435 | − |
| 偏心リング固定 | HBR | 亜鉛合金ダイカスト(ZDC) | SUJ2 | ニトリルゴム(NBR) | SCM435 | S20C |
| HBRS | 亜鉛合金ダイカスト(ZDC) +ニッケルクロムメッキ | SUS440C相当 | ニトリルゴム(NBR) | SUS304 | S20C +ニッケルクロムメッキ | |
| HBRSX | ステンレス鋳鋼(SCS13) | SUS440C相当 | ニトリルゴム(NBR) | SUS304 | SUS304 | |
[ ! ]本体と軸受けのはめ合いは中間ばめを維持するため少しきつめに設定されております。(鋳物製を除く)
納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
| 型式 |
| HBR15 |
| 型式 | L | L1 | t | A2 | A1 | d | W | A | B | S | |||
| HBT | HBR HBRS HBRSX | HBT | HBR HBRS HBRSX | ||||||||||
| Type | D | ||||||||||||
| HBR(D=8はHBRのみ) | 8 | 48 | 37 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4.8 | 27 | − | 16 | − | 15 | 3.5 |
| HBT HBR HBRS HBRSX(D10〜25) | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 15.5 | 19 | 14 | 17.5 | 4 |
| 12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 16 | 19 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
| 15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
| 17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 19.5 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
| 20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 23 | 26.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
| 25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 24.5 | 27.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
| 30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 27 | 29 | 24.5 | 26.5 | 6.5 | |
| D | 基本定格荷重 | 止めねじ詳細寸法 | 重量(g) | ||||||||||
| Cr(動)N | Cor(静)N | 止めねじ固定タイプ | 偏心リング固定タイプ | HBT | HBR HBRS | HBRSX | |||||||
| HBT | HBRS | HBT | HBRS | M | 締付トルク | アキシアル負荷能力(kN) | M | 締付トルク | アキシアル負荷能力(kN) | ||||
| HBR | HBRSX | HBR | HBRSX | (N・m) | (N・m) | ||||||||
| 8 | 3300 | - | 1260 | - | - | - | - | M3×0.5 | 0.59 | 0.39 | - | 30 | - |
| 10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3×0.35 | 0.59 | 0.35 | M4×0.7 | 1.5 | 0.88 | 50 | 60 | 77 |
| 12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 70 | 76 | 87 | ||||||
| 15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4×0.5 | 1.47 | 0.43 | 90 | 100 | 115 | |||
| 17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 115 | 129 | 146 | ||||||
| 20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5×0.5 | 2.94 | 0.72 | M5×0.8 | 2.9 | 1.76 | 190 | 205 | 253 |
| 25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 220 | 244 | 298 | ||||||
| 30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 340 | 354 | - | ||||||
| 止めねじ固定タイプ | ・軸受内輪端面に止めねじが2箇所(120度の角度)あります。 止めねじを締める事で軸を締結します。 |
| 偏心リング固定タイプ | ・軸受内輪端面の凸部外周面(a部)と偏心リングの凹状部内局面(b部)の中心をずらして、円周上にくさびを形成して軸と内輪を締結する(図1参照)。 ・また、偏心リング端面に、止めねじと穴が各1箇所(90度の角度に)あり、上記の締結に併用で止めねじも利用することで緩み防止となります。 ・D穴は締結を緩める際に小径の棒などを入れるためにあります。 |
D | 内径公差 (mm) | |
(mm) | ||
を超え | 以下 | |
- | 10 | +0.012 0 |
10 | 18 | +0.015 0 |
18 | 31.75 | +0.018 0 |
31.75 | 50.8 | +0.021 0 |
50.8 | 80.962 | +0.024 0 |
80.962 | 120 | +0.028 0 |
120 | 180 | +0.033 0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,320円 ( 3,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,810円 ( 4,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,030円 ( 4,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,240円 ( 4,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,440円 ( 4,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,880円 ( 5,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,340円 ( 5,874円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,880円 ( 6,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】無給油式、ひし形フランジタイプの玉軸受ユニットです。
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| HBT HBR | HBRS | HBRSX | ||
| Type | D | |||
| HBR(D=8はHBRのみ) | 8 | 970 | - | - |
| HBT HBR HBRS HBRSX(D10〜25) | 10 | 970 | 2,890 | 4,030 |
| 12 | 1,030 | 3,020 | 4,240 | |
| 15 | 1,080 | 3,200 | 4,440 | |
| 17 | 1,110 | 3,320 | 4,880 | |
| 20 | 1,180 | 3,810 | 5,340 | |
| 25 | 1,370 | 4,200 | 5,880 | |
| 30 | 1,680 | 5,900 | - | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜20 | 21〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,671円~

NTN
ユニット用玉軸受
3.9通常価格(税別):458円~

KMT ベアリング
軽量形ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
鋼板製玉軸受ユニットフランジタイプ
4通常価格(税別):800円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-
5通常価格(税別):1,300円~