メカニカル部品技術窓口
ステンレス製ねじ軸と摺動性樹脂ナットにより、グリスレスで耐食性良く、静かに使用できます。

| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| Type | [ M ]材質 | ||
| 軸 | ナット | ||
| MSSRW | 右ねじ | SUS304 | 特殊樹脂 |
| 型式 | − | L | − | F | − | V | − | S | − | Q |
| MSSRW1202 | − | 250 | − | F20 | − | V6 | − | S8 | − | Q6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | V・Q選択 | 条数 | 樹脂ナット寸法 | 許容アキシアル荷重 N(参考) | 許容回転速度 rpm(参考) | 締付トルク N・mm | |||||||||
| Type | D | リード | L | F・S | D1 | H | A | T | B | P | d | |||||
| MSSRW | 4 | 01 | 30〜150 | 2≦F≦V×3 2≦S≦Q×3 | 2.5 | 1 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 50 | 2500 | 180 |
| 02 | 2 | 10 | 23 | 11.5 | 3.5 | 15 | 15 | 2.9 | 60 | 2500 | 180 | |||||
| 6 | 01 | 30〜250 | 3 4 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 120 | 2000 | 400 | ||
| 02 | 1 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 60 | 2000 | 400 | |||||
| 09 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 90 | 2000 | 400 | |||||
| 18 | 4 | 12 | 26 | 14.5 | 3.5 | 17 | 18 | 3.4 | 110 | 2000 | 400 | |||||
| 8 | 01 | 40〜250 | 4 5 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 200 | 2000 | 400 | ||
| 02 | 1 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 290 | 2000 | 400 | |||||
| 12 | 40〜350 | *2≦F≦V×4 2≦S≦Q×4 | 4 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | |||
| 24 | 4 5 6 | 6 | 14 | 29 | 18 | 4 | 18 | 21 | 3.4 | 210 | 2000 | 400 | ||||
| 10 | 02 | 50〜250 | 2≦F≦V×5 2≦S≦Q×5 | 5 6 7 | 1 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 460 | 1500 | 500 | |
| 15 | 50〜500 | 4 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 410 | 1500 | 500 | ||||
| 30 | 6 | 16 | 33 | 22 | 5 | 21 | 24 | 4.5 | 440 | 1500 | 500 | |||||
| 12 | 02 | 50〜250 | 6 7 8 9 | 1 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 660 | 1000 | 500 | ||
| 18 | 50〜550 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 750 | 1000 | 500 | ||||
| 36 | 6 | 18 | 35 | 25 | 5 | 22 | 26 | 4.5 | 540 | 1000 | 500 | |||||
| 型式 | − | L | − | F | − | V | − | S | − | Q | − | (AC・SC…etc.) |
| MSSRW1202 | − | 250 | − | F20 | − | V6 | − | S8 | − | Q6 | − | AQ13.3 |
| Alterations | 止め輪溝追加工 | 二面幅追加工 | 並目タップ穴追加工 | おねじ追加工 | 四角取追加工 | キー溝追加工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | AC(V部) AQ(Q部) | SC(V部) SQ(Q部) | MC(V部) MQ(Q部) | BV(V部) BC(Q部) | ZC(V部) ZQ(Q部) | KV(V部) KC(Q部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | AC・AQ=指定0.1mm単位 AC・AQ≦F(S)-m-n m,n値は下部表参照(mは公 差を含めて計算)
AQ=Q部に加工
| SC,SQ,SW,SY= 指定1mm単位 SC=V部に加工 SQ=Q部に加工 [!]V,Qいずれか
[!]SC(SQ)=0 又はSC(SQ)≧2 [!]V(Q)≧6に [!]3≦SY≦20 | MC=V部に加工 MQ=Q部に加工
[!]他の追加工との組み合 わせで軸端の肉厚が1mm 未満となる指定は不可 ![]() | [ NG ]V(Q)=9は適用不可 BC(BV)≦S(F)-(ねじ Pitch×2) BV,BC≦M×3
BC=Q部に加工
細目:M4~M8 | A=指定1mm単位 ZC=V部に加工 ZQ=Q部に加工 [!]V,Qいずれか 1ヶ所のみ適用
[!]同一軸上に他の 追加工併用不可
[!]5≦A≦20 [!]V(Q)=ZC(ZQ) | KC・KV・C=指定1mm 単位
KC=Q部に加工 [!]C寸法はb₁以上で指定 | [!]C≦S(F)/2 [!]C+KC(KV)<S(F) [!]KC(KV)≧2 [!]KC(KV)=0のとき ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1 Code | 400 | 400 | 200 | 200 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 試験方法 | 単位 | 値 |
| ベース材 | ー | ー | PPS |
| 比重 | ASTM D792 | ー | 1.53 |
| 引張強さ | ASTM D638 | Mpa | 51 |
| 硬さ | ー | ロックウェルR | 110 |
| 伸び | ASTM D638 | % | 3 |
| 吸水率 | ASTM D570 | % | 0.05 |
| 使用限界温度 | ー | ℃ | 140 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ステンレス製ねじ軸と摺動性樹脂ナットにより、グリスレスで耐食性良く、静かに使用できます。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | リード | 最短L〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜400 | L401〜550 |
| MSSRW | 4 | 01 | 5,380 | 5,520 | - | - | - |
| 02 | 5,480 | 5,600 | - | - | - | ||
| 6 | 01 | 5,510 | 5,670 | 5,910 | - | - | |
| 02 | - | - | |||||
| 09 | - | - | |||||
| 18 | - | - | |||||
| 8 | 01 | 5,760 | 5,930 | 6,180 | - | - | |
| 02 | - | - | |||||
| 12 | 5,950 | 6,110 | 6,370 | 6,660 | - | ||
| 24 | - | ||||||
| 10 | 02 | 6,010 | 6,160 | 6,430 | - | - | |
| 15 | 6,410 | 6,580 | 6,870 | 7,170 | 9,480 | ||
| 30 | 11,150 | ||||||
| 12 | 02 | 6,510 | 6,690 | 6,970 | - | - | |
| 18 | 7,560 | 7,760 | 8,100 | 8,450 | 11,570 | ||
| 36 | 12,240 | ||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜7 | 8・9 | 10〜30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
ミニチュアすべりねじ ストレートタイプ/ナット
3通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 両端段付タイプ
0
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ
4
ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
サポートユニット角型 固定側標準タイプ アンギュラベアリングJIS5級
4.6通常価格(税別):6,940円~

ミスミ
30度台形ねじ ストレートタイプ
4.5
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付タイプ
4.9