17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び D(φ)

    ~mm
  • リード

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
      [30-550/1mm単位]
    • Q(mm)

      ~mm
    • S(mm)

      ~mm
        [2-45/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内

      ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目

      ステンレス製ねじ軸と摺動性樹脂ナットにより、グリスレスで耐食性良く、静かに使用できます。

      • 「ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ(MTSP~)」のねじ軸・ナットとの互換性はございません。
        「ミニチュアすべりねじ(MSSR~)」のねじ軸・ナットとご使用いただくようお願いいたします。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が16型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      片端段付タイプ
      ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ:関連画像
      [ ! ]軸とナットはセットされています。
      指示無き寸法公差(ねじ部を除く)
      寸法区分公差
      (㎜)
      を超え以下
      0.53±0.1
      36±0.1
      630±0.2
      30120±0.3
      120400±0.5
      4001000±0.8
      [ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
      Type[ M ]材質
      ナット
      MSSRA右ねじSUS304特殊樹脂

      規格表

      型式LSQ
      MSSRA812300S10Q5
      型式指定1mm単位Q選択条数樹脂ナット寸法許容アキシアル荷重
      N(参考)
      許容回転速度
      rpm(参考)
      締付トルク
      N・mm
      TypeDリードLSD1HATBPd
      MSSRA40130〜1502≦S≦Q×32.51102311.53.515152.9502500180
      022102311.53.515152.9602500180
      60130〜2503 41122614.53.517183.41202000400
      021122614.53.517183.4602000400
      094122614.53.517183.4902000400
      184122614.53.517183.41102000400
      80140〜2504 51142918418213.42002000400
      021142918418213.42902000400
      1240〜3502≦S≦Q×44142918418213.42102000400
      244 5 66142918418213.42102000400
      100250〜2502≦S≦Q×55 6 71163322521244.54601500500
      1550〜5004163322521244.54101500500
      306163322521244.54401500500
      120250〜2506 7 8 91183525522264.56601000500
      1850〜5506183525522264.57501000500
      366183525522264.55401000500
      [ ! ]軸端加工側にセンター穴がつく場合があります。 *V,Q=4の場合、F,SはV,Qの3倍以下となります。
      [ ! ]締付トルクは樹脂ナットを固定する場合の取付ねじに適用します。
      [ ! ]ナットのみの購入は>>こちら(MSSRN)。ナットを交換される場合、位置再現性が変化するためご注意ください。
      [ ! ]リードとは、ねじ一回転でナットが進む量です。(例:30は、30mm/1回転)

      追加工

      型式LSQ(AC・SC…etc.)
      MSSRA812250S10Q5AQ13.3
      Alterations止め輪溝追加工二面幅追加工並目タップ穴追加工おねじ追加工四角取追加工キー溝追加工
      CodeAC(V部) AQ(Q部)SC(V部)
      SQ(Q部)
      MC(V部) MQ(Q部)BV(V部)
      BC(Q部)
      ZC(V部)
      ZQ(Q部)
      KV(V部) KC(Q部)
      Spec.AC・AQ=指定0.1mm単位
      AC・AQ≦F(S)-m-n
      m,n値は下部表参照(mは公
      差を含めて計算)
      指定方法AC13.3
      AC=V部に加工
      AQ=Q部に加工
      V・Qe許容差m+0.140n加工
      限度
      2.52+0.06

      0

      0.5n≧1.2
      3
      42.5
      530.7
      64+0.075

      0

      7
      85
      960.9
      SC,SQ,SW,SY=
      指定1mm単位
      SC=V部に加工
      SQ=Q部に加工

      [ ! ]V,Qいずれか
      1ヶ所のみ適用

      指定方法 
      SC5-SW5-SY5
       

      [ ! ]SC(SQ)=0又は
      SC(SQ)≧2

      [ ! ]V(Q)≧6に適用
      [ ! ]SW≧Q(V)-2
      [ ! ]3≦SY≦20




       
      MC=V部に加工
      MQ=Q部に加工
      指定方法MC5
       
      V・QMC・MQ(選択範囲)
      63
      7・83・4
      93・4・5
      [ ! ]V(Q)≧6に適用

      [ ! ] 他の追加工との組み合わせで軸端の肉厚が1mm未満となる指定は不可

      [ NG ]V(Q)=9は適用不可

      BC(BV)≦S(F)-
      (ねじ Pitch×2)
      BV,BC≦M×3

      指定方法BC10
      BV=V部に加工
      BC=Q部に加工
      V・QM×Pitch
      2.5M2.5×0.45
      3M3 ×0.5
      4M4 ×0.5
      5M5 ×0.5
      6M6 ×0.75
      8M8 ×1.0
      並目:M2.5 , M3
      細目:M4~M8
      A=指定1mm単位
      ZC=V部に加工
      ZQ=Q部に加工

      [ ! ]V,Qいずれか
      1ヶ所のみ適用

      指定方法 
      ZC6-W5-A8

      [ ! ]同一軸上に他の
      追加工併用不可

      ZC(ZQ)W
      6・75
      86
      97
      [ ! ]V・Q≧6に適用
      [ ! ]5≦A≦20
      [ ! ]V(Q)=ZC(ZQ)
      KC・KV・C=指定1mm単位
      指定方法KC8-C10
      KV=V部に加工
      KC=Q部に加工
      [ ! ]C寸法はb₁以上で指定

       
      [ ! ]C≦S(F)/2
      [ ! ]C+KC(KV)<S(F)
      [ ! ]KC(KV)≧2
      [ ! ]KC(KV)=0のとき

       
      [ ! ]F+M55(S)-C-KC(KV)≧2
      適応する
      軸径
      V・Q
      軸キー溝の寸法
      b1t1r1
      基準
      寸法
      許容差
      (N9)
      基準
      寸法
      許容差
      6・72-0.004
      -0.029
      1.2+0.1
      0
      0.08
      ~0.16
      8・931.8
      [ ! ]V, Qいずれか1ケ所のみ適用
      ¥/1 Code400400200200800400
      [ ! ]追加工の位置指定は、背切り壁から2mm以上の隙間をあけて指定して下さい。詳細はこちら
      [ ! ] 同一軸上の回転方向に複数の追加工が重なるような指定はできません。詳細はこちら
      [ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。また、位相は任意になります。詳細はこちら
      ■特長
      すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材に摺動特性を向上させるため固体潤滑材(ふっ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しております。
      ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較して、摺動特性・耐熱性及び吸水性に優れた材料です。ボールねじと比較して低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
      ■ナット材料特性
      項目試験方法単位
      ベース材PPS
      比重ASTM D7921.53
      引張強さASTM D638Mpa51
      硬さロックウェルR110
      伸びASTM D638%3
      吸水率ASTM D570%0.05
      使用限界温度140
      ■注意
      ①使用による摩耗やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
      ②グリース使用の場合は、「モリブデン系」、「シリコン系」のグリースは
      使用できません。
      ナットに支障がでますので絶対に使用しないでください。
      ③すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合が
      あります。
      ④ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を
      生じることがあります。
      ■ねじ精度■リードについて
      ・ 初期累積リード誤差 ±0.21/300mmリードは1回転時の移動距離になります。
      (基準温度25℃)リード01⇒1回転時移動量1mm
      ・ 曲がり精度 0.16以内リード24⇒1回転時移動量24mm

      曲がり測定方法

      ねじ軸の両端をVブロックで支持し
      任意の点で軸を回転させてダイヤルゲージの振れを測定


       
      ■摩耗データ(参考値)
      ナット移動距離(km)
      ①:ドライ、アキシアル荷重50N、回転数500rpm
      ②:ドライ、アキシアル荷重100N、回転数500rpm
      ③:ドライ、アキシアル荷重200N、回転数500rpm
      ナット移動距離(km)
      ①:ドライ、アキシアル荷重200N、回転数500rpm
      ②:ドライ、アキシアル荷重200N、回転数1000rpm
      ③:ドライ、アキシアル荷重200N、回転数2000rpm

      型番リスト

      表示件数

      ねじの呼び D

      (φ)

      リード

      全長L

      (mm)

      Q

      (mm)

      S

      (mm)

      RoHS?最小発注数量
      10
      02
      50 ~ 250
      5 ~ 7
      2 ~ 35
      10
      1個
      10
      15
      50 ~ 500
      5 ~ 7
      2 ~ 35
      10
      1個
      10
      30
      50 ~ 500
      5 ~ 7
      2 ~ 35
      10
      1個
      12
      02
      50 ~ 250
      6 ~ 9
      2 ~ 45
      10
      1個
      12
      18
      50 ~ 550
      6 ~ 9
      2 ~ 45
      10
      1個
      12
      36
      50 ~ 550
      6 ~ 9
      2 ~ 45
      10
      1個
      4
      01
      30 ~ 150
      2.5
      2 ~ 8
      10
      1個
      4
      02
      30 ~ 150
      2.5
      2 ~ 8
      10
      1個
      6
      01
      30 ~ 250
      3 ~ 4
      2 ~ 12
      10
      1個
      6
      02
      30 ~ 250
      3 ~ 4
      2 ~ 12
      10
      1個
      6
      09
      30 ~ 250
      3 ~ 4
      2 ~ 12
      10
      1個
      6
      18
      30 ~ 250
      3 ~ 4
      2 ~ 12
      10
      1個
      8
      01
      40 ~ 250
      4 ~ 5
      2 ~ 15
      10
      1個
      8
      02
      40 ~ 250
      4 ~ 5
      2 ~ 15
      10
      1個
      8
      12
      40 ~ 350
      4 ~ 5
      2 ~ 20
      10
      1個
      8
      24
      40 ~ 350
      4 ~ 6
      2 ~ 24
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      ステンレス製ねじ軸と摺動性樹脂ナットにより、グリスレスで耐食性良く、静かに使用できます。

      ご注意

      • 「ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ(MTSP~)」のねじ軸・ナットとの互換性はございません。
        「ミニチュアすべりねじ(MSSR~)」のねじ軸・ナットとご使用いただくようお願いいたします。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式¥基準単価
      TypeDリード最短L〜100L101〜200L201〜300L301〜400L401〜550
      MSSRA4015,0605,200
      025,2005,340
      6015,2705,4105,650
      02
      09
      18
      8015,5105,6705,910
      02
      125,6905,8506,1006,370
      24
      10025,7505,9106,160
      156,1506,3206,5906,8909,250
      3010,920
      12026,2006,3606,630
      187,2307,4307,7508,11011,300
      3611,970
      数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜45〜78・910〜3031~
      値引率基準単価5%10%18%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       3 日目出荷
          ご注文締切  

      ストークA

      翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
      [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプのレビュー
      4平均満足度:4.03件のレビュー
      分析装置
      4
      満足度:4.0
      大手メーカーのボールネジの入手性が非常に悪く、代替えとしてしようしました。充分代替品として使用できるので重宝してます。
      0人が参考にしています。
      すべりねじ
      4
      満足度:4.0
      上下運動部分に使用しました。購入のポイントは低摩擦の樹脂ナットは静音で、高いねじ効率が得られるところです。満足です。
      0人が参考にしています。
      装置の前後動作の部品に使用
      4
      満足度:4.0
      装置の前後動作の部品に、このミニチュアすべりねじ(MSSRA618)を使用しました。選定のポイントは、少ないトルクで移動...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ
      ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 片端段付タイプ
      ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ
      ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 両端段付タイプ
      ステンレス すべりねじ 左ねじ ストレートタイプ(ナット付き)
      ステンレス すべりねじ ストレートタイプ(ナット付き)
      メーカーミスミミスミミスミミスミ八幡ねじ八幡ねじ
      通常価格----3,368 -2,964 -
      通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
      軸端形状片端段付タイプ片端段付タイプ両端段付タイプ両端段付タイプストレートタイプ(軸端加工なし)ストレートタイプ(軸端加工なし)
      種類すべりねじすべりねじすべりねじすべりねじすべりねじすべりねじ
      ねじ方向右ねじ右ねじ右ねじ右ねじ左ねじ右ねじ
      ねじ軸・ナットセット品セット品セット品セット品--

      すべりねじカテゴリの売れ筋ランキング