メカニカル部品技術窓口
長さ1mm単位で指定可能なため、定尺品購入後の切断手間が省けます。


左右ねじの不完全ねじ部![]() | [!]左・右のねじ中央部は転造加工により生じた約80mmの不完全ねじ部です。 ○で囲んだ軸部を含め使用することはできません。 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| 左右ねじ | ||
| MTSW | S45C | − |
| MTSBW | 四三酸化鉄皮膜 |
| 項目 | 内容 |
| 基準山形 | Tr規格(旧TM規格) |
| 公差及び許容限界寸法 | JIS B 0217-1,2 |
| ねじ精度(おねじ) | 7e |
| ナット精度(めねじ) | 7H |
| 単一ピッチ差 | ±0.02 |
| 累積ピッチ誤差 | ±0.15/300mm |
| を超え | 以下 | 公差 |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 2000 | ±1.2 |
| 型式 | − | L |
| MTSW10 | − | 456 |
| 型式 | MTSW・MTSBW | (X)(Y) | ピッチ P | |
| Type | D | L 指定1mm単位 | ||
| 左右ねじ MTSW MTSBW | 10 | 130〜1000 | D=10〜14の場合 50≦(X)≦460 D=16〜50の場合 50≦(X)≦560 (X)=(Y) (X)=(L−80)/2 (Y)=(L−80)/2 | 2 |
| 12 | 2 | |||
| 14 | 3 | |||
| 16 | 130〜1200 | 3 | ||
| 18 | 150〜1200 | 4 | ||
| 20 | 4 | |||
| 22 | 5 | |||
| 25 | 5 | |||
| 28 | 5 | |||
| 32 | 200〜1200 | 6 | ||
| 36 | 6 | |||
| 40 | 6 | |||
| 50 | 8 | |||
| 軸径 | ピッチ | ねじ軸 有効径 | ねじ軸 谷底径 (MIN) | ねじ軸 リード角 | ねじ軸振れ公差(最大) | ||||||||||
| ねじ軸全長 | |||||||||||||||
| ~125 | 126 ~200 | 201 ~315 | 316 ~400 | 401 ~500 | 501 ~630 | 631 ~800 | 801 ~1000 | 1001 ~1250 | 1251 ~1600 | 1601 ~2000 | |||||
| 8 | 1.5 | 7.25 | (5.9) | 3°46′ | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10 | 2 | 9 | (7.2) | 4°03′ | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | |||
| 12 | 2 | 11 | (9.2) | 3°19′ | |||||||||||
| 14 | 3 | 12.5 | (10.1) | 4°22′ | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | ー | ー | ー |
| 16 | 2 | 15 | (13.18) | 2°25′ | 0.55 | 0.73 | 1 | ||||||||
| 3 | 14.5 | (12.1) | 3°46′ | ||||||||||||
| 18 | 4 | 16 | (13.1) | 4°33′ | ー | ||||||||||
| 20 | 2 | 19 | (17.18) | 1°55′ | |||||||||||
| 4 | 18 | (15.1) | 4°03′ | ||||||||||||
| 22 | 5 | 19.5 | (16.1) | 4°40′ | ー | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.5 | 0.69 |
| 25 | 5 | 22.5 | (19) | 4°03′ | |||||||||||
| 28 | 5 | 25.5 | (22) | 3°34′ | |||||||||||
| 32 | 6 | 29 | (24.5) | 3°46′ | |||||||||||
| 36 | 6 | 33 | (28.5) | 3°19′ | ー | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.46 |
| 40 | 6 | 37 | (32.5) | 2°57′ | |||||||||||
| 50 | 8 | 46 | (40.4) | 3°10′ | |||||||||||

型式 | - | L | - | (MC・MQ) |
MTSR20 | - | 456 | - | MC8 |
| Alterations | タップ穴追加工 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
| Code | MC(左端面) MQ(右端面) | ||||||||||||||||||||
| Spec. | MCは左端面、MQは右端面に加工
| ||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
長さ1mm単位で指定可能なため、定尺品購入後の切断手間が省けます。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 |
| MTSW 表中価格 MTSBW 表中価格×1.1 | 10 | 3,330 | 3,790 | 4,310 | 4,900 | 5,560 | - |
| 12 | 3,390 | 3,830 | 4,360 | 4,970 | 5,630 | - | |
| 14 | 3,400 | 3,860 | 4,380 | 4,860 | 5,410 | - | |
| 16 | 3,420 | 3,880 | 4,410 | 5,010 | 5,690 | 6,470 | |
| 18 | 3,460 | 3,890 | 4,420 | 5,330 | 5,780 | 6,900 | |
| 20 | 3,430 | 3,930 | 4,430 | 5,610 | 6,130 | 7,300 | |
| 22 | 4,050 | 4,630 | 5,210 | 6,580 | 7,140 | 8,530 | |
| 25 | 4,210 | 4,900 | 5,570 | 7,050 | 7,720 | 9,190 | |
| 28 | 5,010 | 5,810 | 6,590 | 8,330 | 9,120 | 10,860 | |
| 32 | 5,250 | 6,190 | 8,450 | 9,020 | 9,960 | 11,860 | |
| 36 | 6,250 | 7,360 | 8,460 | 10,720 | 11,830 | 14,070 | |
| 40 | 6,520 | 7,800 | 9,080 | 11,510 | 12,790 | 15,230 | |
| 50 | 7,700 | 9,470 | 11,240 | 14,270 | 16,030 | 19,060 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~7 | 8・9 | 10~29 | 30~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ ストレートタイプ
4.5
ミスミ
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ
4
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付タイプ
4.9
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 両端段付タイプ
4.7
ミスミ
30度台形ねじ 片端2段タイプ
4.8
ミスミ
30度台形ねじ 両端2段タイプ
5
ミスミ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプ
4.4