メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・片持ちでも問題が無い場合に使用する30度台形ねじです。


| を超え | 以下 | 公差 |
| 3 | 6 | 0 -0.012 |
| 6 | 10 | 0 -0.015 |
| 10 | 18 | 0 -0.018 |
| 18 | 30 | 0 -0.021 |
| 30 | 50 | 0 -0.025 |
| を超え | 以下 | 公差 |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 2000 | ±1.2 |
[ ! ]キー溝加工詳細は、追加工欄の「キー溝加工」にある軸キー溝の寸法に準拠します。
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| 片端2段タイプ | |||
| ③ | ④ | ||
| 右ねじ | キー溝付右ねじ | ||
| MTSRC | MTSRD | S45C | − |
| MTSBRC | MTSBRD | 四三酸化鉄皮膜 | |
| RMTSRC | RMTSRD | 低温黒色クロムメッキ | |
| MTSTRC | − | SUS303 | − |
| 項目 | 内容 |
| 基準山形 | Tr規格(旧TM規格) |
| 公差及び許容限界寸法 | JIS B 0217-1,2 |
| ねじ精度(おねじ) | 7e |
| ナット精度(めねじ) | 7H |
| 単一ピッチ差 | ±0.02 |
| 累積ピッチ誤差 | ±0.15/300mm |

| 型式 | − | L | − | T | − | Q | − | S | − | E | − | C | − | J | − | B |
| MTSRC16 MTSRD16 | − − | 456 456 | − − | T20 T20 | − − | Q12 Q12 | − − | S10 S10 | − − | E9 E8 | − | C5 | − | J0 | − | B10 |
| 型式 | 指定1mm単位 | Q選択 | E | D | ピッチ | |||||||
| Type | D | L | T・S | 指定1mm単位 | P | |||||||
| ③片端2段タイプ MTSRC MTSBRC RMTSRC (D≦32) MTSTRC (ステンレス) | 12 | 80〜1000 | 軸径に応じて選択可能な長さが異なります。 Q,E≦9の場合 2≦S≦Q(E)×5 2≦T≦Q×5 Q,E≧10の場合 2≦S≦Q(E)×7 2≦T≦Q×7 | 7 | 8 | 9 | Q/2≦E≦Q−1 | 12 | 2 | |||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
| 16 | 100〜1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
| 18 | 150〜1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
| 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
| 32 | 200〜1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
| 36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
| 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
| 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 | ||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | Q選択 | 指定1mm単位 | M×Pitch | D | ピッチ | ||||||||||
| Type | D | L | T・S | E | C | J | B | P | ||||||||
| ④片端2段タイプ MTSRD MTSBRD RMTSRD (D≦32) | 12 | 80〜1000 | 軸径に応じて選択可能な長さが異なります。 Q,E≦9の場合 2≦S≦Q(E)×5 2≦T≦Q×5 Q,E≧10の場合 2≦S≦Q(E)×7 2≦T≦Q×7 | 7 | 8 | 9 | E≧6 Q/2≦E≦Q−2 | C≦60 S−C−J≧2 | J≧2 又はJ=0 [ ! ]J=0の時キー溝R部はストレートになります。 | [ ! ]片端2段 タイプのみ Q≦20の場合 3≦B≦Q×3 B≦T-3 Q≦25の場合 5≦B≦Q×3 B≦T-5 おねじ加工なし B=0 | [ ! ]Q=M M8×1.0 M10×1.0 M12×1.0 M14×1.0 M15×1.0 M17×1.0 M20×1.0 M25×1.5 M30×1.5 M35×1.5 M40×1.5 [ NG ]7,9,16は適用不可 | 12 | 2 | |||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||||||
| 16 | 100〜1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||||||
| 18 | 150〜1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
| 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||||||
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||||||
| 32 | 200〜1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||||||
| 36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||||||
| 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||||||
| 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 | ||||||||||
| 軸径 | ピッチ | ねじ軸 有効径 | ねじ軸 谷底径 (MIN) | ねじ軸 リード角 | ねじ軸振れ公差(最大) | ||||||||||
| ねじ軸全長 | |||||||||||||||
| ~125 | 126 ~200 | 201 ~315 | 316 ~400 | 401 ~500 | 501 ~630 | 631 ~800 | 801 ~1000 | 1001 ~1250 | 1251 ~1600 | 1601 ~2000 | |||||
| 8 | 1.5 | 7.25 | (5.9) | 3°46′ | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10 | 2 | 9 | (7.2) | 4°03′ | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | |||
| 12 | 2 | 11 | (9.2) | 3°19′ | |||||||||||
| 14 | 3 | 12.5 | (10.1) | 4°22′ | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | ー | ー | ー |
| 16 | 2 | 15 | (13.18) | 2°25′ | 0.55 | 0.73 | 1 | ||||||||
| 3 | 14.5 | (12.1) | 3°46′ | ||||||||||||
| 18 | 4 | 16 | (13.1) | 4°33′ | ー | ||||||||||
| 20 | 2 | 19 | (17.18) | 1°55′ | |||||||||||
| 4 | 18 | (15.1) | 4°03′ | ||||||||||||
| 22 | 5 | 19.5 | (16.1) | 4°40′ | ー | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.5 | 0.69 |
| 25 | 5 | 22.5 | (19) | 4°03′ | |||||||||||
| 28 | 5 | 25.5 | (22) | 3°34′ | |||||||||||
| 32 | 6 | 29 | (24.5) | 3°46′ | |||||||||||
| 36 | 6 | 33 | (28.5) | 3°19′ | ー | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.46 |
| 40 | 6 | 37 | (32.5) | 2°57′ | |||||||||||
| 50 | 8 | 46 | (40.4) | 3°10′ | |||||||||||

| 型式 | − | L | − | S | − | Q | − | C | − | J | − | (MC・MQ…etc.) |
| MTSRB16 | − | 456 | − | S10 | − | Q12 | − | C5 | − | J0 | − | MC8 |
追加工の組み合わせイメージ及び型式例は(こちら)
| Alterations | 平面取追加工 | 止め輪溝追加工 | 二面幅追加工 | 並目タップ穴追加工 | おねじ追加工 | 四角取追加工 | キー溝追加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ベアリングナット用![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | FC(Q部) FE(E部) | AE(E部) | SC(Q部) SE(E部) | MC(左端面) MQ(Q部)・ME(E部) | BQ(Q部) | ZQ(Q部) ZE(E部) | KQ(Q部) KE(E部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | [ NG ]片端2段タイプにFCは適応不可 FC,FE,FW,FY= 指定0.5mm単位 FC=Q部に加工 FE=E部に加工 [ ! ]Q、Eいずれか1ヶ所のみ適用 指定方法 FC5−FW10−FY1 [ ! ]FC(FE)=0 [ ! ]Q(E)≦25の場合 [ ! ]Q(E)≧26の場合 | [ NG ]片端段付タイプ(キー溝付含む)は適応不可 AE=指定0.1mm単位 AE≦S+T−m−n m,n値は下部表参照 (mは公差を含めて計算) 指定方法 AE13.3 AE=E部に加工
>>こちら | [ NG ]片端2段タイプに SC,SE,SW,SY= 指定1mm単位 SC=Q部に加工 SE=E部に加工 [ ! ]Q、Eいずれか 指定方法 SC3−SW10−SY7 [ ! ]SC(SE)=0 [ ! ]Q,E<15の場合 [ ! ]15≦Q,E≦25の場合 [ ! ]30≦Q,Eの場合 | [ NG ]E=3・4適用不可 [ NG ]キー溝付右ねじはE≦8適用不可 MC=左端面に加工 MQ=Q部に加工 ME=E部に加工 指定方法 MQ24
[ ! ]他の追加工との組み合わせで軸端の肉厚が1mm未満となる指定は不可 ![]() | [ NG ]Q=7・9・16適用不可 [ ! ]BQ≦M×3 [ ! ]BQ≧Pitch×3 [ ! ]BQ≦S,T−Pitch×3 [ ! ]片端2段タイプのみ25≦Q≦40の場合Q≧E+3 指定方法 BQ20 BQ=Q部に加工
| [ NG ]片端2段タイプにZQは適応不可 W,A=指定1mm単位 ZQ=Q部に加工 ZE=E部に加工 指定方法 ZQ15−W10−A10 [ ! ]同一軸上にタップ穴追加工のみ併用可 [ ! ]S≧A+2 [ ! ]ZQ=Qで指定 ZE=Eで指定
EとWの関係により製作できない場合があります。 | KQ,KE,C=指定1mm単位 KQ=Q部に加工 KE=E部に加工 [ ! ]Q、Eいずれか 指定方法 KQ8−C10 C寸法はb₁以上で指定 [ ! ]C≦60 [ ! ]T−C−KQ≧2 [ ! ]KQ(KE)≧2 [ ! ]KQ,KE=0のとき、 ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1 Code | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 800 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意点① 追加工の位置指定は、段付き部から2mm以上の隙間をあけて指定してください。 ![]() | 注意点② 複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。 ![]() | 注意点③ 追加工同士*を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) ![]() 上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。 | 注意点④ 同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。 (下部の図はNG例) ![]()
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 14日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 14日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 14日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 14日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
【特長】・片持ちでも問題が無い場合に使用する30度台形ねじです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | L1001〜1200 |
| MTSRD 表中価格 MTSBRD 表中価格×1.1 | 12 | 3,270 | 3,920 | 4,350 | 4,910 | 5,290 | - |
| 14 | 3,330 | 4,020 | 4,470 | 5,050 | 5,670 | - | |
| 16 | 3,410 | 4,210 | 4,580 | 5,230 | 5,860 | 6,390 | |
| 18 | 3,560 | 4,470 | 4,670 | 5,330 | 6,040 | 6,480 | |
| 20 | 3,710 | 4,820 | 5,080 | 5,910 | 6,730 | 7,400 | |
| 22 | 4,710 | 5,730 | 6,300 | 7,100 | 8,020 | 8,590 | |
| 25 | 4,820 | 5,960 | 6,590 | 7,540 | 8,480 | 9,030 | |
| 28 | 4,870 | 6,020 | 6,630 | 7,580 | 8,590 | 9,310 | |
| 32 | 6,540 | 7,950 | 8,650 | 9,860 | 11,070 | 11,820 | |
| 36 | 7,090 | 9,710 | 9,920 | 11,580 | 13,180 | 14,000 | |
| 40 | 7,350 | 10,230 | 10,670 | 12,530 | 14,390 | 15,810 | |
| 50 | 7,600 | 10,750 | 11,480 | 13,580 | 15,710 | 17,860 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 |
| MTSRC 表中価格 MTSBRC 表中価格×1.1 | 12 | 2,620 | 3,280 | 3,710 | 4,260 | 4,650 | - |
| 14 | 2,690 | 3,370 | 3,820 | 4,400 | 5,020 | - | |
| 16 | 2,760 | 3,570 | 3,940 | 4,580 | 5,220 | 5,750 | |
| 18 | 2,910 | 3,820 | 4,030 | 4,690 | 5,400 | 5,840 | |
| 20 | 3,060 | 4,180 | 4,430 | 5,270 | 6,080 | 6,760 | |
| 22 | 4,070 | 5,090 | 5,660 | 6,460 | 7,380 | 7,950 | |
| 25 | 4,180 | 5,310 | 5,940 | 6,900 | 7,840 | 8,390 | |
| 28 | 4,230 | 5,380 | 5,990 | 6,940 | 7,950 | 8,660 | |
| 32 | 5,900 | 7,300 | 8,010 | 9,220 | 10,430 | 11,180 | |
| 36 | 6,450 | 9,070 | 9,280 | 10,940 | 12,540 | 13,360 | |
| 40 | 6,710 | 9,590 | 10,030 | 11,890 | 13,750 | 15,170 | |
| 50 | 6,960 | 10,110 | 10,840 | 12,940 | 15,070 | 17,220 | |
| (ステンレス) MTSTRC | 12 | 4,660 | 5,860 | 6,620 | 7,740 | 8,350 | - |
| 14 | 4,780 | 6,030 | 6,830 | 7,900 | 9,030 | - | |
| 16 | 4,920 | 6,350 | 7,050 | 8,260 | 9,380 | 10,350 | |
| 18 | 5,170 | 6,830 | 7,220 | 8,420 | 9,710 | 10,510 | |
| 20 | 5,440 | 7,480 | 7,960 | 9,470 | 10,960 | 12,180 | |
| 25 | 11,250 | 16,130 | 20,770 | 25,500 | 29,210 | 34,180 | |
| 28 | 13,030 | 19,280 | 25,580 | 30,680 | 36,900 | 44,140 | |
| 32 | 14,530 | 22,200 | 28,680 | 36,190 | 44,670 | 52,570 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | L50〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | L1001〜1200 |
| RMTSRC (MTSRA/C価格+表中価格) RMTSRD (MTSRB/D価格+表中価格) | 8 | 1,260 | 1,420 | 1,470 | - | - | - |
| 10 | 1,420 | 1,760 | 1,890 | 2,520 | 2,840 | - | |
| 12 | 1,550 | 2,090 | 2,270 | 3,150 | 3,780 | - | |
| 14 | 1,910 | 2,760 | 3,100 | 3,890 | 4,690 | - | |
| 16 | 2,060 | 2,980 | 3,490 | 4,300 | 5,100 | 5,780 | |
| 18 | 2,430 | 3,580 | 3,910 | 5,230 | 6,300 | 7,010 | |
| 20 | 2,840 | 3,930 | 4,340 | 6,170 | 6,740 | 7,690 | |
| 22 | 3,520 | 5,270 | 5,780 | 8,150 | 10,050 | 11,030 | |
| 25 | 3,590 | 5,340 | 5,890 | 8,150 | 10,050 | 11,460 | |
| 28 | 4,280 | 6,160 | 7,330 | 11,340 | 13,930 | 15,480 | |
| 32 | 5,150 | 8,100 | 9,680 | 15,120 | 18,670 | 20,480 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~7 | 8・9 | 10~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | ||||