17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が95型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ巻き方向

    • 右ねじ
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ねじの呼び D(φ)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • シャフト全長 L(mm)

    ~mm
      [50-1200/1mm単位]
    • S(mm)

      ~mm
        [2-280/1mm単位]
      • Q(mm)

        ~mm
      • C(mm)

        ~mm
          [2-60/1mm単位]
        • J(mm)

          ~mm
            [0-270/1mm単位]
          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 当日出荷可能
            • 3日以内
            • 8日以内
            • 9日以内
            • 14日以内

          30度台形ねじ 片端段付タイプ

          chemSHERPA
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:3日目~14日目一部当日出荷可能

          【特長】・片持ちでも問題が無い場合に使用する30度台形ねじです。

          • 軸端追加工を選択される際は、下記の点にご注意ください。
            1.追加工の位置指定、段付き部分から2mm以上の間隔が必要です。
            2.複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
            詳細はカタログの軸端追加工概要をご確認ください。
          • キー溝付右ねじは、MC・MQのみ対応可。キー溝付を含め、複数追加工ご希望の場合は、右ねじよりご選定をお願いいたします。
            ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
          • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
          • ねじ山端部が鋭利になっておりますので、ご使用の際はご注意ください。
          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          詳細を確認
          未確定:候補が95型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          外形図・規格表

          外形図

          片端段付きタイプ
          右ねじ①
           
          キー溝付右ねじ②
          h7公差(Q)
          を超え以下公差
          36   0
          -0.012
          610   0
          -0.015
          1018   0
          -0.018
          1830   0
          -0.021
          3050   0
          -0.025
          JIS B 0401に準拠
          指示無き寸法公差
          を超え以下公差
          0.53±0.1
          36±0.1
          630±0.2
          30120±0.3
          120400±0.5
          4001000±0.8
          10002000±1.2
          JIS B 0405m級
          (中級)に準拠
          [ ! ]キー溝加工詳細は、追加工欄の「キー溝加工」にある軸キー溝の寸法に準拠します。

           

          Type[ M ]材質[ S ]表面処理
          片端段付タイプ
          右ねじキー溝付右ねじ
          MTSRAMTSRBS45C
          MTSBRAMTSBRB四三酸化鉄皮膜
          RMTSRARMTSRB低温黒色クロムメッキ
          MTSTRASUS303
          ・焼入れ処理はされていません。
          ・台形ねじの技術計算(選定)は>>こちら
          台形ねじ精度
          項目内容
          基準山形Tr規格(旧TM規格)
          公差及び許容限界寸法JIS B 0217-1,2
          ねじ精度(おねじ)7e
          ナット精度(めねじ)7H
          単一ピッチ差±0.02
          累積ピッチ誤差±0.15/300mm
          Tr規格は、旧JISのTM規格(廃止)と同じ基準寸法です。
          Tr規格には寸法許容差が規定されています。
          30度台形ねじ仕様は、下表を参照ください。
          基準山形寸法

          H=1.866P H1=0.5P d2=d-0.5P
          d1=d-P D=d D2=d2 D1=d1
          おねじ  d:外径   d1:谷径 d2:有効径
          めねじ  D:谷の径 D1:内径 D2:有効径
          P:ピッチ  H1:ひっかかりの高さ

          規格表

          型式LSQCJ
          MTSRA16456S49Q10    
          MTSRB16456S10Q12C5J0
          ■右ねじ
          型式指定1mm単位Q選択Dピッチ
          TypeDLSP





          ①片端段付タイプ
          MTSRA
          MTSBRA
          RMTSRA
          (D≦32)
          MTSTRA(ステンレス)

          ([ ! ]*D8はMTSRA、MTSBRA、RMTSRAのみ)
          850500軸径に応じて選択可能な長さが異なります。

          Q,E≦9の場合
          2≦S≦Q(E)×5
          2≦T≦Q×5


          Q,E≧10の場合
          2≦S≦Q(E)×7
          2≦T≦Q×7
          6     81.5
          1080100067    102
          126789  122
          148910   143
          16100120091012   16(3)
          18150120091012   184
          2010121415  204
          2210121415  225
          251214151617 25(5)
          281415161720 285
          322001200141516172025326
          36172025   366
          40202530   40(6)
           5025303540  508
          [ ! ]ポジション・インジケーターを併用の場合は、Q寸8~20が標準となります。>>こちら・830
          [ ! ]ステンレス材のD寸22・36・40・50はありません。
          [ ! ]本商品は一条ねじのためピッチP=リードとなります。
          [ ! ]( )はTr規格外のサイズですが全サイズ加工精度はTr規格に準拠しております。
          ■キー溝付右ねじ
          型式指定1mm単位Q選択指定1mm単位M×PitchDピッチ
          TypeDLSCJP
          ②片端段付タイプ
          MTSRB
          MTSBRB
          RMTSRB
          (D≦32)
          12801000軸径に応じて選択可能な長さが異なります。

          Q,E≦9の場合
          2≦S≦Q(E)×5
          2≦T≦Q×5


          Q,E≧10の場合
          2≦S≦Q(E)×7
          2≦T≦Q×7
          789   C≦60
          S−C−J≧2
          J≧2
          又はJ=0

          [ ! ]J=0の時キー溝R部はストレートになります。
          [ ! ]Q=M
          M8×1.0
          M10×1.0
          M12×1.0
          M14×1.0
          M15×1.0
          M17×1.0
          M20×1.0
          M25×1.5
          M30×1.5
          M35×1.5
          M40×1.5
          [ NG ]7,9,16は適用不可
          122
          148910   143
          16100120091012   16(3)
          18150120091012   184
          2010121415  204
          2210121415  225
          251214151617 25(5)
          281415161720 285
          322001200141516172025326
          36172025   366
          40202530   40(6)
          5025303540  508
          [ ! ]ポジション・インジケーターを併用の場合は、Q寸8〜20が標準となります。>>こちら・830
          [ ! ]本商品は一条ねじのためピッチP=リードとなります。
          [ ! ]( )はTr規格外のサイズですが全サイズ加工精度はTr規格に準拠しております。
          [ ! ]推奨グリース:リチウム石けん基グリース2号>>参考 (防錆油を拭き取ってから塗布してください。)
          [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
          ■30度台形ねじ仕様単位:mm
          軸径ピッチねじ軸
          有効径
          ねじ軸
          谷底径
          (MIN)
          ねじ軸
          リード角
          ねじ軸振れ公差(最大)
          ねじ軸全長
          ~125126
          ~200
          201
          ~315
          316
          ~400
          401
          ~500
          501
          ~630
          631
          ~800
          801
          ~1000
          1001
          ~1250
          1251
          ~1600
          1601
          ~2000
          81.57.25(5.9)3°46′0.10.140.210.270.35
          1029(7.2)4°03′0.090.120.160.210.270.350.460.58
          12211(9.2)3°19′
          14312.5(10.1)4°22′0.090.110.130.160.20.250.320.42
          16215(13.18)2°25′0.550.731
          314.5(12.1)3°46′
          18416(13.1)4°33′
          20219(17.18)1°55′
          418(15.1)4°03′
          22519.5(16.1)4°40′0.090.110.130.160.190.230.30.380.50.69
          25522.5(19)4°03′
          28525.5(22)3°34′
          32629(24.5)3°46′
          36633(28.5)3°19′0.110.110.110.130.150.170.220.270.340.46
          40637(32.5)2°57′
          50846(40.4)3°10′

          ●振れ測定方法

          追加工

          型式LSQCJ(MC・MQ…etc.)
          MTSRB16456S10Q12C5J0MC8

          追加工の組み合わせイメージ及び型式例は(こちら

          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          Alterations平面取追加工止め輪溝追加工二面幅追加工並目タップ穴追加工おねじ追加工四角取追加工キー溝追加工
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像ベアリングナット用
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          CodeFC(Q部) FE(E部)AE(E部)S C(Q部) SE(E部)MC(左端面) MQ(Q部)・ME(E部)BQ(Q部)ZQ(Q部) ZE(E部)KQ(Q部)   KE(E部)
          Spec.

          [ NG ]片端2段タイプにFCは適応不可


          FC,FE,FW,FY=
          指定0.5mm単位

          FC=Q部に加工
          FE=E部に加工

          [ ! ]Q、Eいずれか1ヶ所のみ適用


          指定方法
          FC5−FW10−FY1
           

          [ ! ]FC(FE)=0
          又は
          FC(FE)≧2

          [ ! ]Q(E)≦25の場合
          FY≦1.0

          [ ! ]Q(E)≧26の場合
          FY≦2.0

          [ ! ]3≦FW≦20

          [ NG ]片端段付タイプ(キー溝付含む)は適応不可


          AE=指定0.1mm単位
          AE≦S+T−m−n
          m,n値は下部表参照
          (mは公差を含めて計算)
          指定方法 AE13.3
          AE=E部に加工
          Ee許容差m+0.14

          0

          n 加工
          限度
          74+0.075

          0

          0.7n≧1.2
          85
          960.9
          109.6

          0

          −0.09
          1.15n≧1.5
          1211.5

          0

          −0.11
          1413.4
          1514.3
          1615.2
          1716.2
          2019

          0

          −0.21
          1.35
          2523.9
          3028.61.65
          3533
          4038

          0

          −0.25
          1.9n≧2
          [ ! ]止め輪は付属しません。
          >>こちら

          [ NG ]片端2段タイプに
          SCは適応不可


          SC,SE,SW,SY=
          指定1mm単位
          SC=Q部に加工
          SE=E部に加工

          [ ! ]Q、Eいずれか
          1ヶ所のみ適用


          指定方法
          SC3−SW10−SY7

          [ ! ]SC(SE)=0
          又は
          SC(SE)≧2

          [ ! ]Q,E<15の場合
          SW≧E(Q)−2

          [ ! ]15≦Q,E≦25の場合
          SW≧E(Q)−3

          [ ! ]30≦Q,Eの場合
          SW≧E(Q)−5

          [ ! ]3≦SY≦20
          [ NG ]E=3・4適用不可
          [ NG ]キー溝付右ねじはE≦8適用不可

          MC=左端面に加工
          MQ=Q部に加工
          ME=E部に加工

          指定方法 MQ24
          D・Q・EMC・MQ・ME(選択範囲)
          5・63
          7・83・4
          9・103・4・5
          11・123・4・5・6
          13〜153・4・5・6・8
          16〜243・4・5・6・8・10
          25〜303・4・5・6・8・10・12・16
          31〜393・4・5・6・8・10・12・16・20
          40・503・4・5・6・8・10・12・16・20・24・30
          [ ! ]キー溝付右ねじ(MQ)は下記対応
          Q・EMQ(選択範囲)
          93
          10・113・4
          12・133〜5
          14・153〜6
          16〜183〜8
          19・203〜10
          21〜253〜12
          26〜313〜16
          32〜403〜20

          [ ! ]他の追加工との組み合わせで軸端の肉厚が1mm未満となる指定は不可

          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          [ NG ]Q=7・9・16適用不可
          [ ! ]BQ≦M×3
          [ ! ]BQ≧Pitch×3
          [ ! ]BQ≦S,T−Pitch×3

          [ ! ]片端2段タイプのみ25≦Q≦40の場合Q≧E+3


          指定方法 BQ20
          BQ=Q部に加工
          QM×Pitch(細目)
          6
          M6×0.75
          8
          M8×1.0
          10
          M10×1.0
          12
          M12×1.0
          14
          M14×1.0
          15
          M15×1.0
          17
          M17×1.0
          20
          M20×1.0
          25
          M25×1.5
          30
          M30×1.5
          35
          M35×1.5
          40
          M40×1.5
          ねじ公差域クラス:6g

          [ NG ]片端2段タイプにZQは適応不可


          W,A=指定1mm単位
          ZQ=Q部に加工 ZE=E部に加工

          指定方法 ZQ15−W10−A10

          [ ! ]同一軸上にタップ穴追加工のみ併用可
          (加工条件:P.811参照)

          [ ! ]5≦A≦20
          [ ! ]S≧A+2

          [ ! ]ZQ=Qで指定 ZE=Eで指定

          ZQ=QW 1mm指定
          6・75
          86
          97
          108
          129 10
          14・1510 11 12
          1611 12 13
          1712 13 14
          2014 15 16
          2517〜20
          3021〜24
          3525〜28
          4029〜30
          ZE=EW 1mm指定
          6〜105〜8
          11〜148〜10
          15〜1910〜14
          20〜2514〜20
          26〜3019〜24
          31〜3522〜28
          36〜4026〜30
          (E/2)√2≦W [ ! ]ZE>W
          EとWの関係により製作できない場合があります。
          KQ,KE,C=指定1mm単位
          KQ=Q部に加工
          KE=E部に加工

          [ ! ]Q、Eいずれか
          1ヶ所のみ適用



          指定方法 KQ8−C10
          C寸法はb₁以上で指定
          [ ! ]C≦60
          [ ! ]T−C−KQ≧2
          [ ! ]KQ(KE)≧2

          [ ! ]KQ,KE=0のとき、
          軸端側のキー溝R部は
          ストレートになります。

          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          適応する
          軸径
          Q・E
          軸キー溝の寸法
          b1t1r1
          基準
          寸法
          許容差
          (N9)
          基準
          寸法
          許容差
          6・72−0.004
          −0.029
          1.2+0.1
          0
          0.08
          〜0.16
          8〜1031.8
          11・124

          0

          −0.030
          2.5
          13〜17530.16
          〜0.25
          18〜2263.5
          23〜308

          0

          −0.036
          4+0.2
          0
          31〜381050.25
          〜0.40
          39・4012

          0

          −0.043
          5
          [ ! ]キー材は付属しません。>>こちら
          ¥/1 Code200400400200200800400

          [ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
          [ ! ]複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。(注意点②の図参照)
          [ ! ]平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工をそれぞれ組み合わせた場合、位相関係は任意となります。(注意点③の図参照)
          [ ! ]同一軸の回転方向上に複数の追加工が重なるような指定はできません。(注意点④の図参照)
          [ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。
          [ ! ]追加工詳細(P.811)はこちら。

          注意点
          段付き部から2mm以上の隙間を
          あけて追加工を指定してください
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          注意点
          追加工同士の間隔は
          2mm以上必要です。
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          注意点
          追加工同士を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) 
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像
          上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。
          注意点
          同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。
          (下部の図はNG例)
          30度台形ねじ 片端段付タイプ:関連画像

           

           
          追加工A、Bの位置が重なる部分

          関連部品

          30度台形ねじ用ナットポジションインジケーター30度台形ねじ用回転止めセットベアリングホルダセット

          関連リンク

          規格外品サービスへのご案内
          ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
          標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

          型番リスト

          表示件数
          型番

          ねじ巻き方向

          材質

          表面処理

          ねじの呼び D

          (φ)

          ピッチ

          (mm)

          シャフト全長 L

          (mm)

          S

          (mm)

          Q

          (mm)

          C

          (mm)

          J

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          8
          1.5
          50 ~ 500
          2 ~ 30
          6
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          10
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 35
          6 ~ 7
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          12
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 45
          6 ~ 9
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          14
          3
          80 ~ 1000
          2 ~ 70
          8 ~ 10
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          16
          3
          100 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          18
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          20
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          22
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          25
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 119
          12 ~ 17
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          28
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 140
          14 ~ 20
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          32
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          14 ~ 25
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          36
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          17 ~ 25
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          40
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 210
          20 ~ 30
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          50
          8
          200 ~ 1200
          2 ~ 280
          25 ~ 40
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          12
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 45
          7 ~ 9
          2 ~ 43
          0 ~ 41
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          14
          3
          80 ~ 1000
          2 ~ 70
          8 ~ 10
          3 ~ 60
          0 ~ 65
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          16
          3
          100 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          3 ~ 60
          0 ~ 79
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          18
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          3 ~ 60
          0 ~ 79
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          20
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          3 ~ 60
          0 ~ 100
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          22
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          3 ~ 60
          0 ~ 100
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          25
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 119
          12 ~ 17
          4 ~ 60
          0 ~ 113
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          28
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 140
          14 ~ 20
          5 ~ 60
          0 ~ 133
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          32
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          14 ~ 25
          5 ~ 60
          0 ~ 168
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          36
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          17 ~ 25
          5 ~ 60
          0 ~ 168
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          40
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 210
          20 ~ 30
          6 ~ 60
          0 ~ 202
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          四三酸化鉄皮膜
          50
          8
          200 ~ 1200
          2 ~ 280
          25 ~ 40
          8 ~ 60
          0 ~ 270
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          8
          1.5
          50 ~ 500
          2 ~ 30
          6
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          10
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 35
          6 ~ 7
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          12
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 45
          6 ~ 9
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          14
          3
          80 ~ 1000
          2 ~ 70
          8 ~ 10
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          16
          3
          100 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          18
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          20
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          22
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          25
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 119
          12 ~ 17
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          28
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 140
          14 ~ 20
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          32
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          14 ~ 25
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          36
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          17 ~ 25
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          40
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 210
          20 ~ 30
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          50
          8
          200 ~ 1200
          2 ~ 280
          25 ~ 40
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          12
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 45
          7 ~ 9
          2 ~ 43
          0 ~ 41
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          14
          3
          80 ~ 1000
          2 ~ 70
          8 ~ 10
          3 ~ 60
          0 ~ 65
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          16
          3
          100 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          3 ~ 60
          0 ~ 79
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          18
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          3 ~ 60
          0 ~ 79
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          20
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          3 ~ 60
          0 ~ 100
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          22
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          3 ~ 60
          0 ~ 100
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          25
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 119
          12 ~ 17
          4 ~ 60
          0 ~ 113
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          28
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 140
          14 ~ 20
          5 ~ 60
          0 ~ 133
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          32
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          14 ~ 25
          5 ~ 60
          0 ~ 168
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          36
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 175
          17 ~ 25
          5 ~ 60
          0 ~ 168
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          40
          6
          200 ~ 1200
          2 ~ 210
          20 ~ 30
          6 ~ 60
          0 ~ 202
          10
          1個
          [右ねじ] キー溝付右ねじ
          [スチール] S45C
          なし
          50
          8
          200 ~ 1200
          2 ~ 280
          25 ~ 40
          8 ~ 60
          0 ~ 270
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          10
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 35
          6 ~ 7
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          12
          2
          80 ~ 1000
          2 ~ 45
          6 ~ 9
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          14
          3
          80 ~ 1000
          2 ~ 70
          8 ~ 10
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          16
          3
          100 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          18
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 84
          9 ~ 12
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          20
          4
          150 ~ 1200
          2 ~ 105
          10 ~ 15
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          25
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 119
          12 ~ 17
          -
          -
          10
          1個
          [右ねじ] 右ねじ
          [ステンレス] SUS303
          なし
          28
          5
          150 ~ 1200
          2 ~ 140
          14 ~ 20
          -
          -
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

          クリーン洗浄品とは

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          14日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          14日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          3日目

          -

          -
          ( - )
          14日目

          -

          詳細情報

          基本情報

          【特長】・片持ちでも問題が無い場合に使用する30度台形ねじです。

          ご注意

          • 軸端追加工を選択される際は、下記の点にご注意ください。
            1.追加工の位置指定、段付き部分から2mm以上の間隔が必要です。
            2.複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
            詳細はカタログの軸端追加工概要をご確認ください。
          • キー溝付右ねじは、MC・MQのみ対応可。キー溝付を含め、複数追加工ご希望の場合は、右ねじよりご選定をお願いいたします。
            ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
          • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
          • ねじ山端部が鋭利になっておりますので、ご使用の際はご注意ください。
          • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          納期・価格

          価格表

          ■①片端段付タイプ右ねじ
          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式¥基準単価
          TypeD最短L~200L201~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200
          MTSRA
          表中価格
          MTSBRA
          表中価格×1.12
          81,5202,2502,700
          101,5202,2502,7003,3303,800
          121,5202,2502,7003,3303,800
          141,5402,3102,8103,4604,110
          161,6502,5202,9203,6504,3404,920
          181,7902,8103,0503,7604,5205,030
          201,8402,9003,1703,9604,7105,380
          222,8904,0004,6305,5206,5207,150
          253,0204,2504,9506,0007,0607,640
          283,0704,3605,0006,0607,1507,950
          324,3705,9806,7108,0309,31010,210
          364,9907,8608,1009,92011,69012,570
          405,2508,3208,92010,97013,01014,570
          505,5208,7809,83012,13014,51016,880
          (ステンレス)
          MTSTRA
          102,2303,3103,9804,9105,590
          122,2303,3103,9804,9105,590
          142,2703,4004,1105,0806,050
          162,4103,6904,3005,3806,3707,220
          182,6404,1104,4805,5406,6607,400
          202,7004,2704,6705,8306,9407,890
          2510,71015,50020,23025,19028,82033,770
          2812,51018,73025,14030,26036,34043,600
          3214,00021,68028,24035,75044,11052,040

          ■②片端段付タイプキー溝付右ねじ

          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式¥基準単価
          TypeD最短L200L201400L401600L601800L8011000L10011200
          MTSRB
          表中価格
          MTSBRB
          表中価格×1.1
          121,9802,7303,1903,8304,320
          142,0002,8003,3003,9604,640
          162,1103,0003,4204,1704,8605,450
          182,2603,3003,5504,2705,0605,580
          202,3103,4003,6704,4805,2505,920
          223,3904,5105,1606,0707,1007,740
          253,5104,7805,4806,5707,6508,240
          283,5704,8805,5406,6307,7408,560
          324,9006,5407,2808,6409,95010,860
          365,5308,4708,71010,57012,38013,280
          405,7908,9309,55011,64013,73015,330
          506,0709,40010,49012,83015,26017,680

          ■低温黒色クロムメッキ品

          ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
          ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
          型式¥基準単価
          TypeDL50〜200L201〜400L401〜600L601〜800L801〜1000L1001〜1200
          RMTSRA
          (MTSRA/C価格+表中価格)
          RMTSRB
          (MTSRB/D価格+表中価格)
          81,2601,4201,470
          101,4201,7601,8902,5202,840
          121,5502,0902,2703,1503,780
          141,9102,7603,1003,8904,690
          162,0602,9803,4904,3005,1005,780
          182,4303,5803,9105,2306,3007,010
          202,8403,9304,3406,1706,7407,690
          223,5205,2705,7808,15010,05011,030
          253,5905,3405,8908,15010,05011,460
          284,2806,1607,33011,34013,93015,480
          325,1508,1009,68015,12018,67020,480

          [ ! ]低温黒色クロムメッキ品は、上表表面処理無し品価格に上記低温黒色クロムメッキ追加価格を加算してください。
          (EX)RMTSRA16−456… →  (MTSRA16−456の価格2,920)+3,490=¥6,410

          数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら

          数量区分標準対応個別対応
          小口大口大口
          数 量1~45~78・910~2930~5051~
          値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
          出荷日通常+5日

          [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
          [ ! ]標準対応大口は低温黒色クロムメッキ品を除く、25φ以下の「右ねじ」のみ対応
          [ ! ]標準対応大口はストーク対応なし

          納期

          ●右ねじ・キー溝付右ねじ
           3 日目出荷
              ご注文締切  

          ストークA

          翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
          [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
          ●低温黒色クロムメッキ品(L≦1000)
           8 日目出荷[ ! ]ストーク対応なし
          ●低温黒色クロムメッキ品(L≧1001)
           10 日目出荷[ ! ]ストーク対応なし

          出荷日については、こちらをご覧ください。

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          30度台形ねじ 片端段付タイプのレビュー
          4.8平均満足度:4.88件のレビュー
          メカスライド用ジャッキ軸
          5
          満足度:5.0
          切り売り、加工迄出来てコスパが良い。 ネジもオザック製と比較しても問題ない(当社使用には) 5回位購入しているが問題なし...もっと読む
          5人が参考にしています。
          軸として
          5
          満足度:5.0
          弊社では台形ネジの加工が出来なかったので 良いものをみつけました。
          2人が参考にしています。
          鉄筋の曲げ用に使用
          5
          満足度:5.0
          30度台形ネジ用ワイドブロックナットと併用して鉄筋ベンダーを作製した。片側は六角が良かったが無いので高ナットを使用した ...もっと読む
          2人が参考にしています。
          台形ねじシャフトの手動回転
          4
          満足度:4.0
          台形ねじシャフトの手動回転でプレートを上下移動させる機構で、台形ねじシャフトを使用しました。片側が加工されているものがあ...もっと読む
          1人が参考にしています。
          ロボットの送り機構で使用
          5
          満足度:5.0
          端を加工する手間が省けるので助かります。 精度も申し分なく、コスパもいいので今後も使おうと思います。
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          30度台形ねじ 片端段付タイプ
          30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
          30度台形ねじ 片端2段タイプ
          【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
          【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 片端段付タイプ
          30度台形ねじ 両端段付タイプ
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜6日目〜6日目〜3日目〜
          特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし
          軸形状片端段付タイプ片端1段・片端2段タイプ片端2段タイプ片端1段・片端2段タイプ片端段付タイプ両端段付タイプ
          種類台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸
          軸の種類転造転造転造転造転造転造
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

          30度台形ねじカテゴリの売れ筋ランキング