17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が126型番あります。

30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】台形ねじサポートユニットとの組み付けが容易なタイプです。

  • 軸端追加工を選択される際は、下記の点にご注意ください。
    1.追加工の位置指定、段付き部分から2mm以上の間隔が必要です。
    2.複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
    詳細はカタログの軸端追加工概要をご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • ねじ山端部が鋭利になっておりますので、ご使用の際はご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が126型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

・Aタイプ左右ねじ
MTSWKA
MTSBWKA
RMTSWKA

・Bタイプ左右ねじ
MTSWKB
MTSBWKB
RMTSWKB

[!]不完全ねじ部80mmは使用できません。(ねじの逃げはなく、ナットは動きません)
・Aタイプ精密左右ねじ
MTSYKA
MTSBYKA
RMTSYKA

・Bタイプ精密左右ねじ
MTSYKB
MTSBYKB
RMTSYKB

基準山形寸法

H=1.866P H1=0.5P d2=d-0.5P
d1=d-P D=d D2=d2 D1=d1
おねじ  d:外径   d1:谷径 d2:有効径
めねじ  D:谷の径 D1:内径 D2:有効径
P:ピッチ   H1:ひっかかりの高さ
[!]φDh7・30mmには、両側に約1.5ピッチ分ずつ(計3ピッチ分)の不完全ねじ部が含まれます。
[!]左右ねじと精密左右ねじのねじ精度は同じです。中央の外径精度が違います。
左右ねじの不完全ねじ部
[!]左・右のねじ中央部は転造加工により生じた約80mmの不完全ねじ部です。
      ○で囲んだ軸部を含め使用することはできません。
      左右ねじの中央を軸として利用される場合は、精密左右ねじをご利用ください。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
左右ねじ精密左右ねじ
MTSWKA/BMTSYKA/BS45C
MTSBWKA/BMTSBYKA/B四三酸化鉄皮膜
RMTSWKA/BRMTSYKA/B低温黒色クロムメッキ
[ ! ]焼き入れ処理はされていません。
[ ! ]ねじの許容トルク計算、選定、技術情報は>>こちら
[ ! ]左右ねじ・精密左右ねじは、Aタイプ・Bタイプがあります。

[ ! ]ステンレス仕様をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス
へお問い合わせください。製作可否を含め、お見積りします。

台形ねじ精度
項目内容
基準山形Tr規格(旧TM規格)
公差及び許容限界寸法JIS B 0217-1,2
ねじ精度(おねじ)7e
ナット精度(めねじ)7H
単一ピッチ差±0.02
累積ピッチ誤差±0.15/300mm
Tr規格は、旧JISのTM規格(廃止)と同じ基準寸法です。
Tr規格には寸法許容差が規定されています。
30度台形ねじ仕様は、下表を参照ください。
h7公差(V,Q)
を超え以下公差
360
-0.012
6100
-0.015
10180
-0.018
18300
-0.021
30500
-0.025
JIS B 0401に準拠
指示無き寸法公差
を超え以下公差
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10002000±1.2
JIS B 0405m級(中級)に準拠

規格表

型式LFRTQSEX
MTSWKA16456F37R10T20Q12S10E9X150
 
型式LFEGVSRX
MTSBWKB20582F10E10G15V12S25R15X200
型式指定1mm単位V・Q・R選択E左右ねじ・精密左右ねじDピッチ
P
TypeDLF・G・T・S指定1mm単位X指定1mm単位
左右ねじ
MTSWKA/B
MTSBWKA/B
RMTSWKA/B (D≦32)
精密左右ねじ
MTSYKA/B
MTSBYKA/B
RMTSYKA/B (D≦32)
1280〜1000軸径に応じて選択可能な長さが異なります。

Q,V,R,E≦9
の場合
2≦F≦E(R)×5
2≦G≦V×5

2≦S≦E(R)×5
2≦T≦Q×5


Q,V,R,E≧10
の場合
2≦
F≦E(R)×7
2≦G≦V×7

2≦S≦E(R)×7
2≦T≦Q×7
789   Q/2≦E≦Q−1
V/2≦E≦V−1
D=12・14の場合
50≦X≦460〈485〉−F−G
(Y)=L−80〈30〉−F−G−S−T−X
(Y)≦500−S−T−40〈15〉

D=16〜50の場合
50≦X≦560〈585〉−F−G
(Y)=L−80〈30〉−F−G−S−T−X
(Y)≦600−S−T−40〈15〉

[ ! ]精密左右ねじは〈 〉寸法
122
148910   143
16100〜120091012   16(3)
18150〜120091012   184
2010121415  204
2210121415  225
251214151617 25(5)
281415161720 285
32200〜1200141516172025326
36172025   366
40202530   40(6)
5025303540  508
[ ! ]ポジション・インジケーターを併用の場合は、Q寸・V寸8~20が標準となります。
[ ! ]( )はTr規格外のサイズですが全サイズ加工精度はTr規格に準拠しております。
[ ! ]推奨グリース:リチウム石けん基グリース2号(防錆油を拭き取り、直接ねじ部に塗布して馴染ませてください。)
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
30度台形ねじ仕様単位:mm
軸径ピッチねじ軸
有効径
ねじ軸
谷底径
(MIN)
ねじ軸
リード角
ねじ軸振れ公差(最大)
ねじ軸全長
~125126
~200
201
~315
316
~400
401
~500
501
~630
631
~800
801
~1000
1001
~1250
1251
~1600
1601
~2000
81.57.25(5.9)3°46′0.10.140.210.270.35
1029(7.2)4°03′0.090.120.160.210.270.350.460.58
12211(9.2)3°19′
14312.5(10.1)4°22′0.090.110.130.160.20.250.320.42
16215(13.18)2°25′0.550.731
314.5(12.1)3°46′
18416(13.1)4°33′
20219(17.18)1°55′
418(15.1)4°03′
22519.5(16.1)4°40′0.090.110.130.160.190.230.30.380.50.69
25522.5(19)4°03′
28525.5(22)3°34′
32629(24.5)3°46′
36633(28.5)3°19′0.110.110.110.130.150.170.220.270.340.46
40637(32.5)2°57′
50846(40.4)3°10′
●振れ測定方法

追加工

型式LFRTQSE(AR・SE・MR…etc.)
MTSTRK16456F37R10T20Q12S10E9MR4
追加工の組み合わせイメージ及び型式例は(こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations平面取追加工止め輪溝追加工二面幅追加工並目タップ穴追加工おねじ追加工四角取追加工キー溝追加工
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像ベアリングナット用
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像
CodeFE(E部) FR(R部)AR(R部) AE(E部)SE(E部) SR(R部)MR(R部) ME(E部)BQ(Q部) BV(V部) BR(R部)ZE(E部) ZR(R部)KQ(Q部) KV(V部) KE(E部) KR(R部)
Spec.FE,FR,FW,FY=
指定0.5mm単位
FE=E部に加工
FR=R部に加工
指定方法
FR5−FW10−FY1

[ ! ]E,Rいずれか1ヶ所のみ適用

[ ! ]E(R)≦25の場合
FY≦1.0

[ ! ]E(R)≧26の場合
FY≦2.0

[ ! ]3≦FW≦20

[ ! ]FE(FR)=0、
又はFE≧2

AR,AE=指定0.1mm単位
AR≦S(F)−m−n
・Aタイプ
AE≦T+S−m−n
・Bタイプ
AE≦F+G−m−n
m,n値は下部表参照
(mは公差を含めて計算)
指定方法AE13.3
AR=R部に加工
AE=E部に加工
R・Ee許容差m+0.14

0

n加工
限度
74+0.075

0

0.7n≧1.2
85
960.9
109.6

0

−0.09
1.15n≧1.5
1211.5

0

−0.11
1413.4
1514.3
1615.2
1716.2
2019

0

−0.21
1.35
2523.9
3028.61.65
3533
4038

0

−0.25
1.9n≧2
[ ! ]止め輪は付属しません。>>こちら
SE,SW,SY=
指定1mm単位
SE=E部に加工
SR=R部に加工

[ ! ]E,Rいずれか
1ヶ所のみ適用

指定方法
SE3−SW10−SY7

[ ! ]E(R)<15の場合
SW≧E(R)−2

[ ! ]15≦E(R)≦25の場合
SW≧E(R)−3

[ ! ]30≦E(R)の場合
SW≧E(R)−5

[ ! ]3≦SY≦20

[ ! ]SE(SR)=0、又はSE(SR)≧2

MR=R部に加工
ME=E部に加工
指定方法 MR24
R・EME・MR(選択範囲)
5・63
7・83・4
9・103・4・5
11・123・4・5・6
13〜153・4・5・6・8
16〜243・4・5・6・8・10
25〜303・4・5・6・8・10・12・16
31〜393・4・5・6・8・10・12・16・20
403・4・5・6・8・10・12・16・20・24・30
[ NG ]R・E=4適用不可

[ ! ]他の追加工との組み合わせで、軸端の肉厚が1mm未満となる指定は不可

30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ:関連画像

[ NG ]Q・V・R=7・9・16
適用不可

[ ! ]BQ,BV,BR≦M×3
[ ! ]BQ,BV,BR≧Pitch×3
[ ! ]BQ,BV,BR≦F,S,T,G−Pitch×3
指定方法 BR20
BQ=Q部に加工
BV=V部に加工
BR=R部に加工
Q・V・RM×Pitch
(細目)
8M8×1.0
10M10×1.0
12M12×1.0
14M14×1.0
15M15×1.0
17M17×1.0
20M20×1.0
25M25×1.5
30M30×1.5
35M35×1.5
40M40×1.5

ねじ公差域クラス:6g

W,A=指定1mm単位
ZE=E部に加工
ZR=R部に加工
指定方法 ZE12−W10−A8

[ ! ]E, Rいずれか1ケ所のみ
適用

[ ! ]同一軸上にタップ穴追
加工のみ併用可(加工
条件:参照)

[ ! ]5≦A≦20
[ ! ]S(F)≧A+2
[ ! ]ZR=Rで指定、ZR>W
[ ! ]ZE=Eで指定、ZE>W
ZE=E・ZR=RW 1mm指定
6〜105〜8
11〜148〜10
15〜1910〜14
20〜2514〜20
26〜3019〜24
31〜3522〜28
36〜4026〜30
(E・R/2) √2≦W
E・RとWの関係により製作できない場合があります。
KQ,KV,KE,KR,C=
指定1mm単位
KQ=Q部に加工
KV=V部に加工
KE=E部に加工
KR=R部に加工
指定方法 KQ8−C10

[ ! ]Q, V, E, Rいずれか
1ケ所のみ適用

[ ! ]C寸法はb₁以上で指定
[ ! ]C≦60
[ ! ]T(G)−C−KQ(KV)≧2
[ ! ]S(F)−C−KE(KR)≧2
[ ! ]KQ(KV・KE・KR)≧2

[ ! ]KQ(KV・KE・KR)=0
のとき軸端側のキー溝
R部はストレートに
なります。

適応する
軸径
Q・V・E・R
軸キー溝の寸法
b1t1r1
基準
寸法
許容差
(N9)
基準
寸法
許容差
6・ 72−0.004
−0.029
1.2+0.1

0

0.08
〜0.16
8〜1031.8
11・124

0

−0.030
2.5
13〜1753.00.16
〜0.25
18〜2263.5
23〜308

0

−0.036
4.0+0.2

0

31〜38105.00.25
〜0.40
39・4012

0

−0.043
5.0
[ ! ]キー材は付属しません。>>こちら
¥/1 Code200400400200200800400

[ ! ]同一軸上に2個以上の追加工を併用する場合は、相関関係で加工できない場合があります。
[ ! ]追加工詳細(P.811)はこちら。

追加工指定時の注意点

注意点
追加工の位置指定は、段付き部から2mm以上の隙間をあけて指定してください。
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
注意点
複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2㎜以上の間隔が必要です。
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
注意点
追加工同士*を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) 
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。
注意点
同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。
(下部の図はNG例)
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ

 

 
追加工A、Bの位置が重なる部分
*平面取追加工、二面幅追加工、四角取追加工、キー溝追加工

関連部品

30度台形ねじ用ナットポジションインジケーター30度台形ねじ用回転止めセットベアリングホルダセットC型止め輪(軸用)平行キー

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

ねじ巻き方向

表面処理

ねじの呼び D

(φ)

ピッチ

(mm)

シャフト全長 L

(mm)

不完全ねじ部公差

軸の種類

形状

F

(mm)

E

(mm)

T

(mm)

G

(mm)

V

(mm)

Q

(mm)

S

(mm)

R

(mm)

X

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
12
2
80 ~ 1000
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 45
4 ~ 8
2 ~ 45
-
-
7 ~ 9
2 ~ 40
7 ~ 9
50 ~ 458
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
14
3
80 ~ 1000
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 70
4 ~ 9
2 ~ 70
-
-
8 ~ 10
2 ~ 45
8 ~ 10
50 ~ 458
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
16
3
100 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 84
5 ~ 11
2 ~ 84
-
-
9 ~ 12
2 ~ 77
9 ~ 12
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
18
4
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 84
5 ~ 11
2 ~ 84
-
-
9 ~ 12
2 ~ 77
9 ~ 12
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
20
4
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 105
5 ~ 14
2 ~ 105
-
-
10 ~ 15
2 ~ 98
10 ~ 15
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
22
5
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 105
5 ~ 14
2 ~ 105
-
-
10 ~ 15
2 ~ 98
10 ~ 15
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
25
5
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 119
6 ~ 16
2 ~ 119
-
-
12 ~ 17
2 ~ 112
12 ~ 17
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
28
5
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 140
7 ~ 19
2 ~ 140
-
-
14 ~ 20
2 ~ 133
14 ~ 20
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
32
6
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 175
7 ~ 24
2 ~ 175
-
-
14 ~ 25
2 ~ 168
14 ~ 25
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
36
6
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 175
9 ~ 24
2 ~ 175
-
-
17 ~ 25
2 ~ 168
17 ~ 25
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
40
6
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 210
10 ~ 29
2 ~ 210
-
-
20 ~ 25
2 ~ 203
20 ~ 25
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
50
8
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 280
13 ~ 39
2 ~ 280
-
-
25
2 ~ 273
25
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
12
2
80 ~ 1000
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 40
4 ~ 8
-
2 ~ 45
7 ~ 9
-
2 ~ 45
7 ~ 9
50 ~ 458
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
14
3
80 ~ 1000
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 45
4 ~ 9
-
2 ~ 70
8 ~ 10
-
2 ~ 70
8 ~ 10
50 ~ 458
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
16
3
100 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 77
5 ~ 11
-
2 ~ 84
9 ~ 12
-
2 ~ 84
9 ~ 12
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
18
4
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 77
5 ~ 11
-
2 ~ 84
9 ~ 12
-
2 ~ 84
9 ~ 12
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
20
4
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 98
5 ~ 14
-
2 ~ 105
10 ~ 15
-
2 ~ 105
10 ~ 15
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
22
5
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 98
5 ~ 14
-
2 ~ 105
10 ~ 15
-
2 ~ 105
10 ~ 15
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
25
5
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 112
6 ~ 16
-
2 ~ 119
12 ~ 17
-
2 ~ 119
12 ~ 17
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
28
5
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 133
7 ~ 19
-
2 ~ 140
14 ~ 20
-
2 ~ 140
14 ~ 20
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
32
6
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 168
7 ~ 24
-
2 ~ 175
14 ~ 25
-
2 ~ 175
14 ~ 25
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
36
6
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 168
9 ~ 24
-
2 ~ 175
17 ~ 25
-
2 ~ 175
17 ~ 25
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
40
6
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 203
10 ~ 29
-
2 ~ 210
20 ~ 30
-
2 ~ 210
20 ~ 30
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
50
8
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 273
13 ~ 39
-
2 ~ 280
25 ~ 40
-
2 ~ 280
25 ~ 40
50 ~ 558
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
14
3
80 ~ 1000
あり(h7)
切削
Aタイプ
2 ~ 70
4 ~ 9
2 ~ 70
-
-
8 ~ 10
2 ~ 45
8 ~ 10
50 ~ 483
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
16
3
100 ~ 1200
あり(h7)
切削
Aタイプ
2 ~ 84
5 ~ 11
2 ~ 84
-
-
9 ~ 12
2 ~ 77
9 ~ 12
50 ~ 583
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
20
4
150 ~ 1200
あり(h7)
切削
Aタイプ
2 ~ 105
5 ~ 14
2 ~ 105
-
-
10 ~ 15
2 ~ 98
10 ~ 15
50 ~ 583
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
25
5
150 ~ 1200
あり(h7)
切削
Aタイプ
2 ~ 119
6 ~ 16
2 ~ 119
-
-
12 ~ 17
2 ~ 112
12 ~ 17
50 ~ 583
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
28
5
150 ~ 1200
あり(h7)
切削
Aタイプ
2 ~ 140
7 ~ 19
2 ~ 140
-
-
14 ~ 20
2 ~ 133
14 ~ 20
50 ~ 583
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
32
6
200 ~ 1200
あり(h7)
切削
Aタイプ
2 ~ 175
7 ~ 24
2 ~ 175
-
-
14 ~ 25
2 ~ 168
14 ~ 25
50 ~ 583
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
14
3
80 ~ 1000
あり(h7)
切削
Bタイプ
2 ~ 45
4 ~ 9
-
2 ~ 70
8 ~ 10
-
2 ~ 70
8 ~ 10
50 ~ 481
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
16
3
100 ~ 1200
あり(h7)
切削
Bタイプ
2 ~ 77
5 ~ 11
-
2 ~ 84
9 ~ 12
-
2 ~ 84
9 ~ 12
50 ~ 581
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
20
4
150 ~ 1200
あり(h7)
切削
Bタイプ
2 ~ 98
5 ~ 14
-
2 ~ 105
10 ~ 15
-
2 ~ 105
10 ~ 15
50 ~ 581
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
25
5
150 ~ 1200
あり(h7)
切削
Bタイプ
2 ~ 112
6 ~ 16
-
2 ~ 119
12 ~ 17
-
2 ~ 119
12 ~ 17
50 ~ 581
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
28
5
150 ~ 1200
あり(h7)
切削
Bタイプ
2 ~ 133
7 ~ 19
-
2 ~ 140
14 ~ 20
-
2 ~ 140
14 ~ 20
50 ~ 581
四三酸化鉄皮膜
10
1個
精密左右ねじ
四三酸化鉄皮膜
32
6
200 ~ 1200
あり(h7)
切削
Bタイプ
2 ~ 168
7 ~ 24
-
2 ~ 175
14 ~ 25
-
2 ~ 175
14 ~ 25
50 ~ 581
四三酸化鉄皮膜
10
1個
左右ねじ
なし
12
2
80 ~ 1000
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 45
4 ~ 8
2 ~ 45
-
-
7 ~ 9
2 ~ 40
7 ~ 9
50 ~ 458
-
10
1個
左右ねじ
なし
14
3
80 ~ 1000
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 70
4 ~ 9
2 ~ 70
-
-
8 ~ 10
2 ~ 45
8 ~ 10
50 ~ 458
-
10
1個
左右ねじ
なし
16
3
100 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 84
5 ~ 11
2 ~ 84
-
-
9 ~ 12
2 ~ 77
9 ~ 12
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
18
4
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 84
5 ~ 11
2 ~ 84
-
-
9 ~ 12
2 ~ 77
9 ~ 12
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
20
4
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 105
5 ~ 14
2 ~ 105
-
-
10 ~ 15
2 ~ 98
10 ~ 15
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
22
5
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 105
5 ~ 14
2 ~ 105
-
-
10 ~ 15
2 ~ 98
10 ~ 15
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
25
5
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 119
6 ~ 16
2 ~ 119
-
-
12 ~ 17
2 ~ 112
12 ~ 17
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
28
5
150 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 140
7 ~ 19
2 ~ 140
-
-
14 ~ 20
2 ~ 133
14 ~ 20
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
32
6
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 175
7 ~ 24
2 ~ 175
-
-
14 ~ 25
2 ~ 168
14 ~ 25
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
36
6
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 175
9 ~ 24
2 ~ 175
-
-
17 ~ 25
2 ~ 168
17 ~ 25
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
40
6
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 210
10 ~ 29
2 ~ 210
-
-
20 ~ 25
2 ~ 203
20 ~ 25
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
50
8
200 ~ 1200
なし
転造
Aタイプ
2 ~ 280
13 ~ 39
2 ~ 280
-
-
25
2 ~ 273
25
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
12
2
80 ~ 1000
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 40
4 ~ 8
-
2 ~ 45
7 ~ 9
-
2 ~ 45
7 ~ 9
50 ~ 458
-
10
1個
左右ねじ
なし
14
3
80 ~ 1000
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 45
4 ~ 9
-
2 ~ 70
8 ~ 10
-
2 ~ 70
8 ~ 10
50 ~ 458
-
10
1個
左右ねじ
なし
16
3
100 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 77
5 ~ 11
-
2 ~ 84
9 ~ 12
-
2 ~ 84
9 ~ 12
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
18
4
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 77
5 ~ 11
-
2 ~ 84
9 ~ 12
-
2 ~ 84
9 ~ 12
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
20
4
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 98
5 ~ 14
-
2 ~ 105
10 ~ 15
-
2 ~ 105
10 ~ 15
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
22
5
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 98
5 ~ 14
-
2 ~ 105
10 ~ 15
-
2 ~ 105
10 ~ 15
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
25
5
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 112
6 ~ 16
-
2 ~ 119
12 ~ 17
-
2 ~ 119
12 ~ 17
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
28
5
150 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 133
7 ~ 19
-
2 ~ 140
14 ~ 20
-
2 ~ 140
14 ~ 20
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
32
6
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 168
7 ~ 24
-
2 ~ 175
14 ~ 25
-
2 ~ 175
14 ~ 25
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
36
6
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 168
9 ~ 24
-
2 ~ 175
17 ~ 25
-
2 ~ 175
17 ~ 25
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
40
6
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 203
10 ~ 29
-
2 ~ 210
20 ~ 30
-
2 ~ 210
20 ~ 30
50 ~ 558
-
10
1個
左右ねじ
なし
50
8
200 ~ 1200
なし
転造
Bタイプ
2 ~ 273
13 ~ 39
-
2 ~ 280
25 ~ 40
-
2 ~ 280
25 ~ 40
50 ~ 558
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】台形ねじサポートユニットとの組み付けが容易なタイプです。

ご注意

  • 軸端追加工を選択される際は、下記の点にご注意ください。
    1.追加工の位置指定、段付き部分から2mm以上の間隔が必要です。
    2.複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
    詳細はカタログの軸端追加工概要をご確認ください。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • ねじ山端部が鋭利になっておりますので、ご使用の際はご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

[ ! ]表中の表示価格にそれぞれに係数を掛けた金額の算出方法。
表中価格×係数=¥基準単価(小数点切り上げ)
 (EX) MTSWKA20-480-F20~ 7,620×1.1=8,382
 
■左右ねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L〜200L201〜400L401〜600L601〜800L801〜1000L1001〜1200
MTSWKA/B
表中価格
MTSBWKA/B
表中価格×1.12
125,6706,2007,0608,0109,070
145,7506,2307,0808,0409,020
165,8606,3807,2408,2309,07010,520
186,2506,6907,3908,4809,08010,670
206,3506,8407,6208,7609,25011,060
226,9707,5408,3509,70010,26012,260
257,5208,1709,08010,54011,21013,180
288,3009,07010,10011,80012,57014,810
328,5309,45010,62012,49013,41015,790
3610,04011,13012,47014,67015,76018,360
4010,28011,55013,07015,45016,71019,480
5011,46013,18015,19018,14019,88021,930
■精密左右ねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L〜200L201〜400L401〜600L601〜800L801〜1000L1001〜1200
MTSYKA/B
表中価格

MTSBYKA/B
表中価格×1.1
1426,03026,67027,54028,59029,540
1627,76028,57029,51030,54031,63032,660
2031,12031,84032,63033,42034,33035,270
2535,93036,76037,61038,49039,46039,980
2839,10039,99040,91041,87042,84043,720
3246,99048,05049,19050,42051,72052,460
■低温黒色クロムメッキ品右ねじ・左ねじ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L〜200L201〜400L401〜600L601〜800L801〜1000L1001〜1200
RMTSWKA/B
(MTSWKA/B価格+表中価格)
RMTSYKA/B
(MTSYKA/B価格+表中価格)
121,6302,2702,5003,1503,780
142,0102,9903,4003,8904,690
162,1703,2403,7904,3005,1005,510
182,5803,8804,2205,2306,3006,480
202,9804,2304,6806,1706,7407,510
223,5305,6606,3308,15010,05010,820
253,6505,7506,4208,15010,05012,000
284,3406,4107,65011,34013,93015,210
325,1208,2609,95015,12018,67020,020
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品は、上表表面処理無し品価格に 上記低温黒色クロムメッキ追加価格を加算してください。
 (EX) RMTSWKA16−456 → (MTSWKA16−456の価格7,240)+3,790 =¥11,030
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~78・910~2930~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]MTSYKA/B・MTSBYKA/B・RMTSYKA/Bは数量スライド対象外

納期

●左右ねじ・精密左右ねじ
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
●低温黒色クロムメッキ品(L≦1000)
 8 日目出荷[ ! ]ストーク対応なし
●低温黒色クロムメッキ品(L≧1001)
 10 日目出荷[ ! ]ストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

表中の表示価格にそれぞれに係数を掛けた金額の算出方法。
 表中価格×係数=¥基準単価(1円単位は四捨五入)
 (EX) MTSBWKA20−480−F20〜 7,110×1.12=7,963>¥7,960

使用例

MTUZ台形ねじサポートユニット 支持側
MTSFR台形ねじ用ナット フランジ付タイプ
DNBB台形ねじ用ナットブラケット
MTWK台形ねじ サポートユニット用
MTWZ-S台形ねじ用サポートユニット 回転止めセット品
AHLN100朝顔ハンドル
WSSB金属ワッシャ
■スライドベース搬送ユニット
台形ねじサポートユニットとの組み立て例です。
[!]右ねじ、左ねじのいずれかで、サポートユニットの採用を検討される場合(こちら)の「30度台形ねじサポートユニット用」
     をお奨めします。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 現在「精密左右ねじ」が受注逼迫によるブランク調達難のため長納期となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ガイドの幅調整
5
満足度:5.0
右ねじ左ねじのタイプはガイドをセンタリングする際に使いやすいです。 追加工オプションも豊富なことには助かります。
1人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備に使用しています。生産用の設備で部品を移動させるために使用しているものになりますが、特に問題なく使用...もっと読む
0人が参考にしています。
j治具受けのセンタリング
3
満足度:3.0
兼用治具のワーク受けを中心に持っていくために使いました。 精度はあまり必要なく、センタリングできればよかったので価格も ...もっと読む
0人が参考にしています。
左右の調整用
5
満足度:5.0
外径が12から50までありますので、ほとんど支障なく使えます。相当以前からこの部品は製作していましたが、これがあると助か...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアチェーンの幅調整に使用
4
満足度:4.0
ワークに応じてチェーンの幅を変更するのに便利です。 組付けは結構苦労しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 両端段付タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 両端段付タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 片端2段タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜11日目3日目〜11日目6日目〜6日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
軸形状片端1段・片端2段タイプ片端1段・片端2段タイプ両端段付タイプ両端段付タイプ片端1段・片端2段タイプ片端2段タイプ
種類台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸
材質S45CS45CS45CS45C--
材質証明書対象対象対象対象対象対象

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

30度台形ねじカテゴリの売れ筋ランキング