メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・最も一般的に使用する30度台形ねじ両端段付タイプです。


[ ! ]キー溝加工詳細は、キー溝追加工の表中にある"軸キー溝"の寸法に準拠します。
| を超え | 以下 | 公差 |
| 3 | 6 | 0 -0.012 |
| 6 | 10 | 0 -0.015 |
| 10 | 18 | 0 -0.018 |
| 18 | 30 | 0 -0.021 |
| 30 | 50 | 0 -0.025 |
| を超え | 以下 | 公差 |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 2000 | ±1.2 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |||
| 右ねじ | キー溝付右ねじ | 細ピッチ右ねじ | 左ねじ | ||
| MTSRW | MTSRV | MTXRW | MTSLW | S45C | − |
| MTSBRW | MTSBRV | MTXBRW | MTSBLW | 四三酸化鉄皮膜 | |
| RMTSRW | RMTSRV | − | RMTSLW | 低温黒色クロムメッキ | |
| MTSTRW | − | − | MTSTLW | SUS303 | − |
| 項目 | 内容 |
| 基準山形 | Tr規格(旧TM規格) |
| 公差及び許容限界寸法 | JIS B 0217-1,2 |
| ねじ精度(おねじ) | 7e |
| ナット精度(めねじ) | 7H |
| 単一ピッチ差 | ±0.02 |
| 累積ピッチ誤差 | ±0.15/300mm |

| 型式 | 指定1mm単位 | V・Q選択 | D | ピッチ P | |||||||
| Type | D | L | F・S | ||||||||
| 右ねじ MTSRW MTSBRW RMTSRW (D≦32) MTSTRW (ステンレス) 左ねじ MTSLW MTSBLW RMTSLW (D≦32) MTSTLW (ステンレス) | *8 | 50〜500 | 軸径に応じて選択可能な長さが異なります。 V,Q≦9の場合 2≦F≦V×5 2≦S≦Q×5 V,Q≧10の場合 2≦F≦V×7 2≦S≦Q×7 | 6 | 8 | 1.5 | |||||
| 10 | 80〜1000 | 6 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2 | |||||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||
| 16 | 100〜1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | (3) | |||||
| 18 | 150〜1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||
| 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | |||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | (5) | ||||
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | ||||
| 32 | 200〜1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||
| 36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | ||||||
| 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | (6) | ||||||
| ([ ! ]*D8はMTSRW・MTSBRW・RMTSRWのみ) | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 | ||||
| 型式 | 指定1mm単位 | V・Q選択 | 指定1mm単位 | D | ピッチ P | ||||||||
| Type | D | L | F・S | C | J | ||||||||
| MTSRV MTSBRV RMTSRV (D≦32) | 12 | 80~1000 | 軸径に応じて選択可能な長さが異なります。 V,Q≦9の場合 2≦F≦V×5 2≦S≦Q×5 V,Q≧10の場合 2≦F≦V×7 2≦S≦Q×7 | 7 | 8 | 9 | C≦60 S−C−J≧2 | J≧2 又はJ=0 [ ! ]J=0の時 キー溝R部はストレートになります。 | 12 | 2 | |||
| 14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | ||||||||
| 16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | (3) | |||||||
| 18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||||
| 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | |||||||
| 25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | (5) | ||||||
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | ||||||
| 32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | ||||
| 36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | ||||||||
| 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | (6) | ||||||||
| 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 | |||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | V・Q選択 | D | ピッチ P | ||
| Type | D | L | F・S | |||
| MTXRW MTXBRW | 16 | 100〜1000 | 軸径に応じて選択可能な長さが異なります。 V,Q≦9の場合 2≦F≦V×5 2≦S≦Q×5 V,Q≧10の場合 2≦F≦V×7 2≦S≦Q×7 | 9 10 12 | 16 | 2 |
| 20 | 150〜1000 | 10 12 14 15 | 20 | 2 | ||
| 軸径 | ピッチ | ねじ軸 有効径 | ねじ軸 谷底径 (MIN) | ねじ軸 リード角 | ねじ軸振れ公差(最大) | ||||||||||
| ねじ軸全長 | |||||||||||||||
| ~125 | 126 ~200 | 201 ~315 | 316 ~400 | 401 ~500 | 501 ~630 | 631 ~800 | 801 ~1000 | 1001 ~1250 | 1251 ~1600 | 1601 ~2000 | |||||
| 8 | 1.5 | 7.25 | (5.9) | 3°46′ | 0.1 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 10 | 2 | 9 | (7.2) | 4°03′ | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | |||
| 12 | 2 | 11 | (9.2) | 3°19′ | |||||||||||
| 14 | 3 | 12.5 | (10.1) | 4°22′ | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | ー | ー | ー |
| 16 | 2 | 15 | (13.18) | 2°25′ | 0.55 | 0.73 | 1 | ||||||||
| 3 | 14.5 | (12.1) | 3°46′ | ||||||||||||
| 18 | 4 | 16 | (13.1) | 4°33′ | ー | ||||||||||
| 20 | 2 | 19 | (17.18) | 1°55′ | |||||||||||
| 4 | 18 | (15.1) | 4°03′ | ||||||||||||
| 22 | 5 | 19.5 | (16.1) | 4°40′ | ー | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.5 | 0.69 |
| 25 | 5 | 22.5 | (19) | 4°03′ | |||||||||||
| 28 | 5 | 25.5 | (22) | 3°34′ | |||||||||||
| 32 | 6 | 29 | (24.5) | 3°46′ | |||||||||||
| 36 | 6 | 33 | (28.5) | 3°19′ | ー | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.46 |
| 40 | 6 | 37 | (32.5) | 2°57′ | |||||||||||
| 50 | 8 | 46 | (40.4) | 3°10′ | |||||||||||

| [ ! ]キー溝付右ねじは、AC・SC・MC・MQ・ZCのみ対応可 |
| Alterations | 平面取追加工 | 止め輪溝追加工 | 二面幅追加工 | 並目タップ穴追加工 | おねじ追加工 | 四角取追加工 | キー溝追加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ベアリングナット用![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | FV(V部) FQ(Q部) | AC(V部) AQ(Q部) | SC(V部) SQ(Q部) | MC(V部) MQ(Q部) | BV(V部) BC(Q部) | ZC(V部) ZQ(Q部) | KV(V部) KC(Q部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | FV,FQ,FW,FY= 指定0.5mm単位 FV=V部に加工 FQ=Q部に加工 [ ! ]V,Qいずれか FV5−FW10−FY1 [ ! ]FV(FQ)=0,又は [ ! ]V(Q)≦25の場合 [ ! ]V(Q)≧26の場合 | AC,AQ=指定0.1mm単位 AC,AQ≦F(S)−m−n m,n値は下部表参照 (mは公差を含めて計算) 指定方法 AC13.3 AC=V部に加工,AQ=Q部に加工
| SC,SQ,SW,SY= 指定1mm単位 SC=V部に加工 SQ=Q部に加工 [ ! ]V,Qいずれか SC5−SW10−SY8 [ ! ]SC(SQ)=0,又はSC(SQ)≧2 [ ! ]Q(V)<15の場合 [ ! ]15≦Q(V)≦25の場合 [ ! ]30≦Q(V)の場合 | MC=V部に加工 MQ=Q部に加工 指定方法 MC24
[ ! ]他の追加工との組み合わせで軸端の | [ ! ]BV,BC≦M×3 [ ! ]BV,BC≧Pitch×3 [ ! ]BV,BC≦F,S−Pitch×3 指定方法 BC20 BV=V部に加工 BC=Q部に加工
[ NG ]V,Q=7・9・16 | W,A=指定1mm単位 ZC=V部に加工 ZQ=Q部に加工 [ ! ]V,Qいずれか1ヶ所のみ適用 指定方法 ZC10−W8−A8 [ ! ]同一軸上にタップ穴 [ ! ]ZC=V、ZQ=Qで指定
| KC,KV,C=指定1mm単位 指定方法 KC8−C10 KV=V部に加工 KC=Q部に加工 [ ! ]V, Qいずれか [ ! ]C寸法はb₁以上で | [ ! ]C≦60 [ ! ]S(F)−C−KC(KV)≧2 [ ! ]KC(KV)≧2 [ ! ]KC,KV=0のとき ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1 Code | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 800 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]追加工の位置指定は、段付き部分から2mm以上の隙間があくようにして下さい。(注意点①の図参照)
[ ! ]追加工詳細(P.811)はこちら。
| 注意点① 追加工の位置指定は、段付き部から2mm以上の隙間をあけて指定してください。 ![]() | 注意点② 複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2㎜以上の間隔が必要です。 ![]() | 注意点③ 追加工同士*を組合せて指定した場合、位置関係は任意になり、直線上に必ず整列するとは限りません。(下部図面は一例てす) ![]() 上記の図のとおり、位相は任意であるため、同一軸上の追加工A、Bは直線状に整列しないことがあります。 | 注意点④ 同一軸上に追加工が重なるような指示は不可となります。 (下部の図はNG例) ![]()
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・最も一般的に使用する30度台形ねじ両端段付タイプです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | L1001〜1200 |
| MTSRW 表中価格 MTSBRW 表中価格×1.1 MTSLW 表中価格×1.02 MTSBLW 表中価格×1.12 | 8 | 1,830 | 2,700 | 3,270 | - | - | - |
| 10 | 1,830 | 2,700 | 3,270 | 4,010 | 4,570 | - | |
| 12 | 1,830 | 2,700 | 3,270 | 4,010 | 4,570 | - | |
| 14 | 1,850 | 2,780 | 3,360 | 4,150 | 4,940 | - | |
| 16 | 1,970 | 3,010 | 3,510 | 4,390 | 5,220 | 5,920 | |
| 18 | 2,160 | 3,360 | 3,650 | 4,510 | 5,440 | 6,040 | |
| 20 | 2,210 | 3,500 | 3,810 | 4,770 | 5,680 | 6,450 | |
| 22 | 3,470 | 4,800 | 5,550 | 6,640 | 7,850 | 8,610 | |
| 25 | 3,620 | 5,100 | 5,960 | 7,210 | 8,480 | 9,190 | |
| 28 | 3,690 | 5,250 | 6,020 | 7,270 | 8,610 | 9,550 | |
| 32 | 5,250 | 7,190 | 8,080 | 9,670 | 11,200 | 12,260 | |
| 36 | 6,000 | 9,460 | 9,710 | 11,930 | 14,050 | 15,120 | |
| 40 | 6,310 | 9,990 | 10,720 | 13,200 | 15,660 | 17,520 | |
| 50 | 6,650 | 10,560 | 11,820 | 14,590 | 17,450 | 20,300 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 |
| MTSRV 表中価格 MTSBRV 表中価格×1.1 | 12 | 2,310 | 3,220 | 3,810 | 4,580 | 5,170 | - |
| 14 | 2,350 | 3,310 | 3,910 | 4,720 | 5,550 | - | |
| 16 | 2,470 | 3,560 | 4,070 | 4,980 | 5,850 | 6,570 | |
| 18 | 2,670 | 3,910 | 4,210 | 5,110 | 6,070 | 6,690 | |
| 20 | 2,710 | 4,060 | 4,380 | 5,380 | 6,330 | 7,120 | |
| 22 | 4,040 | 5,410 | 6,190 | 7,330 | 8,580 | 9,360 | |
| 25 | 4,180 | 5,720 | 6,610 | 7,910 | 9,240 | 9,960 | |
| 28 | 4,260 | 5,880 | 6,670 | 7,980 | 9,360 | 10,350 | |
| 32 | 5,880 | 7,890 | 8,800 | 10,460 | 12,060 | 13,160 | |
| 36 | 6,650 | 10,250 | 10,530 | 12,820 | 15,030 | 16,140 | |
| 40 | 6,970 | 10,810 | 11,570 | 14,130 | 16,700 | 18,640 | |
| 50 | 7,340 | 11,400 | 12,710 | 15,580 | 18,550 | 21,530 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L〜200 | L200〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | L1001〜1200 |
| MTSTRW MTSTLW | 10 | 2,800 | 4,120 | 4,980 | 6,130 | 6,990 | - |
| 12 | 2,800 | 4,120 | 4,980 | 6,130 | 6,990 | - | |
| 14 | 2,850 | 4,250 | 5,140 | 6,320 | 7,550 | - | |
| 16 | 3,000 | 4,620 | 5,380 | 6,710 | 7,960 | 9,040 | |
| 18 | 3,310 | 5,140 | 5,570 | 6,910 | 8,300 | 9,230 | |
| 20 | 3,390 | 5,340 | 5,830 | 7,270 | 8,700 | 9,860 | |
| MTSTRW | 25 | 11,360 | 16,220 | 20,850 | 25,590 | 29,290 | 34,270 |
| 28 | 13,130 | 19,350 | 25,670 | 30,780 | 37,000 | 44,230 | |
| 32 | 14,620 | 22,290 | 28,780 | 36,260 | 44,770 | 52,660 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 | L1001〜1200 |
| RMTSRW (MTSRW価格+表中価格) RMTSRV (MTSRV価格+表中価格) RMTSLW (MTSLW価格+表中価格) | 8 | 1,180 | 1,370 | 1,400 | - | - | - |
| 10 | 1,340 | 1,690 | 1,810 | 2,520 | 2,840 | - | |
| 12 | 1,420 | 1,980 | 2,150 | 3,150 | 3,780 | - | |
| 14 | 1,810 | 2,670 | 3,020 | 3,890 | 4,690 | - | |
| 16 | 1,950 | 2,880 | 3,400 | 4,300 | 5,100 | 5,760 | |
| 18 | 2,320 | 3,490 | 3,810 | 5,230 | 6,300 | 6,760 | |
| 20 | 2,730 | 3,820 | 4,230 | 6,170 | 6,740 | 7,720 | |
| 22 | 3,200 | 4,940 | 5,470 | 8,150 | 10,050 | 11,010 | |
| 25 | 3,290 | 5,030 | 5,580 | 8,150 | 10,050 | 11,950 | |
| 28 | 3,970 | 5,850 | 6,990 | 11,340 | 13,930 | 15,460 | |
| 32 | 4,650 | 7,570 | 9,160 | 15,120 | 18,670 | 20,430 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L〜200 | L201〜400 | L401〜600 | L601〜800 | L801〜1000 |
| MTXRW | 16 | 16,170 | 19,170 | 32,790 | 34,580 | 35,980 |
| 20 | 18,120 | 21,660 | 37,310 | 39,170 | 40,880 | |
| MTXBRW | 16 | 16,920 | 20,130 | 33,970 | 35,920 | 37,310 |
| 20 | 18,980 | 22,790 | 38,650 | 40,700 | 42,410 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~7 | 8・9 | 10~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ ストレートタイプ
4.5
ミスミ
30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ
4
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付タイプ
4.9
ミスミ
30度台形ねじ 片端段付・片端2段タイプ
4.6
ミスミ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 両端段付タイプ
4.7
ミスミ
30度台形ねじ 片端2段タイプ
4.8
ミスミ
30度台形ねじ 両端2段タイプ
5
ミスミ
30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 片端段付・片端2段タイプ
4.4