メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・長穴タイプは、装置組立時の位置の微調整が可能です。

| を超え | 以下 | 公差 |
| 3 | 6 | 0 -0.018 |
| 6 | 10 | 0 -0.022 |
| 10 | 18 | 0 -0.027 |
| 18 | 30 | 0 -0.033 |
| 30 | 50 | 0 -0.039 |
| 50 | 80 | 0 -0.046 |
| を超え | 以下 | 公差 |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 型式 |
| MTSQR32 |
| 型式 | ピッチ P | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | 動的許容推力(kN) | 質量(g) | |
| 長穴タイプ MTSQR | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 31 | 5.4 | 4.90 | 98 |
| 16 | 3 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 6.67 | 178 | |
| 20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 6 | 42 | 6.6 | 9.81 | 236 | |
| 22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 12.36 | 378 | |
| 25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 14.22 | 318 | |
| 28 | 5 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 17.95 | 570 | |
| 32 | 6 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 21.08 | 520 | |
| 項目 | 内容 |
| 基準山形 | Tr規格(旧TM規格) |
| 公差及び許容限界寸法 | JIS B 0217-1,2 |
| ねじ精度(おねじ) | 7e |
| ナット精度(めねじ) | 7H |
| 単一ピッチ差 | ±0.02 |
| 累積ピッチ誤差 | ±0.15/300mm |

【特長】・長穴タイプは、装置組立時の位置の微調整が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット 無給油フランジ付タイプ
4.3通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット ワイドブロックナット
4.5通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット 樹脂ナット 高強度樹脂タイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット トールブロックナット
4.6通常価格(税別):4,260円~

ミスミ
30度台形ねじ用 ナットブラケット
4.7
ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / 細ピッチ タイプ
4通常価格(税別):1,620円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット 樹脂ナット
4通常価格(税別):1,500円~