17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 全長 A(mm)

    ~mm
      [40-300/5mm単位]
    • 高さ S(mm)

      ~mm
    • 穴位置指定 [E](mm)

      ~mm
        [6-230/0.5mm単位]
      • 穴位置指定 [F](mm)

        ~mm
          [17-250/0.5mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 8日以内

        ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:8日目

        ガイドレールで最も一般的な規格です。S45C・高力黄銅合金・樹脂タイプなどの各種材質をラインナップ。

        • ご指定のA・B寸法によって指定可能な穴数が限られます。ご希望の穴数がございます場合、カタログをご参照ください。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が8型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ:関連画像
        Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
        GRMZF高力黄銅合金系
        固体潤滑剤埋込

        規格表

        型式TSAEFGH
        GRMZF20205175E8.0F95.0G160.0
        型式T
        選択
        S
        選択
        A
        指定5mm単位
        指定0.5mm単位(穴位置)WYd1d2h
        TypeBEFGH
        GRMZF15 10 155 840〜956.0〜80.017.0〜89.05584.54.5
        100〜1206.0〜100.026.0〜114.05584.54.5
        2015 205 8 1060〜958.0〜80.018.0〜87.0579.55.55.5
        100〜2008.0〜170.018.0〜180.028.0〜192.0579.55.55.5
        2520 258 10 1580〜12510.0〜110.022.0〜115.0510116.56.5
        130〜17510.0〜140.022.0〜155.034.0〜165.0510116.56.5
        180〜25010.0〜180.022.0〜200.034.0〜220.046.0〜240.0510116.56.5
        3025 3010 15100〜14512.0〜120.024.0〜133.08101499
        150〜19512.0〜150.024.0〜165.036.0〜183.08101499
        200〜30012.0〜230.028.0〜250.044.0〜270.060.0〜288.08101499
        [ ! ]*B=15、T=10の場合、Sは5のみの選択となります。

        型番リスト

        表示件数

        幅 B

        (mm)

        厚さ T

        (mm)

        全長 A

        (mm)

        高さ S

        (mm)

        穴位置指定 [E]

        (mm)

        穴位置指定 [F]

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        15
        10
        40 ~ 120
        5 ~ 8
        6 ~ 100
        17 ~ 114
        10
        1個
        15
        15
        40 ~ 120
        5 ~ 8
        6 ~ 100
        17 ~ 114
        10
        1個
        20
        15
        60 ~ 200
        5 ~ 10
        8 ~ 170
        18 ~ 180
        10
        1個
        20
        20
        60 ~ 200
        5 ~ 10
        8 ~ 170
        18 ~ 180
        10
        1個
        25
        20
        80 ~ 250
        8 ~ 15
        10 ~ 180
        22 ~ 200
        10
        1個
        25
        25
        80 ~ 250
        8 ~ 15
        10 ~ 180
        22 ~ 200
        10
        1個
        30
        25
        100 ~ 300
        10 ~ 15
        12 ~ 230
        24 ~ 250
        10
        1個
        30
        30
        100 ~ 300
        10 ~ 15
        12 ~ 230
        24 ~ 250
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目
        -
        ( - )
        8日目

        詳細情報

        基本情報

        ガイドレールで最も一般的な規格です。S45C・高力黄銅合金・樹脂タイプなどの各種材質をラインナップ。

        ご注意

        • ご指定のA・B寸法によって指定可能な穴数が限られます。ご希望の穴数がございます場合、カタログをご参照ください。
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式T¥基準単価
        TypeBA40〜95A100〜125A130〜165A170〜195A200〜250A255〜300
        GRMZF15104,7905,120
        155,1305,630
        20157,2009,1608,4609,92010,270
        209,19011,47012,06013,36014,190
        25209,89011,87014,14014,74015,130
        2510,38012,46014,86015,48015,900
        302512,76015,73018,77020,28024,380
        3013,40016,52019,71021,29025,820
        数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口大口
        数 量1〜910〜1415〜1920〜5051〜
        値引率基準単価5%10%18%お見積り
        出荷日通常+3日
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

        ●GRMZF
         8 日目出荷
            ご注文締切 
        ストークC5日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
        [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
         

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ:関連画像

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプのレビュー
        5平均満足度:5.02件のレビュー
        製品
        5
        満足度:5.0
        この商品は自社の製品に使用しました。装置の治具調整用に使用したものですが、想定通りのものでしたので、何も支障なく使えまし...もっと読む
        0人が参考にしています。
        自動機製作時付帯部品として使用
        5
        満足度:5.0
        外販用自動機(ロボット)に対し機構部品として使用しています。ミスミは検索機能や手配(納期や決済)が簡便且つ無難な性能を兼...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
        ガイドレール 無給油銅合金タイプ
        ガイドレール 樹脂タイプ
        ガイドレール スチール油溝付タイプ
        ガイドブロック
        ガイドブロック用カバー
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格-2,420 -----
        通常出荷日8日目在庫品1日目3日目5日目5日目5日目
        種類レールレールレールレールブロックブロック
        材質金属系金属系樹脂系金属系金属系金属系
        材質(詳細)高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込超高分子量ポリエチレンS45C相当S45C相当S45C
        表面処理無し無し無し硬化処理 無電解ニッケルメッキ硬化処理 無電解ニッケルメッキ(研磨後メッキ)硬化処理 無電解ニッケルメッキ
        脱脂洗浄なしなしなし---
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        無給油ガイドレール・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング