17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 全長 A(mm)

    ~mm
  • 高さ S(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガイドレール 樹脂タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

ガイドレールで最も一般的な規格です。S45C・高力黄銅合金・樹脂タイプなどの各種材質をラインナップ。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

A30~120
 
A120(B≦15の時のみ)
A150~300
 
 
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
樹脂GRRP 超高分子量ポリエチレン

規格表

型式AS
GRRP2010010
型式A
選択
S
選択
WTXYd1d2hd3
TypeB
(樹脂タイプ)
GRRP
154055105584.54.5412
605105584.54.5424
805105584.54.5430
1005105584.54.5440
1205105584.54.5460
20608 10515779.55.55.5524
80515779.55.55.5530
100515779.55.55.5540
120515779.55.55.5560
150515779.55.55.5590
200515779.55.55.55140
258010 12 155201010116.56.5630
1005201010116.56.5640
1205201010116.56.5660
1505201010116.56.5690
2005201010116.56.56140
308012 15 2082510101499830
10082510101499840
12082510101499860
15082510101499890
200825101014998140
[ ! ]*15ー120ー5の取付ボルト穴数は3コになります。

型番リスト

表示件数

幅 B

(mm)

全長 A

(mm)

高さ S

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
40 ~ 120
5
10
1個
20
60 ~ 200
8 ~ 10
10
1個
25
80 ~ 200
10 ~ 15
10
1個
30
80 ~ 200
12 ~ 20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

ガイドレールで最も一般的な規格です。S45C・高力黄銅合金・樹脂タイプなどの各種材質をラインナップ。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
¥基準単価
TypeBGRRP
(樹脂タイプ)
GRRP
15401,170
601,280
801,400
1001,630
1201,870
20601,280
801,520
1001,870
1202,100
1502,220
2002,680
25801,750
1002,100
1202,450
1502,920
2003,500
30802,100
1002,450
1202,920
1503,500
2004,200
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常+3日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
 
大 口
出荷日
+3日目出荷数量
20~50
[ ! ]ストーク対応なし


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■超高分子量ポリエチレンの特性値は、こちらの超高分子量ポリエチレンスタンダードの項をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドレール 樹脂タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
スライドブロックのガイド用
5
満足度:5.0
本来なら図面を描いて業者に製作してもらうレベルの部品なので型式購入で短期間で入手できるのが便利です
0人が参考にしています。
アルミフレームをスライドさせるためのガイド
4
満足度:4.0
8個使用中衝撃により破損しました。変形を確認して4つ交換しましたが、全部交換するべきでした。 ザグリ穴はトルクをかけると...もっと読む
0人が参考にしています。
スライドする板の下支えガイドレール
4
満足度:4.0
幅B=30,材質ポリエチレンのガイドレールを購入,上板の下側に2本取り付けえ,板厚15mmのS50C板を上板の下でスライ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドレール 樹脂タイプ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
ガイドレール スチール油溝付タイプ
ガイドブロック
ガイドブロック用カバー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--2,420 ----
通常出荷日3日目8日目在庫品1日目5日目5日目5日目
種類レールレールレールレールブロックブロック
材質樹脂系金属系金属系金属系金属系金属系
材質(詳細)超高分子量ポリエチレン高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込S45C相当S45C相当S45C
表面処理無し無し無し硬化処理 無電解ニッケルメッキ硬化処理 無電解ニッケルメッキ(研磨後メッキ)硬化処理 無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄なしなしなし---

無給油ガイドレール・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング