17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 全長 A(mm)

    ~mm
  • 高さ S(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガイドレール 無給油銅合金タイプ

通常単価(税別)
2,42027,720
税込単価
2,66230,492
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ガイドレールで最も一般的な規格です。S45C・高力黄銅合金・樹脂タイプなどの各種材質をラインナップ。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


A30~120
 
A120(B≦15の時のみ)
A150~300
 
 
 
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
無給油
銅合金
GRMZ高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込


規格表

型式AS
GRMZ20
10010
型式A
選択
S
選択
WTXYd1d2h
TypeB
(無給油銅合金タイプ)
GRMZ
154055105584.54.5
605105584.54.5
805105584.54.5
1005105584.54.5
1205105584.54.5
1505105584.54.5
20608 10515779.55.55.5
80515779.55.55.5
100515779.55.55.5
120515779.55.55.5
150515779.55.55.5
200515779.55.55.5
258010 12 155201010116.56.5
1005201010116.56.5
1205201010116.56.5
1505201010116.56.5
2005201010116.56.5
2505201010116.56.5
308012 15 2082510101499
10082510101499
12082510101499
15082510101499
20082510101499
30082510101499
[ ! ]*15ー120ー5の取付ボルト穴数は3コになります。

型番リスト

表示件数

幅 B

(mm)

全長 A

(mm)

高さ S

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
40
5
10
1個
15
60
5
10
1個
15
80
5
10
1個
15
100
5
10
1個
15
120
5
10
1個
15
150
5
10
1個
20
60
8
10
1個
20
60
10
10
1個
20
80
8
10
1個
20
80
10
10
1個
20
100
8
10
1個
20
100
10
10
1個
20
120
8
10
1個
20
120
10
10
1個
20
150
8
10
1個
20
150
10
10
1個
20
200
8
10
1個
20
200
10
10
1個
25
80
10
10
1個
25
80
12
10
1個
25
80
15
10
1個
25
100
10
10
1個
25
100
12
10
1個
25
100
15
10
1個
25
120
10
10
1個
25
120
12
10
1個
25
120
15
10
1個
25
150
10
10
1個
25
150
12
10
1個
25
150
15
10
1個
25
200
10
10
1個
25
200
12
10
1個
25
200
15
10
1個
25
250
10
10
1個
25
250
12
10
1個
25
250
15
10
1個
30
80
12
10
1個
30
80
15
10
1個
30
80
20
10
1個
30
100
12
10
1個
30
100
15
10
1個
30
100
20
10
1個
30
120
12
10
1個
30
120
15
10
1個
30
120
20
10
1個
30
150
12
10
1個
30
150
15
10
1個
30
150
20
10
1個
30
200
12
10
1個
30
200
15
10
1個
30
200
20
10
1個
30
300
12
10
1個
30
300
15
10
1個
30
300
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,410
( 4,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,130
( 5,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,260
( 6,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,530
( 3,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,370
( 4,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,370
( 4,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,320
( 5,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,320
( 5,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,160
( 6,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,160
( 6,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,870
( 8,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,870
( 8,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,220
( 10,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,220
( 10,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,470
( 8,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,470
( 8,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,470
( 8,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,740
( 9,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,540
( 10,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,540
( 10,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,540
( 10,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,180
( 14,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,180
( 14,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,180
( 14,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,330
( 19,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,330
( 19,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,330
( 19,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,100
( 8,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,100
( 8,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,100
( 8,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,030
( 11,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,030
( 11,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,030
( 11,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,830
( 13,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,830
( 13,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,830
( 13,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,520
( 13,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,520
( 13,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,520
( 13,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,070
( 17,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,070
( 17,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,070
( 17,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,720
( 30,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,720
( 30,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,720
( 30,492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ガイドレールで最も一般的な規格です。S45C・高力黄銅合金・樹脂タイプなどの各種材質をラインナップ。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
¥基準単価
TypeBGRMZ
(無給油銅合金タイプ)
GRMZ
15402,050
602,550
802,990
1003,730
1204,340
1505,300
20602,990
803,690
1004,500
1205,210
1506,660
2007,810
25805,190
1006,320
1207,400
1508,070
20011,160
25014,670
30806,850
1008,490
12010,010
15010,590
20013,600
30023,460
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051〜
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 
大 口
出荷日
+3日目出荷数量
20~50
[ ! ]ストーク対応なし


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドレール 無給油銅合金タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
SS400ブロックのスライドとして使用
3
満足度:3.0
オイレス工業の同形状の物は現在納期がかかる為こちらを選定。 入手性はとても良いが、T寸、S寸のもっと大きい物があったら便...もっと読む
1人が参考にしています。
プレス金型用 摺動部
5
満足度:5.0
プレス金型の摺動部に使用しました。 他社で取り扱いがない部品の為、こちらで購入しましたが、価格、納期共に満足しております...もっと読む
0人が参考にしています。
成形型の摺動部に使用
5
満足度:5.0
成形型の摺動部に使用しています。本品は摺動部に使用している関係でどうしても摩耗が生じますので、数か月おきに交換することが...もっと読む
0人が参考にしています。
設備製作
5
満足度:5.0
一般的なガイドレールで使用頻度は高いです。 銅合金で耐久性も問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
プレスとして
3
満足度:3.0
以前はオイレス工業や大同メタル工業などを使っていましたので、比較をしました。ミスミは入手性がよかったです。ボールにするか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
ガイドレール 樹脂タイプ
ガイドレール スチール油溝付タイプ
ガイドブロック
ガイドブロック用カバー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,420------
通常出荷日在庫品1日目8日目3日目5日目5日目5日目
種類レールレールレールレールブロックブロック
材質金属系金属系樹脂系金属系金属系金属系
材質(詳細)高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込超高分子量ポリエチレンS45C相当S45C相当S45C
表面処理無し無し無し硬化処理 無電解ニッケルメッキ硬化処理 無電解ニッケルメッキ(研磨後メッキ)硬化処理 無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄なしなしなし---

無給油ガイドレール・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング