メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・片端面をおねじ加工したミニュチュアボールガイト用シャフトです。

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
| 片端おねじタイプ | BGEP | SUJ2 | 58HRC〜 |
| 型式 | − | L |
| BGEP5 | − | 70 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | F | B | M (並目) | 規格有無 | ||||
| Type | D | 軸径公差 | BGEP | ||||||
| L40〜50 | L51〜100 | L101〜150 | |||||||
| BGEP | 5 | 0 − 0.005 | 40〜90 | 4 | 6 | M3 | ● | ● | − |
| 6 | 0 − 0.005 | 4 | 6 | M3 | ● | ● | − | ||
| 8 | 0 − 0.005 | 40〜150 | 5 | 8 | M4 | ● | ● | ● | |
| 10 | 0 − 0.005 | 5 | 10 | M5 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 0 − 0.005 | 5 | 12 | M6 | ● | ● | ● | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
【特長】・片端面をおねじ加工したミニュチュアボールガイト用シャフトです。
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| Type | D | BGEP | ||
| L40〜50 | L51〜100 | L101〜150 | ||
| BGEP | 5 | 580 | 840 | - |
| 6 | 650 | 910 | - | |
| 8 | 750 | 950 | 1,020 | |
| 10 | 760 | 970 | 1,070 | |
| 12 | 790 | 1,000 | 1,100 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ コンパクトストレートタイプ
4.5通常価格(税別):840円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):820円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダコンパクトタイプ
5通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレートタイプ
4.3
ミスミ
ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工両端めねじタイプ
4.5通常価格(税別):820円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ
4
ミスミ
ミニュチュアボールガイト用シャフト ストレートタイプ
0
ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ フランジ付スタンダードタイプ
5通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート片端めねじパイプタイプ
5