17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シャフト・ブッシュ材質

  • シャフト外径D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [40-150/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    【特長】・片端面をめねじ加工したミニュチュアボールガイト用シャフトです。

    • 本商品の通常納期は、規定数量内でのご注文に限ります。
      同一型式商品に対して、複数明細でご注文を頂いた後、合計数量が規定数量を超過した際に改めて納期のご連絡を致します。
      在庫状況により納期遅延となる可能性があるため、各明細で事前にお見積依頼くださいますようお願い申し上げます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ 外形図
    片端めねじタイプ
    BGDP
    Type
    [ M ]材質
    [ H ]硬度
    片端めねじタイプ
    BGDP
    SUJ2
    58HRC~
    SSBGDP
    SUS440C相当
    56HRC~

    規格表

    型式L
    BGDP570
    型式
    L
    M
    規格有無
    Type
    D
    軸径公差
    指定1mm単位
    (並目)
    BGDP
    SSBGDP
     
     
    L40~50
    L51~100
    L101~150
    L40~50
    L51~100
    L101~150
    BGDP
    SSBGDP
    5
     0
    40~90
    M3
    -
    -

    -0.005

    6
     0
    M3
    -
    -
    -0.005
    8
     0
    40~150
    M4
    -0.005
    10
     0
    M5
    -0.005
    12
     0
    M6
    -0.005

    型番リスト

    表示件数

    シャフト・ブッシュ材質

    シャフト外径D

    (φ)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    SUJ2
    5
    40 ~ 90
    10
    1個
    SUJ2
    6
    40 ~ 90
    10
    1個
    SUJ2
    8
    40 ~ 150
    10
    1個
    SUJ2
    10
    40 ~ 150
    10
    1個
    SUJ2
    12
    40 ~ 150
    10
    1個
    SUS440C相当
    5
    40 ~ 90
    10
    1個
    SUS440C相当
    6
    40 ~ 90
    10
    1個
    SUS440C相当
    8
    40 ~ 150
    10
    1個
    SUS440C相当
    10
    40 ~ 150
    10
    1個
    SUS440C相当
    12
    40 ~ 150
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・片端面をめねじ加工したミニュチュアボールガイト用シャフトです。

    ご注意

    • 本商品の通常納期は、規定数量内でのご注文に限ります。
      同一型式商品に対して、複数明細でご注文を頂いた後、合計数量が規定数量を超過した際に改めて納期のご連絡を致します。
      在庫状況により納期遅延となる可能性があるため、各明細で事前にお見積依頼くださいますようお願い申し上げます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式
    ¥基準単価
    Type
    D
    BGDP
    SSBGDP
    L40~50
    L51~100
    L101~150
    L40~50
    L51~100
    L101~150
    BGDP
    SSBGDP
    5
    550
    800
    890
    1,290
    6
    580
    820
    1,000
    1,410
    8
    660
    850
    910
    1,150
    1,450
    1,570
    10
    670
    860
    960
    1,170
    1,490
    1,650
    12
    700
    890
    990
    1,210
    1,530
    1,700
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1415~1920~5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     2 日目出荷
        ご注文締切 
    ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

    ストークA

    翌日出荷500円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    -精度基凖-
    D部真円度 0.004以下(焼きなまし範囲を除く)

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ
    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ
    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端おねじタイプ
    【クリーン洗浄品】ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ
    【クリーン洗浄品】ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ
    ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工片端おねじ片端めねじタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-----820 -
    通常出荷日2日目2日目〜2日目5日目5日目2日目
    販売形態シャフトシャフトシャフトシャフトシャフトシャフト
    シャフト形状片端めねじタイプ片端めねじパイプタイプ片端おねじタイプ片端めねじタイプ片端めねじパイプタイプ片端おねじ・片端めねじタイプ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールガイドカテゴリの売れ筋ランキング