メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 部品 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
| シャフト ブッシュ | SUJ2 | 58HRC〜 |
| 部品 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
| ボールリテーナ | C3604 | − |
| ボール | SUJ2 | 58HRC〜 |
| 止め輪 | ばね用鋼 | 44HRC〜 |
| 型式 | − | L |
| BGSTA5 | − | 72 |
| 型式 | L指定1mm単位 | Y | F | D1 | M(並目) | d | 最大ストロークmm | 規格有無 | |||||
| Type | D | 軸径公差 | BGSTA | ||||||||||
| 外径公差 | L40〜50 | L51〜100 | L101〜150 | ||||||||||
| BGSTA | 5 | 0 −0.005 | 40〜90 | 17 | 6 | 10 | 0 −0.006 | M3 | 7 | 13 | ● | ● | − |
| 6 | 0 −0.005 | 19 | 7 | 11 | 0 −0.011 | M3 | 8 | 15 | ● | ● | − | ||
| 8 | 0 −0.005 | 40〜150 | 25 | 8 | 13 | 0 −0.011 | M4 | 10 | 24 | ● | ● | ● | |
| 10 | 0 −0.005 | 30 | 10 | 16 | 0 −0.011 | M5 | 12 | 30 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 0 −0.005 | 32 | 11 | 18 | 0 −0.011 | M6 | 14 | 32 | ● | ● | ● | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
ボールを利用した転がり運動で、直動運動と回転運動が可能です。ブッシュ内部に止め輪が付いている為、ボールスライダーが脱落しない規格です。
| 型式 | ¥基準単価 | |||
| Type | D | BGSTA | ||
| L40〜50 | L51〜100 | L101〜150 | ||
| BGSTA | 5 | 2,210 | 2,550 | - |
| 6 | 2,770 | 3,360 | - | |
| 8 | 2,810 | 3,470 | 3,510 | |
| 10 | 3,400 | 3,640 | 3,700 | |
| 12 | 3,870 | 4,150 | 4,170 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||
| L | 30~120 | 121~150 |
| 公差 | ±0.3 | ±0.5 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ コンパクトストレートタイプ
4.5通常価格(税別):840円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):820円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレートタイプ
4.3
ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ
4
ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダコンパクトタイプ
5通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイト用シャフト ストレートタイプ
0
ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ フランジ付スタンダードタイプ
5通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート片端めねじパイプタイプ
5
日本トムソン
ストロークロータリブッシング STシリーズ
4通常価格(税別):2,111円~