17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • シャフト外径D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [40-150/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ミニュチュアボールガイドセット ストレートタイプ 止め輪付

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    ボールを利用した転がり運動で、直動運動と回転運動が可能です。ブッシュ内部に止め輪が付いている為、ボール...

    詳細を確認
    • 本商品の通常納期は、規定数量内でのご注文に限ります。
      同一型式商品に対して、複数明細でご注文を頂いた後、合計数量が規定数量を超過した際に改めて納期のご連絡を致します。
      在庫状況により納期遅延となる可能性があるため、各明細で事前にお見積依頼くださいますようお願い申し上げます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    シャフト:ストレートタイプ
    BGSTZ

    面性状記号はこちらを参照
    部品[ M ]材質[ H ]硬度
    シャフト
    ブッシュ
    SUJ258HRC〜
     
    部品[ M ]材質[ H ]硬度
    ボールリテーナC3604
    ボールSUJ258HRC〜
    止め輪ばね用鋼44HRC〜

    規格表

    型式L
    BGSTZ572
    型式L指定1mm単位YFD1d最大ストロークmm規格有無
    TypeD軸径公差BGSTZ
     外径公差L40〜50L51〜100L101〜150
    BGSTZ50
    −0.005
    40〜90176100
    −0.006
    713
    60
    −0.005
    197110
    −0.011
    815
    80
    −0.005
    40〜150258130
    −0.011
    1024
    100
    −0.005
    3010160
    −0.011
    1230
    120
    −0.005
    3211180
    −0.011
    1432

    型番リスト

    表示件数

    シャフト外径D

    (φ)

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    5
    40 ~ 90
    10
    1個
    6
    40 ~ 90
    10
    1個
    8
    40 ~ 150
    10
    1個
    10
    40 ~ 150
    10
    1個
    12
    40 ~ 150
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ボールを利用した転がり運動で、直動運動と回転運動が可能です。ブッシュ内部に止め輪が付いている為、ボールスライダーが脱落しない規格です。

    ご注意

    • 本商品の通常納期は、規定数量内でのご注文に限ります。
      同一型式商品に対して、複数明細でご注文を頂いた後、合計数量が規定数量を超過した際に改めて納期のご連絡を致します。
      在庫状況により納期遅延となる可能性があるため、各明細で事前にお見積依頼くださいますようお願い申し上げます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式¥基準単価
    TypeDBGSTZ
    L40〜50L51〜100L101〜150
    BGSTZ51,8101,940
    62,4702,660
    82,5102,6902,740
    103,0903,2003,240
    123,6103,6603,740
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~1415~1920~5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     2 日目出荷
     ご注文締切 
    ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら
    ストークA翌日出荷500円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    -精度基凖-
    D部真円度 0.004以下(焼きなまし範囲を除く)

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニュチュアボールガイドセット ストレートタイプ 止め輪付のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    生産設備
    4
    満足度:4.0
    生産設備に使いました。 機能的にも問題なく、その後も不具合もほとんどないので安心して採用しやすいです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニュチュアボールガイドセット ストレートタイプ 止め輪付
    ミニュチュアボールガイドセット 片端めねじ中空タイプ 止め輪付
    ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレートタイプ
    ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート片端めねじパイプタイプ
    ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ
    【クリーン洗浄品】ミニュチュアボールガイト用シャフト ストレートタイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目〜2日目〜5日目
    販売形態セットセットセットセットセットシャフト
    シャフト形状ストレートタイプ片端めねじパイプタイプストレートタイプ片端めねじパイプタイプ両端めねじタイプストレートタイプ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボールガイドカテゴリの売れ筋ランキング