17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セットカラー【セパレートタイプ】ねじインサート付-アルミ-

通常単価(税別)
1,1202,050
税込単価
1,2322,255
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミは、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



■セパレートタイプ

*D8~D25:C0.5
D30:C1

セットカラーセパレートタイプ ねじインサート入り アルミタイプ 外形図
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品ねじインサ−ト材質
セパレ−トタイプ
SCNPAH2000系アルミ合金六角穴付ボルト[ M ]SUS304相当
2本
SUS304


規格表

型式B
SCNPAH2010
型式B
選択
D1M
(並目)
(d)RWXY
TypeD

ねじインサ−ト入り

(セパレ−トタイプ)
SCNPAH
8825M33.231.575
101030M44.23.751.595
1230M44.23.751.5105
1534M44.23.751.511.56
1635M55.34.51.5126
2040M55.34.51.5147
251245M55.34.51.5177
301555M66.361.52010
[ ! ](d)の寸法は、ねじインサート挿入時の外径のねじ山の筋が残ります。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

(mm)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
8
25
10
1個
10
10
30
10
1個
12
10
30
10
1個
15
10
34
10
1個
16
10
35
10
1個
20
10
40
10
1個
25
12
45
10
1個
30
15
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

アルミは、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を向上します。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B
選択
¥基準単価
TypeDSCNPAH

ねじインサ−ト入り

(セパレ−トタイプ)
SCNPAH
881,070
10101,130
121,160
151,190
161,210
201,330
25121,510
30151,950
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~3940~4950~99100~
値引率基準単価5%10%23%お見積り
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セットカラー【セパレートタイプ】ねじインサート付-アルミ-のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
シャフトの固定
5
満足度:5.0
アルミは軽くていいんですがネジを締め込むと鉄より弱いので、インサート入りは心配なく締め付けられるのでいいですね。
0人が参考にしています。
冶具の部品
5
満足度:5.0
価格も安く納期も早いので大変助かります。寸法も出ているので問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
可動補助用の部品として
5
満足度:5.0
可動補助用の部品として使用しました。剛性がありますので色々なシーンにつかえて便利です。
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な市販の部品はミスミのHPから探して注文ています、金額・納期が明確で助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セットカラー【セパレートタイプ】ねじインサート付-アルミ-
セットカラー【スリットタイプ】ねじインサート付-アルミ-
【クリーン洗浄品】セットカラーセパレートタイプ ねじインサート入り アルミタイプ
【クリーン洗浄品】セットカラースリット ねじインサート入り アルミタイプ
セットカラー【スリットタイプ】ねじインサート付-樹脂-
【クリーン洗浄品】セットカラー 内ねじ付 止めねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,120-820 ---760 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし該当なし--絶縁性 / 非磁性-
締結方法セパレートスリットセパレートスリットスリット止めねじ
仕様スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード内ねじ付
材質2000系アルミ合金2000系アルミ合金2000系アルミ合金2000系アルミ合金樹脂-
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし-
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング