メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
アルミは、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を...
詳細を確認■スリットタイプ
*D8~D25:C0.5
D30:C1

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | ねじインサ−ト材質 |
| スリットタイプ | ||||
| SCSAH | 2000系アルミ合金 | - | 六角穴付ボルト[ M ]SUS304相当 1本 | SUS304 |
| 型式 | − | B |
| SCSAH20 | − | 10 |
| 型式 | B 選択 | D1 | M (並目) | (d) | R | W | X | Y | (Z) | |
| Type | D | |||||||||
| ねじインサ−ト入り (スリットタイプ) SCSAH | 8 | 8 | 25 | M3 | 3.2 | 3 | 1.5 | 7 | 5 | 7 |
| 10 | 10 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 8 | |
| 12 | 30 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 9 | ||
| 15 | 34 | M4 | 4.2 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 10 | ||
| 16 | 35 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 11 | ||
| 20 | 40 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 13 | ||
| 25 | 12 | 45 | M5 | 5.3 | 4.5 | 1.5 | 17 | 7 | 16 | |
| 30 | 15 | 55 | M6 | 6.3 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 18 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
850円 ( 935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
880円 ( 968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,010円 ( 1,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,520円 ( 1,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミは、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を向上します。
| 型式 | B 選択 | ¥基準単価 | |
| Type | D | SCSAH | |
| ねじインサ−ト入り (スリットタイプ) SCSAH | 8 | 8 | 780 |
| 10 | 10 | 780 | |
| 12 | 810 | ||
| 15 | 840 | ||
| 16 | 860 | ||
| 20 | 960 | ||
| 25 | 12 | 1,040 | |
| 30 | 15 | 1,450 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~30 | 31~39 | 40~49 | 50~99 | 100~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ
4.6通常価格(税別):60円~

ミスミ
セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
セットカラー スリット 2ホール/2タップ タイプ
4.7通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】ベアリング固定用
4.9通常価格(税別):580円~

ミスミ
セットカラー セパレートタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】ベアリング固定用
4.7通常価格(税別):260円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト セパレートタイプ
4.6通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト スリットタイプ
4.4通常価格(税別):870円~

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 2ホール/4ホール/2タップ/4タップ タイプ
4.6通常価格(税別):200円~