メカニカル部品技術窓口
樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を向...
詳細を確認■セパレートタイプ
*D8~D25:C0.5
D30:C1

| Type | [ M ]材質 | 色 | 使用雰囲気温度 | [ A ]付属品 | ねじインサ−ト材質 |
| セパレ−トタイプ | |||||
| SCSPP | ポリアセタ−ル | 白 | −45℃〜95℃ | 六角穴付ボルト[ M ]SUS304相当 2本 | SUS304 |
| SCSPM | MCナイロン | アイボリ− | −40℃〜120℃ |
| 型式 |
| SCSPP12 |
| 型式 | B | D1 | M (並目) | d | R | W | X | Y | ||
| Type | D | |||||||||
| ねじインサ−ト入り (セパレートタイプ) SCSPP SCSPM | 8 | ±0.2 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
| 10 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | |
| 12 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | |
| 15 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
| 16 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
| 20 | ±0.2 | 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | |
| 25 | ±0.2 | 15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | |
| 30 | ±0.2 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,190円 ( 2,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,310円 ( 2,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を向上します。セパレートタイプのため作業性に優れます。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | SCSPP | SCSPM |
| ねじインサ−ト入り (セパレートタイプ) SCSPP SCSPM | 8 | 1,300 | 1,400 |
| 10 | 1,300 | 1,400 | |
| 12 | 1,340 | 1,440 | |
| 15 | 1,500 | 1,580 | |
| 16 | 1,530 | 1,610 | |
| 20 | 1,750 | 1,900 | |
| 25 | 2,030 | 2,190 | |
| 30 | 2,310 | 2,460 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~30 | 31~39 | 40~49 | 50~99 | 100~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ
4.6通常価格(税別):60円~

ミスミ
セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
セットカラー スリット 2ホール/2タップ タイプ
4.7通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー セパレートタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】ベアリング固定用
4.9通常価格(税別):580円~

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】ベアリング固定用
4.7通常価格(税別):260円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト セパレートタイプ
4.6通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト スリットタイプ
4.4通常価格(税別):870円~

ミスミ
セットカラー ウレタン付 スリットタイプ
4.6通常価格(税別):590円~