メカニカル部品技術窓口
樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を向...
詳細を確認■スリットタイプ
*D8~D25:C0.5
D30:C1

| Type | [ M ]材質 | 色 | 使用雰囲気温度 | [ A ]付属品 | ねじインサ−ト材質 |
| スリットタイプ | |||||
| SCSPH | ポリアセタ−ル | 白 | −45℃〜95℃ | 六角穴付ボルト[ M ]SUS304相当 1本 | SUS304 |
| SCSMH | MCナイロン | アイボリ− | −40℃〜120℃ | ||
| SCSPO | ポリアセタ−ル | 白 | −45℃〜95℃ | なし |
| 型式 |
| SCSPH12 |
| 型式 | B | D1 | M (並目) | d | R | W | X | Y | ||
| Type | D | |||||||||
| ねじインサ−ト入り (スリットタイプ) SCSPH SCSMH | 8 | ±0.2 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
| 10 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | |
| 12 | ±0.2 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | |
| 15 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
| 16 | ±0.2 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | |
| 20 | ±0.2 | 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 15 | 8 | |
| 25 | ±0.2 | 15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | |
| 30 | ±0.2 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | |
| 型式 | B | D1 | d | M (並目) | R | W | X | Y | ||
| Type | D | |||||||||
| ねじインサートなし (スリットタイプ) SCSPO | 10 | ±0.1 | 12 | 28 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 |
| 12 | ±0.1 | 12 | 30 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 10 | 6 | |
| 13 | ±0.1 | 12 | 30 | 4.5 | M4 | 3.75 | 1.5 | 10 | 6 | |
| 15 | ±0.1 | 15 | 40 | 5.5 | M5 | 4.5 | 1.5 | 13 | 8 | |
| 16 | ±0.1 | 15 | 40 | 5.5 | M5 | 4.5 | 1.5 | 13 | 8 | |
| 20 | ±0.1 | 15 | 49 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 16 | 8 | |
| 25 | ±0.1 | 15 | 54 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 20 | 6 | |
| 30 | ±0.1 | 15 | 60 | 5.5 | M5 | 5 | 1.5 | 21.5 | 8 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,490円 ( 1,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,070円 ( 2,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,340円 ( 2,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,220円 ( 1,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,410円 ( 1,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,190円 ( 2,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
990円 ( 1,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。ねじインサート入りにより、ねじ部の機械的強度を向上します。
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | SCSPH | SCSMH |
| ねじインサ−ト入り (スリットタイプ) SCSPH SCSMH | 8 | 1,180 | 1,280 |
| 10 | 1,180 | 1,280 | |
| 12 | 1,220 | 1,320 | |
| 15 | 1,380 | 1,460 | |
| 16 | 1,410 | 1,490 | |
| 20 | 1,630 | 1,780 | |
| 25 | 1,910 | 2,070 | |
| 30 | 2,190 | 2,340 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | D | SCSPO |
| ねじインサートなし (スリットタイプ) SCSPO | 10 | 760 |
| 12 | 790 | |
| 13 | 810 | |
| 15 | 840 | |
| 16 | 860 | |
| 20 | 870 | |
| 25 | 990 | |
| 30 | 1,060 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~30 | 31~39 | 40~49 | 50~99 | 100~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】スタンダード
4.6通常価格(税別):60円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】スタンダード
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
セットカラー【セパレートタイプ】スタンダード
4.6通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】側面取付穴付-2ホール・2タップ-
4.7通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】ベアリング固定用
4.9通常価格(税別):580円~

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】ベアリング固定用
4.7通常価格(税別):260円~

ミスミ
セットカラー【セパレートタイプ】ーDカットー
4.6通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】Dカット
4.4通常価格(税別):870円~

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】側面取付穴付-2ホール・2タップ/4ホール・4タップ-
4.6通常価格(税別):200円~