17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-

通常単価(税別)
128,200265,300
税込単価
141,020291,830
通常出荷日:5日目

豊富なサイズ展開とワークディスタンスを取り揃えたゴニオステージです。 回転中心(単軸:50/68/70...

詳細を確認
  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外対象となります。
  • □38mmステッピングモータ生産終了に伴い、一部ステージのモータ仕様が変更になります。
    対象型番および変化点は、□38mmステッピングモータ付きステージの規格廃止と後継品についてを参照ください。
    後継品販売開始は2020年4月24日から、現行品販売終了は2020年12月末受注分までとなります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

GMPG50
GMPG70
50-50
50-68
70-70
70-96
50-86
 
70-122
 
GMPWG50
GMPWG70
 
70-70
 
50-50
50-68
 
70-96
詳細寸法はCADデータでご確認ください。
図版のセンサカバー位置はL(正勝手)です。
材  質 GMPG50/GMPWG50 黄銅、青銅
GMPG70/GMPWG70 アルミ合金
表面処理 GMPG50/GMPWG50 ニッケルクロムメッキ
GMPG70/GMPWG70 白アルマイト
付属品 GMPG50/GMPWG50:SCB3-6 4本
GMPG70/GMPWG70:SCB4-8 4本

規格表

型式センサモータケーブル
GMPG5050LAGN
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式センサモータケーブル機械規格精度規格¥基準単価
TypeNo.ステージ面
(mm)
移動量(°)
上軸/下軸
自重
(kg)
モーメント剛性("/N・cm)
ピッチングヨーイングローリング
GMPG50-50LA(正勝手)
RA(勝手違い)
G
(高分解能)
N(ケーブルなし、別売)
ケーブルは別売です。
別売のケーブルについては
こちらをご参照ください。
50×50±10°0.80.420.160.23132,700
50-68±8°
50-86±6°
70-7070×70±9°1.00.170.060.06128,200
70-96±7°
70-122±5°
GMPWG50-5050×50±10°/±8°1.50.650.330.65265,300
50-68±8°/±6°
70-7070×70±9°/±7°2.00.230.120.23259,000
70-96±7°/±5°

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

最小分解能(角度)

(deg)

材質

テーブル長さ

(mm)

テーブル幅

(mm)

表面処理

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

回転中心高さ

(mm)

センサ選択

RoHS?最小発注数量
0.001559
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
29.4
50
L(正勝手)
10
1個
0.001559
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
29.4
50
R(勝手違い)
10
1個
0.0012
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
29.4
68
L(正勝手)
10
1個
0.0012
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
29.4
68
R(勝手違い)
10
1個
0.00096
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
29.4
86
L(正勝手)
10
1個
0.00096
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
29.4
86
R(勝手違い)
10
1個
0.001532
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
49
70
L(正勝手)
10
1個
0.001532
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
49
70
R(勝手違い)
10
1個
0.001196
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
49
96
L(正勝手)
10
1個
0.001196
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
49
96
R(勝手違い)
10
1個
0.00096
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
49
122
L(正勝手)
10
1個
0.00096
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
49
122
R(勝手違い)
10
1個
0.001559/0.0012
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
23.5
50
L(正勝手)
10
1個
0.001559/0.0012
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
23.5
50
R(勝手違い)
10
1個
0.0012/0.00096
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
23.5
68
L(正勝手)
10
1個
0.0012/0.00096
黄銅、りん青銅
50
50
ニッケルクロムメッキ
5~30
23.5
68
R(勝手違い)
10
1個
0.001532/0.001196
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
41.2
70
L(正勝手)
10
1個
0.001532/0.001196
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
41.2
70
R(勝手違い)
10
1個
0.001196/0.00096
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
41.2
96
L(正勝手)
10
1個
0.001196/0.00096
アルミ
70
70
白アルマイト
30.1~50
41.2
96
R(勝手違い)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,700
( 145,970 )
5日目
132,700
( 145,970 )
5日目
132,700
( 145,970 )
5日目
132,700
( 145,970 )
5日目
132,700
( 145,970 )
5日目
132,700
( 145,970 )
5日目
128,200
( 141,020 )
5日目
128,200
( 141,020 )
5日目
128,200
( 141,020 )
5日目
128,200
( 141,020 )
5日目
128,200
( 141,020 )
5日目
128,200
( 141,020 )
5日目
265,300
( 291,830 )
5日目
265,300
( 291,830 )
5日目
265,300
( 291,830 )
5日目
265,300
( 291,830 )
5日目
259,000
( 284,900 )
5日目
259,000
( 284,900 )
5日目
259,000
( 284,900 )
5日目
259,000
( 284,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

豊富なサイズ展開とワークディスタンスを取り揃えたゴニオステージです。 回転中心(単軸:50/68/70/86/96/122、2軸:50/68/70/96)

ご注意

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外対象となります。
  • □38mmステッピングモータ生産終了に伴い、一部ステージのモータ仕様が変更になります。
    対象型番および変化点は、□38mmステッピングモータ付きステージの規格廃止と後継品についてを参照ください。
    後継品販売開始は2020年4月24日から、現行品販売終了は2020年12月末受注分までとなります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-:関連画像
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~34~
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、コチラをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■共通仕様
TypeGMPGGMPWG
軸数1軸2軸
No.50-5050-6850-8670-7070-9670-12250-5050-6870-7070-96
送り方式(減速比)ウォームギヤ(1/231)ウォームギヤ(1/300)ウォームギヤ(1/375)ウォームギヤ(1/235)ウォームギヤ(1/301)ウォームギヤ(1/375)上軸:ウォームギヤ(1/231)
下軸:ウォームギヤ(1/300)
上軸:ウォームギヤ(1/300)
下軸:ウォームギヤ(1/375)
上軸:ウォームギヤ(1/235)
下軸:ウォームギヤ(1/301)
上軸:ウォームギヤ(1/301)
下軸:ウォームギヤ(1/375)
ガイドクロスローラガイド
ステージ高さ18±0.2mm26±0.2mm36±0.4mm52±0.4mm
回転中心高さ50±0.2mm68±0.2mm86±0.2mm70±0.2mm96±0.2mm122±0.2mm50±0.4mm68±0.4mm70±0.4mm96±0.4mm
回転中心振れ精度0.01mm以内
分解能
(パルス)
Full時 上側0.001559°0.0012°0.00096°0.001532°0.001196°0.00096°0.001559°0.0012°0.001532°0.001196°
Full時 下側0.0012°0.00096°0.001196°0.00096°
最大速度上側7.8°/sec[5khz]6°/sec[5khz]4.8°/sec[5khz]7.6°/sec[5khz]6°/sec[5khz]4.8°/sec[5khz]7.8°/sec[5khz]6°/sec[5khz]7.6°/sec[5khz]6°/sec[5khz]
下側6°/sec[5khz]4.8°/sec[5khz]6°/sec[5khz]4.8°/sec[5khz]
繰り返し位置決め精度±0.005°以内±0.003°以内±0.005°以内±0.003°以内
耐荷重29.4N49N23.5N41.2N
ロストモーション0.01°以内0.06°以内0.01°以内0.006°以内
■電気仕様
型式GMP(W)G50GMP(W)G70
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター㈱)
型式PK544PMB-C18(□42mm)
ステップ角度0.36°
コネクタ型式HR10A-10R-12P(73)(ヒロセ電機㈱)
受側適合コネクタHR10A-10P-12S(73)(ヒロセ電機㈱)
センサリミットセンサ
OG1センサ
OG2センサ
型式フォトマイクロセンサ EE-SX4320(オムロン(株))
電源電圧DC5~24V ±10%
消費電流合計60mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 8mA以下
残留電圧0.3V以下(負荷電流2mA時)
出力ロジック検出(遮光時):出力トランジスタOFF(非導通)
■コネクタピン配列       ■配置図
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-:関連画像
■タイミングチャート
(単位: mm)   CW方向CCW方向
移動量(deg)座標基準CWリミット原点両端ストローク中心反端面CCWリミット
50-50原点復帰位置10.301.910.3
50-68原点復帰位置8.301.58.3
50-86原点復帰位置6.301.26.3
70-70原点復帰位置9.302.19.3
70-96原点復帰位置7.301.67.3
70-122原点復帰位置5.301.35.3
[ ! ]原点復帰はMSCTL102/112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ4を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5deg程度の寸法誤差が生じることがあります。
[ ! ]原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□50・□70-
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
【自動】ゴニオ ボールねじ式 -ステージ面□60□70-
【エコノミーシリーズ】 自動ゴニオステージ ボール式 一軸
【エコノミーシリーズ】 自動ゴニオステージ ボール式 二軸
モータレス 1軸ゴニオステージ ウォームタイプ(KGW)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ駿河精機
通常価格128,200-122,000 -146,900 -98,190 -119,172 -173,344 -
通常出荷日5日目5日目5日目19日目〜19日目〜6日目
種類ゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージゴニオステージ
モータ・モータ特性5相ステッピングモータ高分解能5相ステッピングモータ5相ステッピングモータ2相ステッピングモータ2相ステッピングモータ-
ガイドクロスローラクロスローラクロスローラクロスローラクロスローラクロスローラガイド
テーブル送り方式ウォームギアウォームギアボールねじボールねじボールねじウォームギア
透過穴(テーブルセンター穴)なしなしなし---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング