メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
豊富なサイズ展開とワークディスタンスを取り揃えたゴニオステージです。 回転中心(単軸:40/50/60...
詳細を確認



| 型式 | − | センサ | − | ケーブル |
| GMPG40−40 | − | L | − | N |
| 型式 | センサ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格 | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | カバー位置 | ステージ面 (mm) | 移動量(°) 上軸/下軸 | 自重 (kg) | モーメント剛性("/N・cm) | ||||
| ピッチング | ヨーイング | ローリング | ||||||||
| GMPG | 40-40 | L(正勝手) R(勝手違い) | N(ケーブルなし、別売) | 40×40 | ±8° | 0.4 | 1.3 | 1.16 | 0.27 | 122,000 |
| 40-60 | ±6° | |||||||||
| 60-50 | 60×60 | ±10° | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | 136,200 | |||
| 60-75 | ±8° | |||||||||
| 60-100 | ±6° | |||||||||
| 60-125 | ±5° | |||||||||
| GMPWG | 40-40 | 40×40 | ±8°/±6° | 0.8 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | 243,900 | ||
| 60-50 | 60×60 | ±10°/±8° | 1.0 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | 272,400 | |||
| 60-75 | ±8°/±6° | |||||||||
| 60-100 | ±6°/±5° | |||||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
122,000円 ( 134,200円 ) | 5日目 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 5日目 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 5日目 |
122,000円 ( 134,200円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
136,200円 ( 149,820円 ) | 5日目 |
243,900円 ( 268,290円 ) | 5日目 |
243,900円 ( 268,290円 ) | 5日目 |
272,400円 ( 299,640円 ) | 5日目 |
272,400円 ( 299,640円 ) | 5日目 |
272,400円 ( 299,640円 ) | 5日目 |
272,400円 ( 299,640円 ) | 5日目 |
272,400円 ( 299,640円 ) | 5日目 |
272,400円 ( 299,640円 ) | 5日目 |
豊富なサイズ展開とワークディスタンスを取り揃えたゴニオステージです。 回転中心(単軸:40/50/60/75/100/125、2軸:40/50/75/100)
| Type | GMPG | GMPBWG | |||||||||
| 軸数 | 1軸 | 2軸 | |||||||||
| No. | 40-40 | 40-60 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | 60-125 | 40-40 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | |
| 送り方式(減速比) | ウォームギヤ(1/240) | ウォームギヤ(1/160) | ウォームギヤ(1/225) | ウォームギヤ(1/292) | ウォームギヤ(1/360) | ウォームギヤ(1/240) | 上軸:ウォームギヤ(1/160) 下軸:ウォームギヤ(1/225) | 上軸:ウォームギヤ(1/225) 下軸:ウォームギヤ(1/292) | 上軸:ウォームギヤ(1/292) 下軸:ウォームギヤ(1/360) | ||
| ガイド | クロスローラガイド | ||||||||||
| ステージ高さ | 20±0.2mm | 25±0.2mm | 40±0.4mm | 50±0.4mm | |||||||
| 回転中心高さ | 40±0.2mm | 60±0.2mm | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | 40±0.4mm | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | |
| 回転中心振れ精度 | 0.01mm以内 | - | |||||||||
| 分解能 (パルス) | Full時 上側 | 0.003° | 0.0045° | 0.0032° | 0.002466° | 0.002° | 0.003° | 0.0045° | 0.0032° | 0.002466° | |
| Full時 下側 | 0.0032° | 0.002466° | 0.002° | ||||||||
| MAX スピード | 上側 | 15°/sec[5khz] | 15°/sec[5khz] | 22.5°/sec[5khz] | 16°/sec[5khz] | 12.5°/sec[5khz] | 10°/sec[5khz] | 15°/sec[5khz] | 22.5°/sec[5khz] | 16°/sec[5khz] | 12.5°/sec[5khz] |
| 下側 | 16°/sec[5khz] | 12.5°/sec[5khz] | 10°/sec[5khz] | ||||||||
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.005°以内 | ±0.003°以内 | ±0.005°以内 | ||||||||
| 耐荷重 | 29.4N | 49N | 24.5N | 44.1N | |||||||
| ロストモーション | 0.01°以内 | ||||||||||
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相 オリエンタルモーター(株) |
| 型式 | C005C-90215P-1 | |
| ステップ角度 | 0.72° | |
| コネクタ | 型式 | HR10A-10J-12P(73) ヒロセ電機(株) |
| 受側適合コネクタ | HR10A-10P-12S(73) ヒロセ電機(株) | |
| センサ | リミットセンサ | 有 |
| 原点センサ(ORG1) | 有 | |
| スリット原点センサ(ORG2) | 無 | |
| 型式 | フォトマイクロセンサ:EE-SX4320 オムロン(株) | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±5% | |
| 消費電流 | 60mA以下 | |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 10mA以下 残留電圧0.3V以下 (負荷電流2mA時) | |
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) |



CW方向 CCW方向 | |||||
| 移動量(deg) | 座標基準 | CWリミット | 原点端面 ストローク中心 | 反端面 | CCWリミット |
| 40-40 | 原点復帰位置 | 8.5 | 0 | 2.5 | 8.5 |
| 40-60 | 原点復帰位置 | 6.5 | 0 | 2.1 | 6.5 |
| 60-50 | 原点復帰位置 | 10.5 | 0 | 2.5 | 10.5 |
| 60-75 | 原点復帰位置 | 8.3 | 0 | 1.8 | 8.3 |
| 60-100 | 原点復帰位置 | 6.3 | 0 | 1.4 | 6.3 |
| 60-125 | 原点復帰位置 | 5.2 | 0 | 1.1 | 5.2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
ハイグレードXYステージ(自動ステージ)
4通常価格(税別):188,768円~

ミスミ
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
0通常価格(税別):298,000円~

中央精機
ハイグレードZステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,498円~

中央精機
回転ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,609円~

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~