17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

通常単価(税別)
244,800351,600
税込単価
269,280386,760
通常出荷日:5日目

高精度・広域角度での位置決めや、360°連続回転させたい場合に最適

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外対象となります。
  • □38mmステッピングモータ生産終了に伴い、一部ステージのモータ仕様が変更になります。
    対象型番および変化点は、□38mmステッピングモータ付きステージの規格廃止と後継品についてを参照ください。
    後継品販売開始は2020年4月24日から、現行品販売終了は2020年12月末受注分までとなります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100- 外形図
RMWG75G
RMWG100C
RMWG180C
[ ! ]詳細寸法はCADデータでご確認ください。
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 RMWG75G:SCB4-10 4本
RMWG100C:SCB6-16 4本
RMWG180C:SCB6-12 4本

規格表

型式ケーブル
RMWG100CN
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ケーブル機械規格精度規格¥基準単価
TypeNo.ステージ面移動量
(°)
自重
(kg)
位置決め精度モーメント剛性("/N・cm)
RMWG75GN(ケーブルなし、別売)
別売のケーブルについては
こちらのMSCB□選定をご参照ください。
φ75360°1.10.03°以内0.15244,800
100Cφ1002.50.07289,300
180Cφ1809.70.05°以内0.02351,600
[ ! ]本製品を使用する際は、下記関連部品のコントローラ・制御ソフト・ケーブルをご用意ください。
[ ! ]本製品にパルス信号を出力する機能はございません。

関連部品

自動ステージ用
コントローラ
自動ステージ用
コントローラ制御ソフトウェア
自動ステージ用ケーブル自動ステージ用
ハンディーターミナル

型番リスト

表示件数

モータ・モータ特性

最小分解能(角度)

(deg)

ガイド

テーブル外径

(φ)

耐荷重(範囲)

(N)

耐荷重

(N)

最高速度

(mm/sec)

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ高分解能
0.0025
クロスローラ
75
50.1~100
98
25
10
1個
5相ステッピングモータ
0.004
-
100
100.1~
147
20
10
1個
5相ステッピングモータ
0.004
-
180
100.1~
294
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,800
( 269,280 )
5日目
289,300
( 318,230 )
5日目
351,600
( 386,760 )
5日目

詳細情報

基本情報

高精度・広域角度での位置決めや、360°連続回転させたい場合に最適

ご注意

  • 一部の2軸ステッピングモータコントローラ(MSCTL)が現在受注停止となっております。受注停止の詳細は商品ページをご確認ください。
  • 自動ステージ並びに専用のケーブル、周辺機器類はRoHS指令カテゴリ9「監視制御機器」に属し、2021年7月21日までフタル酸エステル使用制限の除外対象となります。
  • □38mmステッピングモータ生産終了に伴い、一部ステージのモータ仕様が変更になります。
    対象型番および変化点は、□38mmステッピングモータ付きステージの規格廃止と後継品についてを参照ください。
    後継品販売開始は2020年4月24日から、現行品販売終了は2020年12月末受注分までとなります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-:関連画像
出荷日については、コチラをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■電気仕様
No.75G100C180C
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相 オリエンタルモーター(株)
型式PK544PMB-C18PK544PB-C18
ステップ角度0.36°0.72°
コネクタ型式HR10A-10R-12P(73) ヒロセ電機(株)
受側適合コネクタHR10A-10P-12S(73) ヒロセ電機(株)
センサリミットセンサ有(PM-F25)有(PM-F25、R25)
原点センサ(ORG1)有(PM-F25)有(PM-L25)
スリット原点センサ(ORG2)
型式フォトマイクロセンサ:PM-□25 パナソニックデバイスSUNX(株)
電源電圧DC5~24V ±10%
消費電流45mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V 50mA以下
残留電圧2V以下 (負荷電流50mA時)
残留電圧1V以下 (負荷電流16mA時)
出力ロジックCWLS、CCWLS 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通)
ORG 検出(入光)時:出力トランジスタOFF(非導通)
検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通)
■共通仕様
No.75G100C180C
送り方式ウォームギヤ式
(減速比1/144)
ウォームギヤ式
(減速比1/180)
ガイドクロスローラ軸受組合せアンギュラ玉軸受
分解能Full0.0025°0.004°
最高速度25°/sec[5khz]20°/sec[5khz]
繰り返し位置決め精度±0.005°以内
耐荷重98N147N294N
ロストモーション0.005°以内0.004°以内0.01°以内
バックラッシ0.005°以内0.004°以内0.01°以内
平行度120μm以内100μm以内
偏芯量5μm以内
面振れ量20μm以内60μm以内
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100- 仕様・概要
■コネクタピン配列
■配線図
■タイミングチャート
[ ! ]MSCTL102/112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ4を行った場合、原点は目盛0[°]で検出(入光)します。(RMWG180Cのみ検出(遮光))
[ ! ]CWリミット、CCWリミットは任意に位置変更が可能です。
[ ! ]原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-
【高精度】自動回転ウォームギヤ式
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)
回転ステージ(KRE)
回転ステージ(KS402)
メーカーミスミミスミ駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格244,800-114,000 -118,680 -125,865 -78,504 -282,860 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜6日目〜4日目4日目
種類自動回転ステージ自動回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ回転ステージ
材質アルミアルミアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
テーブル送り方式ウォームギヤウォームギヤウォームギアウォームギアウォームギアウォームギア
ストローク(θ角度)(deg)360360360360360360
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動回転カテゴリの売れ筋ランキング